RAD-DO8-IFS - Module d'extension E/S
2902811

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Radioline - Module d'extension d'E/S, 8 sorties de transistor TOR (30,5 V DC/200 mA)

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit










Produits compatibles

Avantages

Mise en service simple par molette
Isolation galvanique canal à canal
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
Remplacement aisé des modules, même en cours de fonctionnement (remplacement à chaud)
8 sorties transistor (30,5 V DC / 200 mA)
Homologué pour l'utilisation en zone 2