La répartition privilégiée et simple des informations d'E/S à l'aide des molettes blanches situées en façade est désormais également disponible pour les réseaux RS-485. L'adressage du module supérieur RS-485 s'effectue également de manière rapide et aisée d'un simple tour de la molette jaune. Avec le système Radioline, vous pouvez résoudre de manière flexible encore davantage d'applications. Bien entendu, la ligne RS-485 peut être remplacée à tout moment par d'autres supports de transmission à des fins d'augmentation de la portée. Différents convertisseurs pour la fibre optique, SHDSL, la radio ou Ethernet sont à votre disposition chez Phoenix Contact.
RAD-RS485-IFS
-
Module de communication
2702184
Radioline - Multiplexeur multipoints RS-485, extensible avec des modules d'E/S, utilisation en tant que coupleur de bus Modbus/RTU ou combinable avec un système radio Radioline, jusqu'à 99 stations, portée jusqu'à 1,2 km sur des câbles en cuivre internes
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Application | RS-485 |
| Mode de fonctionnement | Données d'E/S (Réglage d'usine, configuration à l'aide de la molette) |
| Serveur Modbus/RTU (Réglage d'usine, configuration à l'aide de la molette) | |
| MTTF | 1233 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 514 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 212 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension d'isolement assignée | 60 V (Selon EN/CEI 60079-7) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,56 W |
| Protection contre les transitoires | oui |
| Limites système | |
| Nombre d'unités connectées supportées | ≤ 99 (Adressage via la molette) |
| Nombre de modules d'extension possible | ≤ 32 (par module) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
| Courant max. absorbé | ≤ 65 mA (avec 24 VDC, avec 25 °C, autonome) |
| ≤ 6 A (pour 24 V DC, avec connecteur de bus sur profilé à charge maximum) | |
| Numérique | |
| Dénomination sortie | Sortie de relais, liaison |
| Nombre de sorties | 1 |
| Type de contact | Inverseur |
| Matériau des contacts | PdRu, plaqué or |
| Tension de commutation maximale | 30 V AC/DC |
| 60 V DC | |
| Courant de commutation maximal | 500 mA (30 V AC/DC) |
| 300 mA (60 V DC) | |
| Durée de vie en service électrique | 5x 105 cycles de commutation pour 0,5 A et 30 V DC |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 14 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| Série: RS-485 | |
| Débit de données | 300 bit/s / 600 bit/s / 1,2 kbit/s / 2,4 kbit/s / 4,8 kbit/s / 9,6 kbit/s / 19,2 kbit/s / 38,4 kbit/s / 57,6 kbit/s / 93,75 kbit/s / 115,2 kbit/s (Réglage d'usine : 19,2/8/E/1) |
| Type de raccordement | Borne à vis enfichable MINICONNEC |
| Technologie de raccordement | 2 fils |
| Distance de transmission | ≤ 1200 m |
| Résistance terminale | 390 Ω (activable via les DIP switch) |
| 150 Ω (activable via les DIP switch) | |
| 390 Ω (activable via les DIP switch) | |
| Série: Interface de configuration | |
| Type de raccordement | S-PORT (connecteur femelle) |
| Affichage d'état | LED tension d'alimentation, PWR (verte) |
| LED verte (communication de bus, DAT) | |
| LED erreur périphérique, ERR (rouge) | |
| LED verte (données de réception, RX) | |
| LED verte (données d'émission, TX) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,5 mm |
| Hauteur | 113 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur (Boîtiers) | gris (RAL 7042) |
| Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (Déclassement >55 °C, voir la documentation technique) |
| -40 °F ... 158 °F (Déclassement >131 °F, voir la documentation technique) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| -40 °F ... 185 °F | |
| Altitude | 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 85 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 20 % ... 85 % |
| Choc | 16g, 11 ms |
| Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificat | IBExU 15 ATEX B008 X |
| Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
| IECEx | |
| Repérage | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificat | IECEx IBE 13.0019X |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | |
| Class I, Zone 2, IIC T4 | |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715 |
| Position de montage | indifférent |
| Type de rail DIN utilisable | Rail DIN : 35 mm |
| Référence | 2702184 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC61G |
| Product key | DNC61G |
| GTIN | 4055626007373 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 170,92 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 110 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
UL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx IBE 13.0019XcUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 196811UL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 196811ATEX
Identifiant de lhomologation: IBExU15ATEXB008 X| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 0202f068-7217-4afb-92be-81a61687907e |
Produits compatibles
-
RAD-DAIO6-IFS - Module d'extension E/S 2901533
-
RAD-DI4-IFS - Module d'extension E/S 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - Module d'extension E/S 2901536
-
RAD-DI8-IFS - Module d'extension E/S 2901539
-
RAD-DO8-IFS - Module d'extension E/S 2902811
-
RAD-AI4-IFS - Module d'extension E/S 2901537
-
RAD-AO4-IFS - Module d'extension E/S 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - Module d'extension E/S 2904035
-
RAD-2400-IFS - Module radio 2901541
-
RAD-868-IFS - Module radio 2904909
-
RAD-900-IFS - Module radio 2901540
-
RAD-900-IFS-AU - Module radio 2702878
-
RAD-2400-IFS-JP - Module radio 2702863
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connecteur de bus sur rail DIN 2713645
-
RAD-CABLE-USB - Câble de programmation 2903447
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
SCC 10-NS35 - Bloc de jonction de blindage 1019440
-
RAD-MEMORY - Mémoire de configuration 2902828
-
TVFKC 1,5/ 3-ST - Connecteur mâle pour C.I. 1713842
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Parafoudre 2906796
-
AXC F 2152 - Automate 2404267
-
AXL F RS UNI 1H - Module de communication 2688666
-
EEM-MA370-R - Appareil de mesure 2907980
-
EEM-MA770-R - Appareil de mesure 2907944
-
SCK-C-MODBUS - Module de surveillance de chaîne PV 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - Module de surveillance de chaîne PV 2903242
Avantages
Multiplexeur multi-points pour les signaux d'E/S
Jusqu'à 99 stations de bus sur le réseau
Mise en service simple et rapide sans programmation
Combinable avec tous les modules sans fil Radioline
Possibilité d'extension modulaire avec jusqu'à 32 modules d'extension d'E/S
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
Homologué pour l'utilisation en zone 2
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem