Câble de programmation - RAD-CABLE-USB
2903447

Radioline - Câble de données USB pour la communication entre un ordinateur et des dispositifs Radioline, alimentation pour le diagnostic et la configuration via le port USB du PC, longueur de câble 2 m


Informations détaillées concernant le produit




Restriction d'utilisation
Remarque CEM CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements

Type de produit Câble de programmation

Support de transmission Cuivre

Côté PC
Type de raccordement USB 2.0 Fullspeed
Remarques série
Côté PC
Type de raccordement Port de données IFS

Matériau PVC

Longueur du câble 2 m
Diamètre extérieur du câble 3,50 mm

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (-13 °F ... 158 °F)
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)
Humidité de l'air max. admissible (service) ≤ 90 % (à 25 °C, sans condensation)

EAC
Repérage EAC

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE
Emission EN 61000-6-4
Immunité EN 61000-6-2

Référence 2903447
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente DNC61Z
Product key DNC61Z
Page catalogue Page 376 (C-6-2019)
GTIN 4046356739429
Poids par pièce (emballage compris) 70 g
Poids par pièce (hors emballage) 64,3 g
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19179290
ECLASS-10.0.1 19179290
ECLASS-11.0 19179090

ETIM

ETIM 8.0 EC002608

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43222600

EAC

Identifiant de lhomologation: 19060508

China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Avantages

Alimentation pour le diagnostic et la configuration via le port USB du PC.