RAD-AO4-IFS - Module d'extension E/S
2901538

Prépare aux exigences du CRA

Radioline - Module d'extension E/S, 4 sorties de courant ou de tension analogiques (0/4 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V). Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit










Avantages

Mise en service simple par molette
Isolation galvanique canal à canal
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
Remplacement aisé des modules, même en cours de fonctionnement (remplacement à chaud)
Homologué pour l'utilisation en zone 2