SCK-C-MODBUS - Module de surveillance de chaîne PV
2901674

Prépare aux exigences du CRA

Module de communication SCK, pour l'acquisition de 8 x modules de mesure SCK, sortie RS-485 Modbus/RTU

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Entrée numérique pour la surveillance des contacts de communication distante des modules de protection contre les surtensions
Surveillance interne de la température du module de mesure
Alimentation du module de mesure par le module de communication