Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AXC F 2152 - Automate
2404267

Automate (SPS), PLCnext Control; Programmation: Langage évolué et IEC 61131-3; Système d'exploitation: Yocto/Linux® (temps réel); Outil de programmation: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT-Anbindung: PROFICLOUD et tout cloud via des connecteurs cloud; Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1, Produit certifié selon la norme CEI 62443-4-2; Processeur: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Système d'exploitation Linux
Prise en charge du langage évolué et de la norme CEI 61131-3 en combinaison
Possibilité de juxtaposer directement jusqu'à 63 modules d'E/S AXIO
2 interfaces Ethernet (switch intégré)
Compatibilité électromagnétique accrue
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions ambiantes extrêmes » du manuel d'utilisation)
Prise en charge PROFINET
Connexion à PROFICLOUD
Prise en charge d'un grand nombre de protocoles tels que : HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP et bien d'autres.
Connexion au PLCnext Store
Cybersécurité selon CEI 62443