AXC F XT PB - Module d'extension API
1091657

Prépare aux exigences du CRA

PLCnext Control Extension, Module d'extension API, Juxtaposition à gauche, Maître PROFIBUS; interface: PROFIBUS DP V0 / V1: 1; Nombre de données de processus: 488 Octet; Vitesse de transmission: 12 Mbit/s; indice de protection: IP20; Eléments fournis: incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F; Automate pris en charge: AXC F 2152, AXC F 3152

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles

Avantages

Possibilité d'extension individuelle pour un PLCnext Control de la série Axiocontrol
Possibilité de raccorder jusqu'à 125 participants PROFIBUS
Raccordement du PROFIBUS via connecteur femelle D-SUB 9 pôles
Vitesse de transmission jusqu'à 12 Mbit/s
Isolation galvanique entre interface PROFIBUS et logique
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état