AXC F XT EXP - Module d'extension API
1139999

Prépare aux exigences du CRA

PLCnext Control Extension, Module d'extension API, Juxtaposition à gauche, Switch PCIe; interface: Switch PCIe-V2: 3; Vitesse de transmission: 4 Gbit/s; indice de protection: IP20; Eléments fournis: incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F; Automate pris en charge: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Possibilité d'extension individuelle pour un PLCnext Control de la série Axiocontrol
Module d'extension juxtaposable à gauche
Ainsi, 3 autres modules enfichables supplémentaires, juxtaposables à gauche