AXC F 2000 EA - Automate
1551772

The product will comply with CRA requirements

Automate (SPS), PLCnext Control; Programmation: Langage évolué et IEC 61131-3; Système d'exploitation: Yocto/Linux® (temps réel); Outil de programmation: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Produit certifié selon les normes CEI 62351-3 et CEI 62443 (SL2) (Conditions de certification, voir la documentation utilisateur); Processeur: Arm® Cortex®-A53, 3x 1,2 GHz.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Système d'exploitation Linux en temps réel pour le traitement déterministe et fiable de processus critiques en termes de temps
Développé pour les applications du domaine énergétique
Prise en charge d'un grand nombre de protocoles tels que : http, https, sFTP, SNTP, SNMP, IPsec, syslog
Comprend des licences pour CEI 60870-5-101/-104 et Modbus/RTU
Prend en charge les protocoles de bus de terrain courants (CEI 60870-5-101/-104, CEI 61850, Modbus TCP/RTU, Ethernet TCP/IP, etc.), destiné à l'intégration dans les systèmes et installations énergétiques existants.
Liberté de conception maximale grâce à la combinaison de la programmation classique des API avec des langages évolués modernes comme C++, C# ou Python
Répond aux exigences de sécurité les plus élevées de l'automatisation industrielle – pour la protection de vos applications et de vos données
Smart Elements Axioline spécialement conçus pour obtenir une maximum de flexibilité et d'évolutivité
3 interfaces Ethernet indépendantes
Répond à des exigences élevées conformes à CEI 61850-3 classe H
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
La cybersécurité intégrée répond aux normes de sécurité CEI 62443 et CEI 62351-3