AXL SE RTD2 PT100 EA - Module de température
1398500

The product will comply with CRA requirements

Axioline Smart Elements, Module de détermination de la température, Saisie des capteurs de température Pt 100, Entrées analogiques capteurs RTD: 2 (Pt 100), connectique: 4 fils, indice de protection: IP20

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

2 canaux d'entrée analogiques pour le raccordement de résistances de mesure de température (Pt 100)
Raccordement des capteurs à 4 conducteurs
Possibilité de raccorder également des capteurs à 2 ou 3 conducteurs
Format des données : représentation normalisée
Résolution : 16 bits
Détection de rupture de fil
Comportement des valeurs de substitution paramétrable pour chaque entrée
Température ambiante (service) comprise entre -40 °C ... 70 °C
Remplit les exigences environnementales et CEM selon CEI 61850-3
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée