CRIMPFOX DUO 10 - Pince à sertir
1031721

Pince à sertir, type de contact: Embouts isolés et non isolés, normes/prescriptions: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formes A, E, F, section min.: 0,14 mm2, section max.: 10 mm2, Pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm2, ajustement automatique à la section, matrice pivotante, insertion latérale et frontale, sertissage: Sertissage trapézoïdal , noir/vert


Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Grande plage de coupes de 0,14 mm² ... 10 mm²
Sertir dans les zones difficilement accessibles grâce à la matrice pivotante
Manipulation confortable grâce à son envergure réduite avec une continuité optimale de la force manuelle
Sécurité d'utilisation grâce au verrouillage forcé et à la matrice à réglage automatique
Réglage automatique en continu pour les embouts TWIN