UCT6M-TM 5 - Repères pour blocs de jonction
0830756

Repères pour blocs de jonction, pour le repérage des blocs de jonction ABB de la série SNK, Planche, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 60, hauteur du champ de texte: 11,3 mm, largeur du champ de texte: 4,25 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Repérage UniCard pour les blocs de jonction d'autres fabricants (ABB), avec rainure de repérage plate
Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.