Vous pouvez intégrer les Axioline Smart Elements dans les systèmes munis d'une interface Smart Element. Ce Smart Element permet le fonctionnement de périphériques courants, avec une interface série sur un système de bus.
AXL SE RS485 EA
-
Module de communication
1398499
Axioline Smart Elements, Module de communication, Transmission série de données, Module de communication; Largeur des données de process : 20 octets, Protocole de transparence, Modbus/RTU (prise en charge client), Modbus/RTU (prise en charge du serveur); interface: RS-485: 1; Vitesse de transmission: 0 bit/s ... 230400 bit/s; indice de protection: IP20
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 14,9 mm |
| Hauteur | 62,2 mm |
| Profondeur | 62 mm |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Couleur (Boîtiers) | gris (RAL 7042) |
| Interface Smart Element | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Connecteurs Card Edge |
| Vitesse de transmission | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
| Heure de démarrage jusqu'à la disponibilité | < 500 ms |
| RS-485 | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Remarque concernant la connectique | Utiliser des câbles blindés. |
| Vitesse de transmission | 0 bit/s ... 230400 bit/s (paramétrable) |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Résistance terminale | 120 Ω (actif, intégré) |
| Bits de données | 7 ou 8 |
| Bits d'arrêt | 1 ou 2 |
| Tampon d'entrée | 4 kByte |
| Tampon de sortie | 1 kByte |
| Données de programmation (LocalbusSlave) | |
| Canal des données de process | 160 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 20 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 20 Octet |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Axioline Smart Elements |
| Type | modulaire |
| Position de montage | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
| Propriétés particulières | Largeur des données de process : 20 octets |
| Protocole de transparence | |
| Modbus/RTU (prise en charge client) | |
| Modbus/RTU (prise en charge du serveur) | |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,35 W |
| Potentiels: Alimentation logique des Smart Elements (USE) | |
| Tension d'alimentation | par les connecteurs Card Edge |
| Potentiels: Alimentation périphérique (UP) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par les connecteurs Card Edge) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 10 mA |
| typ. 8 mA | |
| Consommation de courant | min. 6 mA (sans périphérique raccordé) |
| Consommation de puissance | max. 270 mW |
| min. 220 mW | |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
| Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité | |
| Fusibles | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation de la logique/alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation logique / interface RS-485 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation de la logique/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / interface RS-485 | 2,5 kV |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 2,5 kV |
| Tension d'essai: Interface RS-485 / terre fonctionnelle | 2,5 kV |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Périphérie |
| Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline Smart Elements ». |
| Périphérie | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline Smart Elements ». |
| Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 30g |
| Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 10g |
| Tremblement de terre EN 60255-21-3/CEI 60255-21-3 | 1g horizontal, 0,5g vertical |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage par enfichage (Emplacement Smart Element) |
| Position de montage | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
| Référence | 1398499 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRMBAE |
| Product key | DRMBAE |
| GTIN | 4063151976736 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 36,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 36 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pince à sertir 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pince à sertir 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiquette 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Repères pour blocs de jonction 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0830756
Avantages
Un canal d'entrée et de sortie série, en version RS-485
Prise en charge Modbus/RTU et serveur
Vitesse de transmission réglable jusqu'à 230 400 bit/s
Nombre de bits de données, de bits stop et parité réglables
Température ambiante (service) comprise entre -40 °C ... 70 °C
Remplit les exigences environnementales et CEM selon CEI 61850-3
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem