Le module FL COMSERVER...232/422/485 permet de connecter des interfaces série RS-232/422/485 à des réseaux Ethernet existants, pour accéder facilement à des fonctions telles que le remplacement de câbles, l'intégration réseau ou la mise en place d'une passerelle Modbus.
FL COMSERVER UNI 232/422/485
-
Convertisseur d'interface
2313452
Deuxième génération FL COMSERVER UNI..., serveur d'appareils série pour l'adaptation d'une interface série 232/422/485 à Ethernet, compatible avec les applications TCP, UDP, passerelle Modbus et PPP, comprenant le logiciel COM Port Redirector et la documentation utilisateur correspondante
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Type de produit | Convertisseur d'interface |
| Application | TCP, UDP, passerelle Modbus, PPP |
| MTTF | 2013 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 879 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 359 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| MTBF | 666 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
| 179 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) | |
| Fonctions | |
| Navigateurs supportés | Netscape Communicator version 4.5 ou sup. ou Internet Explorer version 5.5 ou sup. |
| Fonctions de gestion | Gestion basée sur le web |
| SNMP v1/v2 | |
| Limites système | |
| Nombre de clients Modbus/TCP | 8 |
| Configuration requise | |
| Navigateurs supportés | Netscape Communicator version 4.5 ou sup. ou Internet Explorer version 5.5 ou sup. |
| Isolation galvanique | VCC // Ethernet // série |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,4 W |
| Tension d'essai Interface de données/Interface de données | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai interface de données/alimentation | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC) |
| 22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternative ou redondante, par contact sur le bus fond de panier et alimentation système) | |
| Courant absorbé typique | 100 mA (24 V DC) |
| Fonction | |
| Management | Gestion basée sur le web, SNMP, accès d'urgence par Telnet et série |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : UL (tension logique), TD + RD (échange de données série), FD (duplex intégral), 100 (fonctionnement 100 MBit/s), Link (Ethernet), Activity (Ethernet), ERR (erreur) |
| Alimentation | |
| Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Longueur à dénuder | 7,00 mm |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Signal | Ethernet |
| Modbus | |
| Serveur Web | oui |
| Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Débit série | 10 / 100 Mbits/s, avec auto-négociation |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
| Nombre de voies | 1 |
| Distance de transmission | ≤ 100 m (paire torsadée blindée) |
| Protocoles supportés | TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP |
| Protocoles auxiliaires | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Contrôle du flux de données / protocoles | Modbus/TCP |
| Données: Interface RS-232, selon ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Débit série | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 kbit/s |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB 9 |
| Couple de serrage | 0,4 Nm |
| Schéma des pôles | Commutation DTE/DCE grâce à la gestion via le Web |
| Distance de transmission | 15 m |
| Format de données/détrompage | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Contrôle du flux de données / protocoles | Logiciel Handshake, Xon/Xoff, matériel Handshake RTS/CTS // compatible 3964 R, Modbus RTU/ASCII |
| Données: Interface RS-422, selon UIT-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Débit série | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbit/s |
| Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
| Distance de transmission | ≤ 1200 m |
| Résistance terminale | 390 Ω (configurables) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Format de données/détrompage | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Contrôle du flux de données / protocoles | Auto-contrôlée |
| Données: Interface RS-485, selon EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485, 2 fils | |
| Débit série | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbit/s |
| Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
| Résistance terminale | 390 Ω |
| 180 Ω | |
| 390 Ω (configurables) | |
| Format de données/détrompage | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Contrôle du flux de données / protocoles | Auto-contrôlée |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 116 mm |
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
| Chute libre selon CEI 60068-2-32 | Chute libre: 1 m |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Fonctionnement: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Fonctionnement: 15g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
| Stockage/transport: 30g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| -20 °C ... 60 °C (selon UL) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | PxCIF11ATEX2313478X |
| Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, USA | |
| Repérage | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T5 |
| UL, Canada | |
| Repérage | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T5 Gc X |
| Homologation Corée du Sud, KC | |
| Certificat | MSIP-REI-PCK-2313452 |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Intensité champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | 2 kV (5 kHz) |
| Signal | 1 kV (5 kHz) |
| Remarque | Critère A |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Entrée | 2 kV |
| Signal | 1 kV |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 55032 |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | VDMA 24364:2018-05 |
| Normes/Prescriptions | EN 50121-4 |
| Désignation de la norme | Applications ferroviaires |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Le produit est encliquetable sur tous les rails DIN de 35 mm conformes à la norme EN 60715. |
| Référence | 2313452 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC321 |
| Product key | DNC321 |
| GTIN | 4046356451321 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 174 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 120,26 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 19a2f08d-521a-4fb9-860d-39c82142c9b4 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 17,23 kg CO2e |
Produits compatibles
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Câble de données 2799474
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2707437
-
FL CAT5 HEAVY - Câble de données 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Câble d'installation 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
-
FL SWITCH 1005N - Industrial Ethernet Switch 1085039
-
FL MC EF 1300 MM SC - Convertisseurs fibre optique 2902853
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313931
-
PP-RJ-SCC - Panneau de jonction 2703018
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Module d’extension Ethernet 2702409
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - Elément de sécurité Port Guard 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - Connecteurs de bus D-SUB 2761499
-
CM-KBL-RS232/USB - Direction 2881078
-
ME-SAS - Collier de raccordement du blindage 2853899
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
Avantages
Passerelle Modbus entre Modbus/RTU/ASCII et Modbus/TCP
Tous les raccordements peuvent être enfichés sur la borne à vis MINICONNEC
Configuration grâce à la gestion basée sur le web
Logiciel pour ports COM compris dans la livraison
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem