Ce produit est le successeur du FL-PP-RJ45-SCC, référence 2901642. Les panneaux de jonction Ethernet assurent la connexion simple et rapide du câblage entre le terrain et l'armoire électrique. Les panneaux de raccordement passifs représentent une alternative conviviale à l'équipement sur site des connecteurs RJ45.
PP-RJ-SCC
-
Panneau de jonction
2703018
Panneau de jonction, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction Push-in, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Type de produit | Panneau de distribution |
| MTTF | 105699 Années |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0 W (module passif, pas de tension d'alimentation requise) |
| Tension d'isolement assignée | 85 V DC |
| Données: Interface Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Débit série | 10/100/1000 Mbits/s |
| Plage de fréquence | 125 MHz |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Remarque concernant la connectique | CAT5e |
| Schéma des pôles | 1:1 |
| Distance de transmission | 100 m (câble de distribution compris) |
| Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
| Section de conducteur AWG souple max. | 16 |
| Section de conducteur souple AWG min. | 26 |
| Point de connexion unifilaire rigide AWG maxi | 16 |
| Point de connexion unifilaire rigide AWG mini | 26 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Support de transmission | Cuivre |
| Tension nominale de sortie | < 57 V DC |
| Puissance de sortie maximale | 60 W |
| Intensité de sortie maximale | 725 mA (par canal) |
| Données: Interface Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 23,8 mm |
| Hauteur | 101,3 mm |
| Profondeur | 50 mm |
| Couleur (Boîtiers) | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau (Boîtier) | Plastique |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Diamètre extérieur du câble | 5,5 mm ... 6,5 mm |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Fonctionnement: 10 Hz ... 57 Hz, amplitude ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Fonctionnement: 30 g pour 11 ms, trois chocs par direction dans l'espace |
| Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Fonctionnement: 10 g pour 16 ms, 1 000 chocs par direction dans l'espace |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (Déclaration du fabricant) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UL | |
| Repérage | UL 61010 Listed |
| Type de montage | Montage sur rail DIN, stationnaire |
| Instructions de montage | Le produit est encliquetable sur tous les rails DIN de 35 mm conformes à la norme EN 60715. |
| Référence | 2703018 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC334 |
| Product key | DNC334 |
| GTIN | 4055626462882 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 65,37 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 62,63 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
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
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 1,945 kg CO2e |
Produits compatibles
-
PP-RJ-RJ-E - Panneau de jonction 1746811
-
PP-RJ-SC-E - Panneau de jonction 1746809
-
PP-RJ-SCC-E - Panneau de jonction 1746807
-
PP-RJ-IDC-E - Panneau de jonction 1746805
-
PP-RJ-RJ-F - Panneau de jonction 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Panneau de jonction 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Panneau de jonction 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Panneau de jonction 2703023
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Câble de réseau 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Séparateur de réseau 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Câble de jonction 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Câble de jonction 1112820
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408969
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Connecteur RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Outil à dénuder 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Connecteur RJ45 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis 1204504
-
MICROFOX-SP - Pince coupante diagonale 1212488
-
FL-PP-RJ45-SCC - Panneau de jonction 2901642
-
VS-OE-OE-94F/... - Câble de données 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Panneau de jonction 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Panneau de jonction 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Panneau de jonction 2901646
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
Avantages
Plage de température étendue de -40 °C ... +75 °C
Raccordement rapide du câble de terrain
Espace de connexion de câble protégé par plaque d'extrémité frontale
Réalisation sans outil des contacts de blindage à dispositif anti-traction
Compatible Power over Ethernet selon IEEE 802.3bt, type 4
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem