Tournevis - SZF 0-0,4X2,5
1204504

Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions : 0,4 x 2,5 x 75 mm, manche à deux composants, antidérapant


Informations détaillées concernant le produit




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Type Fente
Type de produit Outil de serrage

Sortie Fente

Dessin coté
Largeur 26 mm
Largeur de la lame 2,5 mm
Hauteur de lame 75 mm
Longueur 156 mm
Ouverture de clé 0 mm
Epaisseur de lame 0,4 mm

Matériau acier pour outils allié

Essais DIN/ISO 2380-1

Ouverture de clé 0 mm

Référence 1204504
Conditionnement 10 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente BH3141
Product key BH3141
Page catalogue Page 448 (C-3-2019)
GTIN 4017918018931
Poids par pièce (emballage compris) 30,02 g
Poids par pièce (hors emballage) 28 g
Numéro du tarif douanier 82054000
Pays d'origine CZ


ECLASS

ECLASS-9.0 21040407
ECLASS-10.0.1 21040407
ECLASS-11.0 21040407

ETIM

ETIM 8.0 EC000158

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111700

EAC

Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974


Avantages

Outre son utilisation standard, ce tournevis convient parfaitement pour l'actionnement des blocs de jonction des séries ST ... et QTC ...