Les panneaux de jonction Ethernet assurent la connexion simple et rapide du câblage entre le terrain et l'armoire électrique. Les panneaux de raccordement passifs représentent une alternative conviviale à l'équipement sur site des connecteurs RJ45.
FL-PP-RJ45/RJ45
-
Panneau de jonction
2901646
Panneau de jonction, deux connecteurs femelles RJ45 (affectation 1:1), CAT5e, 10/100/1 000 Mbits/s, montage sur adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage du rail DIN au choix par un cavalier
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| MTBF | 6702 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
| 2962 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) |
| Données: Interface Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Débit série | 10/100/1000 Mbits/s |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | CAT5e |
| Nombre de voies | 1 |
| Schéma des pôles | 1:1 |
| Distance de transmission | 100 m (câble de distribution compris) |
| Données: Interface Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Type de raccordement | RJ45 CAT5e |
| Nombre de voies | 1 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 29 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 53 mm |
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| Matériau (Boîtier) | PVC / PA |
| Impédance de la ligne | 100 Ω |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≤ 2500 |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 25g, durée 11ms, choc sous forme d'impul. semi-sinusoïdale |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (montage) | -10 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 25 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Repérage | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Certificat | PxCIF14ATEX2901642U |
| Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
| UKEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Certificat | PxCIMA21UKEX2901642U |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Construction navale | |
| Repérage | DNV GL |
| Données de construction navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2901646 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC331 |
| Product key | DNC331 |
| GTIN | 4046356622806 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 54,57 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 57,26 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223309 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Séparateur de réseau 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Câble de jonction 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Câble de jonction 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Connecteur RJ45 1419001
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Outil à dénuder 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Connecteur RJ45 1658008
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1658435
-
FL-PP-RJ45-SC - Panneau de jonction 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Panneau de jonction 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Panneau de jonction 2901646
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
PP-RJ-RJ - Panneau de jonction 2703015
-
PP-RJ-RJ-F - Panneau de jonction 2703020
Avantages
Connexion sécurisée sur potentiel de masse
CAT5e
10/100/1 000 Mbit/s
Montage sur rail DIN
Extension simple et pratique pour câble RJ45
Raccordement de blindage sélectionnable via un cavalier
Homologation DNV GL construction navale
Compatible Power over Ethernet selon IEEE 802.3bt, type 4
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem