Séparateur de réseau - FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ
2313915

Isolateur réseau passif pour l'isolation galvanique dans des réseaux Ethernet. Pour la protection d'appareils Ethernet contre les différences de potentiels jusqu'à 4 kV. Utilisable pour des vitesses de transmission jusqu'à 1 Gbit/s. Raccordement possible de deux connecteurs mâles RJ45.


Informations détaillées concernant le produit


Vous pouvez installer FL ISOLATOR pour profiter d'une isolation galvanique dans les réseaux Ethernet basés sur du cuivre. En environnement industriel, les différences de potentiel représentent un problème pour la transmission sans perturbations des données. L'isolation de haute qualité (jusqu'à 4 kV) permet de protéger de manière fiable les appareils et interfaces Ethernet, pour améliorer sensiblement l'immunité dans des conditions industrielles.



Type de produit Isolant réseau
MTBF 5446 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour))
2959 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour))

Isolation galvanique Ethernet // Ethernet
Tension d'isolement entrée / sortie 250 Veff
Tension d'essai Interface de données/Interface de données 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Alimentation
Couple de serrage 0,56 Nm ... 0,79 Nm

Signal Ethernet
PROFINET
Données: Interface Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) selon IEEE 802.3
Débit série 10/100/1000 Mbits/s
Type de raccordement Connecteur femelle RJ45, blindé
Nombre de voies 1
Distance de transmission ≤ 100 m (Longueur totale entre les deux ports (en fonction du débit de données et du câble utilisé))
Données: Interface Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) selon IEEE 802.3
Débit série 10/100/1000 Mbits/s
Type de raccordement Connecteur femelle RJ45, blindé
Nombre de voies 1

Dessin coté
Largeur 22,5 mm
Hauteur 99 mm
Profondeur 92 mm

Matériau PA 6.6-FR (Boîtiers)

Conditions ambiantes
Indice de protection IP20
Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 75 °C
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 85 °C
Altitude ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 10 % ... 95 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 5 % ... 95 % (pas de condensation)

CE
Certificat Conformité CE
EAC
Repérage EAC
UL, USA / Canada
Repérage 508 Listed
Test aux gaz nocifs
Repérage ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
Construction navale
Repérage DNV GL
Données GL DNV
Temperature B
Humidity A
Vibration A
EMC B
Enclosure Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE
Décharge électrostatique
Normes/Prescriptions EN 61000-4-2
Champ électromagnétique HF
Normes/Prescriptions EN 61000-4-3
Champ électromagnétique HF
Plage de fréquence 26 MHz ... 3 GHz (Sévérité de contrôle 3)
Intensité champ 20 V/m
Remarque Critère A
Transitoires électriques rapides (en salves)
Normes/Prescriptions EN 61000-4-4
Perturbations conduites
Normes/Prescriptions EN 61000-4-6
Perturbations conduites
Plage de fréquence 0,15 MHz ... 80 MHz
Remarque Critère A
Tension 10 V
Émissions
Normes/Prescriptions EN 61000-6-4
Tension perturbatrice selon à EN 55011 Classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles
Perturbations radioélectriques selon EN 55011 Classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles

Normes/Prescriptions EN 50121 et EN 50155 (pour les applications ferroviaires)

Type de montage Montage sur profilé

Référence 2313915
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente DNC332
Product key DNC332
Page catalogue Page 364 (C-6-2019)
GTIN 4046356574563
Poids par pièce (emballage compris) 121,3 g
Poids par pièce (hors emballage) 119 g
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27240692
ECLASS-10.0.1 27240692
ECLASS-11.0 27240692

ETIM

ETIM 8.0 EC002584

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Identifiant de lhomologation: RU *-DE.A*30.B.01735

DNV GL

Identifiant de lhomologation: TAA00001KR
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 238705

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 238705

cULus Listed


China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Avantages

Aucune alimentation en tension requise
Rigidité diélectrique jusqu'à 4 kV
Circuit imprimé, avec revêtement de protection pour le protéger des facteurs environnementaux agressifs en milieu industriel particulièrement hostile
Homologation pour des applications ferroviaires (matériel roulant) conformément à EN 50155 et EN 50121
Isolation galvanique des lignes de données et du blindage des câbles
Plage de température étendue de -25 °C ... +85 °C
Montage sur profilé EN
Vitesse de transmission jusqu'à 1 000 Mbit/s
Tension d'isolation permanente de 250 VRMS
Homologation DNV GL construction navale