FL ISOLATOR 100-M12 a été spécialement conçu pour une utilisation dans le secteur ferroviaire. La connectique M12 et la possibilité d'un montage mural rendent cet isolateur réseau très flexible d'utilisation.
FL ISOLATOR 100-M12
-
Séparateur de réseau
2902985
Isolateur réseau passif pour l'isolation galvanique dans des réseaux Ethernet. Pour la protection d'appareils Ethernet contre les différences de potentiel jusqu'à 4 kV. Utilisable pour des vitesses de transmission allant jusqu'à 100 Mbits/s. Connexion Ethernet via deux connecteurs femelles M12 (détrompage D).
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Isolant réseau |
| MTTF | 18372 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 13381 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 3348 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| MTBF | 38062 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
| 12264 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) |
| Isolation galvanique | Port X1 // Port X2 |
| Tension d'isolement entrée / sortie | 250 Vrms |
| Tension d'essai Interface de données/Interface de données | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | module passif, pas de tension d'alimentation requise |
| Signal | Ethernet |
| PROFINET | |
| Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Débit série | 10/100 Mbits/s |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage D (femelle) |
| Nombre de voies | 1 |
| Couple de serrage | ≤ 2 Nm |
| Distance de transmission | ≤ 100 m (Longueur totale entre les deux ports (en fonction du débit de données et du câble utilisé)) |
| Protocoles supportés | Transparence aux protocoles pour IPv4 et IPv6 |
| Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage D (femelle) |
| Nombre de voies | 1 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 66 mm |
| Hauteur | 91 mm |
| Profondeur | 34 mm |
| Couleur (Boîtiers) | noir (RAL 9005) |
| Matériau (Boîtier) | Polycarbonate |
| Matériau (Partie inférieure) | PC-ABS |
| Blindage | Aucune connexion à la terre de protection (PE) |
| isolation capacitive entre les deux raccordements de blindage |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Fonctionnement: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
| Résistance aux vibrations selon CEI 61373, EN 61373 | Fonctionnement: Catégorie 1, classe B |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Fonctionnement: 15g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
| Stockage/transport: 30g, durée 18 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C (85 °C pour une durée de 10 min. ; ensuite, la fonction n'est plus garantie - contrôler l'appareil) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-6-4 |
| Tension perturbatrice selon à EN 55011 | Classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | Classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Normes/Prescriptions | EN 50121 et EN 50155 (pour les applications ferroviaires) |
| CEI 60571 | |
| CEI 62368 | |
| Conforme à la norme TBTS EN 50153 |
| Type de montage | Montage mural |
| Référence | 2902985 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC332 |
| Product key | DNC332 |
| GTIN | 4046356727815 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 135,85 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 94,91 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27240692 |
| ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n° CAS: 3147-75-9) | |
| SCIP | 257db5f4-4a92-404c-98c8-d7c6247b368d |
Produits compatibles
-
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313915
-
PP-RJ-RJ - Panneau de jonction 2703015
-
PP-RJ-SC - Panneau de jonction 2703016
-
PP-RJ-SCC - Panneau de jonction 2703018
-
PP-RJ-IDC - Panneau de jonction 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Panneau de jonction 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Panneau de jonction 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Panneau de jonction 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Panneau de jonction 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - Panneau de jonction 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - Panneau de jonction 2904933
-
FL EPA RMS - Adaptateur de rail DIN 2701133
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4RC - Câble de réseau 1407369
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Câble de réseau 1407361
Avantages
Aucune alimentation en tension requise
Rigidité diélectrique jusqu'à 4 kV
Tension d'isolation permanente de 250 VRMS
Circuit imprimé, avec revêtement de protection pour le protéger des facteurs environnementaux agressifs en milieu industriel particulièrement hostile
Homologation pour des applications ferroviaires (matériel roulant) conformément à EN 50155 et EN 50121
Montage mural
Plage de température étendue de -40 °C ... +75 °C
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem