Solution PoE passive pour l'alimentation en tension fixe des terminaux PoE (PD), 10/100 Mbit/s, -40 °C ... +75 °C, montage sur rail DIN
Panneau de jonction profilé chapeau
Adaptateur de rail DIN, RJ45, CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, type de raccordement: Raccordement IDC, matériau: PC-GF10, section raccordable: AWG 26- 22, indice de protection: IP20, Kit avec adaptateur de rails DIN, et module de câblage RJ45
Adaptateur de rail DIN, type de raccordement: Raccordement rapide, matériau: PC-GF10, indice de protection: IP20, sans module d'insertion
Panneau de jonction, un connecteur femelle RJ45 sur 4 blocs de jonction à vis (affectation 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage pour le rail DIN
Panneau de jonction, un connecteur femelle RJ45 sur 8 blocs de jonction à ressort (affectation 1:1), CAT5e, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage pour le rail DIN au choix par un cavalier
Panneau de jonction, deux connecteurs femelles RJ45, CAT6, 10/100/1000 Mbit/s, adaptateur de rail DIN, IP20, homologation IECEx et ATEX, homologation pour la construction navale DNV
Panneau de jonction, deux connecteurs femelles RJ45, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptateur de rail DIN, IP20, surveillance du blindage électrique, parafoudre basse tension
Panneau de jonction, un connecteur femelle RJ45 sur 8 blocs de jonction à vis (affectation 1:1), CAT5e, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage pour le rail DIN au choix par un cavalier
Panneau de jonction, deux connecteurs femelles RJ45 (affectation 1:1), CAT5e, 10/100/1 000 Mbits/s, montage sur adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage du rail DIN au choix par un cavalier
Panneau de jonction, un connecteur femelle RJ45 sur 8 blocs de jonction LSA (affectation 1:1), CAT5e, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage pour le rail DIN au choix par un cavalier