Les panneaux de jonction Ethernet assurent la connexion simple et rapide du câblage entre le terrain et l'armoire électrique. Les panneaux de raccordement passifs représentent une alternative conviviale à l'équipement sur site des connecteurs RJ45. Les blocs de jonction à raccordement rapide IDC permettent un raccordement sans outil, sans qu'il soit nécessaire de dénuder les fils uniques. Les blocs de jonction avec les fils insérés sont fermés par simple pression manuelle. Respectez le diamètre de fil unique et le matériau d'isolation homologués.
PP-RJ-IDC-E
-
Panneau de jonction
1746805
Panneau de jonction, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction IDC, CAT6, 10/100/1000 Mbit/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction, homologation IECEx et ATEX, homologation pour la construction navale DNV
Informations détaillées concernant le produit
DNV GL
Identifiant de lhomologation: TAA00001KR_7DNV GL
Identifiant de lhomologation: TAA00001KR_7cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx IBE 25.0006UATEX
Identifiant de lhomologation: IBExU25ATEXB001 UcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E366272cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E366272IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx IBE 25.0006UATEX
Identifiant de lhomologation: IBExU25ATEXB001 UProduits compatibles
Avantages
Plage de température étendue de -40 °C ... +75 °C
Raccordement rapide du câble de terrain
Espace de connexion de câble protégé par plaque d'extrémité frontale
Réalisation sans outil des contacts de blindage à dispositif anti-traction
Homologation pour la construction navale DNV
Compatible Power over Ethernet selon IEEE 802.3bt, type 4