Le dispositif d'extension Ethernet rend possible des applications Ethernet à large bande sur des conducteurs déjà en place. Il succède à la première génération PSI-MODEM-SHDSL/ETH, référence 2313643. Il est destiné aux circuits de câblages à 2 et 4 fils internes aux entreprises, mais pas aux réseaux téléphoniques publics. Vous pouvez réaliser des structures de réseau point-à-point, linéaire ou en anneau avec des portées allant jusqu'à 20 kilomètres.
Vous pouvez utiliser le dispositif d'extension Ethernet avec des appareils de la première génération dans un réseau (PSI-MODEM-SHDSL/ETH à partir de la version du firmware 4.xx). En outre, le dispositif d'extension Ethernet peut se combiner avec les dispositifs d'extension Ethernet administrables : TC EXTENDER 6004 ETH-2S, référence 2702255 et TC EXTENDER 4001 ETH-1S, référence 2702253. Cela permet un diagnostic centralisé de tous les abonnés et de toutes les lignes via IP.
TC EXTENDER 2001 ETH-2S
-
Module d’extension Ethernet
2702409
Deuxième génération : dispositif d'extension d'Ethernet administrable, pour connexions point-à-point, structures linéaires et en anneau, débits de données jusqu'à 30 MBit/s, distances jusqu'à 20 km sur des câbles en cuivre opérationnels, diagnostic via USB et LED, 2 ports SHDSL, 1 port LAN
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Type de produit | Module d'extension Ethernet |
| MTTF | 711 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 308 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 125 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Fonctions | |
| Fonctions de diagnostic | Aperçu topologique, diagnostic des évènements et des segments |
| Journal de bord | |
| Fonctionnalité de base | Module d’extension Ethernet selon ITU-T G.991.2 |
| Fonctions de filtre | VLAN |
| Gestion | Plug-and-Play, diagnostic via logiciel PSI-CONF ou gestion basée sur le Web (uniquement avec des dispositifs d'extension Ethernet administrables) |
| Redondance | Protocole de redondance SHDSL propriétaire (Modules d'extension Ethernet manageables et non manageables) |
| Fonctions de sécurité | |
| Fonctionnalité de base | Module d’extension Ethernet selon ITU-T G.991.2 |
| Fonctionnalité | |
| Fonctionnalité de base | Module d’extension Ethernet selon ITU-T G.991.2 |
| Isolation galvanique | VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,32 W |
| Type de réseau | Liaison dédiée |
| Tension d'essai interface de données/alimentation | 500 V AC (Selon EN/CEI 60079-7) |
| 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC ±5 % (alternative ou redondante, par contact sur le bus fond de panier et alimentation système) |
| 5 V DC (configuration uniquement, via Mini USB de type B) | |
| Courant absorbé typique | < 180 mA (24 V DC) |
| Courant max. absorbé | ≤ 2 A (Pour le fonctionnement dans un poste de liaison, via le connecteur de bus sur rail DIN) |
| Fonction | |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US (tension d'alimentation), ACT/LINK (circulation des données Ethernet), ERR (dysfonctionnements) 2x LINK, 2x STAT (circulation des données DSL port A et port B), DIAG (messages de diagnostic) |
| Signal | |
| Dénomination sortie | Sortie TOR |
| Nombre de sorties | 2 |
| Signal de sortie tension | 18 V DC ... 30 V DC (En fonction de la tension de service) |
| Signal de sortie courant | ≤ 150 mA (Protection contre les courts-circuits) |
| Type de sorties | Désactivé en cas d'alimentation des appareils via le connecteur sur profilé |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Borne à vis enfichable MINICONNEC |
| Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Ethernet |
| Fonctionnalité de base | Module d’extension Ethernet selon ITU-T G.991.2 |
| Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Débit série | 10 / 100 Mbits/s, avec auto-négociation |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
| 1 port 10/100Base-T(X), avec auto-négociation | |
| Nombre de voies | 1 |
| Distance de transmission | < 100 m (paire torsadée blindée) |
| Protocoles supportés | Transparence aux protocoles pour TCP/IP, IPv4 et IPv6 |
| Données: Interface SHDSL selon ITU-T G.991.2.bis | |
| Débit série | Fonctionnement à 4 fils : 64 kbits/s ... 30 Mbits/s |
| Fonctionnement à 2 fils : 32 kbits/s ... 15,3 Mbits/s | |
| Type de raccordement | Borne à vis enfichable à 2 x 2 pôles MINICONNEC |
| Nombre de voies | 2 (Fonctionnement à 2 fils) |
| Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Distance de transmission | < 20 km (en fonction du débit de données et de la section des câbles) |
| Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG souple max. | 14 |
| Section de conducteur souple AWG min. | 24 |
| Point de connexion unifilaire rigide AWG maxi | 14 |
| Point de connexion unifilaire rigide AWG mini | 24 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Données: USB 2.0 | |
| Type de raccordement | Mini USB type B, 5 pôles |
| Distance de transmission | < 5 m (uniquement pour configuration et diagnostic) |
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur (Boîtiers) | gris (RAL 7042) |
| Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Fonctionnement: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Fonctionnement: 15g |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C (isolation (écart de 40 mm à droite et à gauche), aucune alimentation d'autres modules via l'appareil) |
| -20 °C ... 55 °C (juxtaposition sans espace et faible puissance dissipée sur les modules juxtaposés) | |
| -20 °C ... 50 °C (juxtaposé sans espace) | |
| -20 °C ... 45 °C (isolation sans espace, aucune alimentation d'autres modules via l'appareil, 1,5 A) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | PxCIF11ATEX2313643X |
| Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | 508 Listed |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV |
| Décharge indirecte | ± 6 kV |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz |
| Intensité champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Remarque | Critère B |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Entrée | ± 0,5 kV (sym./asym.) |
| Sortie | ± 1 kV (asymétrique, non blindée) |
| Signal | ± 1 kV (asymétrique, ligne Ethernet non blindée) |
| ± 1 kV (asymétrique : ligne contre terre, ligne SHDSL non blindée) | |
| Remarque | Critère A |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 55011 |
| Remarque | Classe A, domaine d'application : industrie |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Normes/Prescriptions | EN 50121-4 |
| Désignation de la norme | Applications ferroviaires |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Le produit est encliquetable sur tous les rails DIN de 35 mm conformes à la norme EN 60715. |
| Type de rail DIN utilisable | Rail DIN : 35 mm |
| Référence | 2702409 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC442 |
| Product key | DNC442 |
| GTIN | 4055626162560 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 267,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 258,7 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | dba34674-8cbd-46b5-9b49-69846dee180d |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 15,96 kg CO2e |
Produits compatibles
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connecteur de bus sur rail DIN 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - Parafoudre 2801593
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Câble USB 2986135
-
FL PATCH SAFE CLIP - Elément de sécurité Port Guard 2891246
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Câble de réseau 2744827
-
SCC 10-NS35 - Bloc de jonction de blindage 1019440
-
TC EXTENDER 6004 ETH-2S - Module d’extension Ethernet 2702255
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
Avantages
Distances jusqu'à 20 km
Jusqu'à 15,3 MBit/s (2 fils)
Jusqu'à 30 MBit/s (4 fils)
Procédure de modulation stable (SHDSL)
Détection automatique de débit SHDSL
Transmission transparente de tous les protocoles Ethernet standard, entre autres EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP
Transparence du réseau (aucune configuration IP requise)
Reconnaissance automatique du type de câble réseau (Auto-MDI(X))
Détection automatique de débit du réseau (10/100 MBit/s)
Mise en service simple par Plug & Play
Évolutif (compatibilité IPv4 et IPv6)
2 sorties TOR pour l'alarme des automates externes
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem