TC EXTENDER 6004 ETH-2S
-
Module d’extension Ethernet
2702255
Dispositif d'extension d'Ethernet administrable, structures point-à-point, linéaires et en anneau, débits de données jusqu'à 30 MBit/s, distances jusqu'à 20 km sur des câbles en cuivre opérationnels, protection antisurtension remplaçable, 2 ports SHDSL, switch à 4 ports, diagnostic via l'afficheur et Ethernet
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Type de produit | Module d'extension Ethernet |
| MTTF | 506 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 260 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 110 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| Fonctions | |
| Paramétrage IP | Adresse IP statique |
| Client Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | |
| BootP (État à la livraison : BootP/DHCP en alternance) | |
| Fonctionnalité de base | Module d’extension Ethernet selon ITU-T G.991.2 |
| Fonctions de gestion | Gestion basée sur le web (Accès à l'ensemble des modules d'extension Ethernet manageables et non manageables de l'unité de segment, gestion des utilisateurs basée sur les rôles) |
| SNMPv2/v3 | |
| Fonctions de diagnostic | Accès basé sur le web à l'ensemble des modules d'extension Ethernet manageables et non manageables de l'unité de segment |
| SNMP Traps | |
| Port-Mirroring | |
| Fonctions de filtre | Extended Multicast Filtering |
| VLAN | |
| Fonctions de redondance | RSTP |
| Protocole de redondance SHDSL propriétaire (Modules d'extension Ethernet manageables et non manageables) | |
| Fonctions de sécurité | |
| Fonctionnalité de base | Module d’extension Ethernet selon ITU-T G.991.2 |
| Limites système | |
| Nombre d'unités connectées supportées | ≤ 50 (Par unité de segment SHDSL) |
| Fonctionnalité | |
| Fonctionnalité de base | Module d’extension Ethernet selon ITU-T G.991.2 |
| Isolation galvanique | VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,8 W |
| Type de réseau | Liaison dédiée |
| Tension d'essai interface de données/alimentation | 500 V AC (Conformément à EN/CEI 60079-7, tenez compte des limitations inhérentes à certaines conditions d'utilisation.) |
| 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 10 V DC ... 60 V DC |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC ±5 % |
| Courant absorbé typique | 200 mA (24 V DC) |
| 90 mA (60 V DC) | |
| 450 mA (10 V DC) | |
| Fonction | |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | Affichage pour les informations d'avertissement, d'état et d'appareil |
| Signal | |
| Dénomination sortie | Sortie TOR |
| Nombre de sorties | 2 |
| Signal de sortie tension | 10 V DC ... 60 V DC (24 V DC, en fonction de la tension de service) |
| Signal de sortie courant | ≤ 500 mA (Protection contre les courts-circuits) |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Signal | Ethernet |
| Serveur Web | oui |
| Fonctionnalité de base | Module d’extension Ethernet selon ITU-T G.991.2 |
| Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Débit série | 10 / 100 Mbits/s, avec auto-négociation |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
| 4 ports 10/100BaseT(X), avec auto-négociation et auto-crossing | |
| Nombre de voies | 4 |
| Distance de transmission | < 100 m (paire torsadée blindée) |
| Protocoles supportés | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS |
| Protocoles auxiliaires | ARP, DHCP (Client), PING, SNMP |
| Données: Interface SHDSL selon ITU-T G.991.2.bis | |
| Débit série | Fonctionnement à 4 fils : 64 kbits/s ... 30 Mbits/s |
| Fonctionnement à 2 fils : 32 kbits/s ... 15,3 Mbits/s | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Nombre de voies | 2 (Fonctionnement à 2 fils) |
| Distance de transmission | < 20 km (en fonction du débit de données et de la section des câbles) |
| Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire rigide AWG maxi | 16 |
| Point de connexion unifilaire rigide AWG mini | 24 |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 160 mm |
| Couleur (Boîtiers) | aluminium blanc (RAL 9006) |
| Matériau (Boîtier) | Aluminium |
| Tôle d'acier DC01 |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Fonctionnement: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Fonctionnement: 15g |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| -25 °C ... 0 °C (Une inertie de l'écran peut se produire, les changements d'images peuvent durer plusieurs secondes) | |
| 55 °C ... 60 °C (Le contraste de l'écran peut se détériorer) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2500 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | < 60 % (Pour une température ambiante de >70 °C) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | PxCIF16ATEX2702253X |
| Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | 508 Listed |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV |
| Décharge indirecte | ± 6 kV |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz |
| Intensité champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Remarque | Critère B |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Entrée | ± 0,5 kV (symétrique, ligne d'alimentation non blindée) |
| ± 1 kV (asymétrique, ligne d'alimentation non blindée) | |
| Sortie | ± 1 kV (asymétrique, non blindée) |
| Signal | ± 1 kV (asymétrique, ligne Ethernet non blindée) |
| ± 4 kV (asymétrique : ligne contre terre, ligne SHDSL non blindée) | |
| ± 2 kV (symétrique : ligne contre ligne, ligne SHDSL non blindée) | |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 55011 |
| Remarque | Classe A, domaine d'application : industrie |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Normes/Prescriptions | EN 50121-4 |
| Désignation de la norme | Applications ferroviaires |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Le produit est encliquetable sur tous les rails DIN de 35 mm conformes à la norme EN 60715. |
| Type de rail DIN utilisable | Rail DIN : 35 mm |
| Référence | 2702255 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC442 |
| Product key | DNC442 |
| GTIN | 4055626055541 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 800 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 766 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 6d3f7619-f145-402c-80f9-7033bb3ff389 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 50,585 kg CO2e |
Produits compatibles
-
TC EXTENDER PT-IQ-2S - Fiche parafoudre 2702258
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL PATCH SAFE CLIP - Elément de sécurité Port Guard 2891246
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Câble de réseau 2744827
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
SD FLASH 512MB - Mémoire de programme/configuration 2988146
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Module d’extension Ethernet 2702409
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
Avantages
Distances jusqu'à 20 km
Jusqu'à 15,3 MBit/s (2 fils)
Jusqu'à 30 MBit/s (4 fils)
Procédure de modulation stable (SHDSL)
Détection automatique de la topologie et du débit de données
Transmission transparente de tous les protocoles Ethernet standard, entre autres EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP
Transparence du réseau (aucune configuration IP requise)
Reconnaissance automatique du type de câble réseau (Auto-MDI(X))
Mise en service simple par Plug & Play
2 sorties TOR pour l'alarme des automates externes
Diagnostic à distance via IP et messages d'événements automatiques via SNMP
Utilisation dans les topologies point à point, linéaires et en anneau avec des modules d'extension Ethernet manageables et non manageables
Parafoudre basse tension intégré de l'interface SHDSL
Séparation virtuelle des réseaux IP critiques avec VLAN
Augmenter la disponibilité grâce à la redondance RSTP
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem