DT-LAN-CAT.6+
-
Parafoudre
2881007
Protection antisurtension selon classe EA (CAT6A), pour Ethernet Gigabit (jusqu'à 10 Gbits/s), Token Ring, FDDI/CDDI, RNIS, DS1. Convient également pour la technologie Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) en « mode A » et « mode B ». Adaptateur RJ45 avec câble de terre séparé et pied encliquetable de raccordement à la terre pour profilés NS 35.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Utilisation possible jusqu'à 10 Gbit/s grâce à un circuit de protection adapté
Puissance de transmission élevée grâce à l'assistance PoE++ / 4PPoE
Intégration facile dans un réseau avec les connecteurs femelles RJ45
Montage en armoire possible en retirant l'adaptateur de mise à la terre
Convient pour la catégorie 6 Réseaux de données à haut débit