ANT-DIR-868-01
-
Antenne
2702137
Antenne directionnelle pour montage mural ou sur poteau, bande de fréquences : 868 MHz, gain : 3,5 dBi, polarisation circulaire, indice de protection : IP67, résistance aux chocs : IK06, résistante à l'eau de mer, raccordement : N (femelle), avec étrier de montage et colliers pour poteaux, homologations ATEX et IECEx
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Type de produit | Antenne |
| Éléments fournis | étrier de montage et collier de mât inclus |
| Caractéristique de rayonnement | Orientée |
| Gain | 3,5 dBi |
| Angle d'ouverture à la verticale | 90 ° |
| Angle d'ouverture à l'horizontale | 135 ° |
| Polarisation | circulaire vers la droite |
| Bande de fréquence | 868 MHz |
| Plage de fréquence | 865 MHz ... 870 MHz |
| Impédance | 50 Ω |
| Puissance max. | 10,00 W |
| Taux d'ondes stationnaires VSWR dans le système 50 Ω | ≤ 2,00 |
| Technologie de raccordement | |
| Type de raccordement | N (femelle) |
| Diamètre extérieur | 25 mm ... 85 mm (Poteau) |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Tension d'entrée Ui | max. 30 V |
| Courant d'entrée Ii | max. 600 mA |
| Puissance d'entrée Pi | 0,89 W (Puissance d'entrée HF maximale, 29,5 dBm, groupe IIC) |
| 1,54 W (Puissance d'entrée HF maximale, 31,9 dBm, groupe IIB) | |
| 2,63 W (Puissance d'entrée HF maximale, 34,2 dBm, groupe IIA) | |
| Inductance interne max. Li | négligeable |
| Capacité interne max. Ci | négligeable |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 80 mm |
| Hauteur | 100 mm |
| Longueur | 35 mm |
| Dimensions extérieures | |
| Diamètre extérieur | 25 mm ... 85 mm (Poteau) |
| Couleur | blanc gris (RAL 9002) |
| Matériau (Radôme) | PC |
| Matériau (Support) | Acier inoxydable V2A |
| Matériau (Collier de mât) | Acier inoxydable V2A |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Résistance spéciale | résistant à l'eau de mer |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP67 |
| Résistance aux chocs | IK06 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 110 kPa |
| Vitesse du vent | 220 km/h |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
| Certificat | IBExU14ATEX1116 X |
| Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
| IECEx | |
| Repérage | Ex ia IIC T6 Ga |
| Certificat | IECEx IBE 14.0039X |
| Équipements électroniques sur véhicules ferroviaires | |
| Choc (fonctionnement) | Selon EN 50125-3, profil d'emplacement : « hors de la voie » |
| Vibration (fonctionnement) | Selon EN 50125-3, profil d'emplacement : « hors de la voie » |
| Résistance spéciale | résistant à l'eau de mer |
| Atmosphère explosive | |
| Désignation de la norme | Zones ATEX, exigences de base |
| Normes/prescriptions | EN 60079-0 |
| Atmosphère explosive | |
| Désignation de la norme | Zones ATEX, sécurité intrinsèque |
| Normes/prescriptions | EN 60079-11 |
| Applications ferroviaires | |
| Désignation de la norme | Applications ferroviaires |
| Normes/prescriptions | EN 50155 |
| Applications ferroviaires | |
| Normes/prescriptions | EN 45545-2 |
| NFPA 130 | |
| BS 6853 | |
| Remarque | Protection incendie pour véhicules ferroviaires |
| Type de montage | Montage mural |
| Montage sur mât | |
| Instructions de montage | Extérieur et intérieur |
| Référence | 2702137 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC6A2 |
| Product key | DNC6Z3 |
| GTIN | 4055626006512 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 502,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 519,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85177100 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Câble coaxial 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - Parafoudre 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptateur 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - Barrière pour antenne 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Câble coaxial 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptateur 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Splitter d'antenne 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Ruban résistant aux intempéries 2903182
Avantages
Convient parfaitement aux applications de 868 MHz fixes ou à mouvement linéaire
Pour les applications en environnement à réflexion
Pour une utilisation en atmosphères explosives
Résistant à l'eau de mer
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem