ANT-OMNI-0671-01
-
Antenne
1396316
Antenne omnidirectionnelle multibande pour montage mural ou sur poteau, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, gain : 1 dBi ... 3 dBi, indice de protection : IP67, résistante à l'eau de mer, raccordement : N (femelle), avec étrier de montage et colliers pour poteaux
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Antenne |
| Éléments fournis | étrier de montage et collier de mât inclus |
| Caractéristique de rayonnement | Omnidirectionnelle |
| Gain | 2 dBi (617 MHz ... 960 MHz) |
| 1 dBi (1,4 GHz ... 1,6 GHz) | |
| 2 dBi (1,7 GHz ... 2,7 GHz) | |
| 3 dBi (3,3 GHz ... 7,1 GHz) | |
| Angle d'ouverture à la verticale | 70 ° (617 MHz ... 960 MHz) |
| 60 ° (1,4 GHz ... 2,7 GHz) | |
| 45 ° (3,3 GHz ... 5,9 GHz) | |
| 30 ° 6,0 GHz ... 7,1 GHz | |
| Angle d'ouverture à l'horizontale | 360 ° |
| Polarisation | linéaire, verticale |
| Bande de fréquence | 2400 MHz |
| 868 MHz | |
| 700 MHz | |
| 800 MHz | |
| 850 MHz | |
| 900 MHz | |
| 1700 MHz | |
| 1800 MHz | |
| 1900 MHz | |
| 2100 MHz | |
| 2600 MHz | |
| 3600 MHz | |
| 5 GHz | |
| Plage de fréquence | 0,6 GHz ... 7,1 GHz |
| Impédance | 50 Ω |
| Puissance max. | 1,00 W |
| Taux d'ondes stationnaires VSWR dans le système 50 Ω | ≤ 3,50 |
| Technologie de raccordement | |
| Type de raccordement | N (femelle) |
| Diamètre extérieur | 30 mm ... 45 mm (Poteau) |
| Dessin coté |
|
| Hauteur | 158 mm |
| Diamètre | 24 mm |
| Diamètre de perçage | 6 mm |
| Dimensions extérieures | |
| Diamètre extérieur | 30 mm ... 45 mm (Poteau) |
| Matériau (Radôme) | Plastique (renforcée de fibres de verre) |
| Matériau (Support) | Plastique (renforcée de fibres de verre) |
| Matériau (Vis en U) | Acier inoxydable V2A |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Résistance spéciale | résistant à l'eau de mer |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Vitesse du vent | 220 km/h |
| Résistance spéciale | résistant à l'eau de mer |
| Type de montage | Montage mural |
| Montage sur mât | |
| Instructions de montage | Extérieur et intérieur |
| Référence | 1396316 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC6A2 |
| Product key | DNC6A2 |
| GTIN | 4063151780616 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 206 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 141 g |
| Numéro du tarif douanier | 85177100 |
| Pays d'origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 6,047 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Câble coaxial 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Câble coaxial 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Câble coaxial 1340147
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Câble coaxial 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - Parafoudre 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptateur 2867843
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340125
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Ruban résistant aux intempéries 2903182
Avantages
Convient parfaitement aux applications portables ou fixes dans les réseaux de téléphonie mobile 2G/3G/4G/5G
Utilisation universelle grâce à une large plage de fréquences
Résistant à l'eau de mer
Un avenir assuré grâce à l'utilisation de matériaux sans plomb
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem