Le RAD-RUGGED-BOX-CONF est un ensemble de commutateurs comprenant un boîtier en polycarbonate IP66 avec passage d'antenne et entrées de câbles, un bloc d'alimentation de 230 V et un parafoudre basse tension. Lors de la commande, choisissez le module radio ainsi que le type et le nombre de modules d'extension E/S (trois au maximum). Vous pouvez utiliser l'ensemble de commutateurs sous forme de poste de base, à distance ou répéteur, avec ou sans modules d'extension E/S. Celui-ci permet le raccordement des câbles d'alimentation, des capteurs, des actionneurs et de l'antenne.
RAD-RUGGED-BOX-CONF
-
Module radio
1091638
Ensemble de commutateurs Radioline dans un boîtier IP66 destiné à un usage extérieur et résistant aux chocs, avec alimentation en tension universelle de 100 ... 240 V AC, parafoudre basse tension et passage d'antennes. Type de module radio (bande de fréquence), type et nombre de modules d'extension E/S configurables.
Informations détaillées concernant le produit
-
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptateur 2904790
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Parafoudre de type 3 2907928
-
CN-UB-70DC-6-BB - Parafoudre 2803166
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Câble coaxial 1340130
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2709561
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
PT 2,5 - Blocs de jonction simple 3209510
-
PT 2,5 BU - Blocs de jonction simple 3209523
-
PT 4-TWIN-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection 3211780
-
D-PT 4-TWIN - Flasque d'extrémité 3208977
-
G-INS-M20-S68N-PNES-LG - Presse-étoupe 1414568
-
A-INL-M20-P-LG - Contre-écrou 1414570
-
A-INB-M12-69KN-P-LG - Élément de compensation de pression 1415222
-
A-INL-M12-P-LG - Contre-écrou 1417659
-
E/ME TBUS NS35 GY - Butée 2713780
-
RAD-2400-IFS - Module radio 2901541
-
RAD-868-IFS - Module radio 2904909
-
RAD-DAIO6-IFS - Module d'extension E/S 2901533
-
RAD-DI4-IFS - Module d'extension E/S 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - Module d'extension E/S 2901536
-
RAD-DI8-IFS - Module d'extension E/S 2901539
-
RAD-DO8-IFS - Module d'extension E/S 2902811
-
RAD-AI4-IFS - Module d'extension E/S 2901537
-
RAD-AO4-IFS - Module d'extension E/S 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - Module d'extension E/S 2904035
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Coffret de commande |
| Application | E/S |
| RS-232 | |
| RS-485 | |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | I (Selon la norme DIN EN 61140) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 100 V AC ... 240 V AC |
| Description de l'entrée | En fonction du module d'extension E/S choisi |
| Analogique | |
| Dénomination sortie | En fonction du module d'extension E/S choisi |
| Radio | |
| Portée | En fonction du module radio choisi |
| Radio | |
| Description de l'interface | Trusted Wireless |
| Direction | Bidirectionnel |
| Mode de raccordement de l'antenne | N (femelle) |
| Wireless | |
| Bande de fréquence | 2,4 GHz |
| 868 MHz | |
| 900 MHz | |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 300 mm |
| Hauteur | 240 mm |
| Profondeur | 150 mm |
| Couleur (Boîtiers) | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau (Boîtier) | Polycarbonate |
| Diamètre extérieur du câble | 6 mm ... 12 mm |
| Résistance spéciale | résistant aux UV (Selon la norme UL 508) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP66 |
| Résistance aux chocs | IK10 (+35 °C) |
| IK08 (-25 °C) | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C (Derating > 48 °C) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 55 °C |
| Altitude | < 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 25 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Résistance spéciale | résistant aux UV (Selon la norme UL 508) |
| Sans halogène | |
| Désignation de la norme | Absence d'halogène |
| Normes/prescriptions | DIN VDE 0472-815 |
| Remarque | 1 |
| Type de montage | Montage mural |
| Montage sur mât |
| Référence | 1091638 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DNC61Z |
| Product key | DNC61Z |
| Poids par pièce (emballage compris) | 4 113 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 3 561 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27180590 |
| ECLASS-15.0 | 27180590 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000261 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
RAD-CONF-RF3 - Mémoire de configuration 2902814
-
RAD-CONF-RF5 - Mémoire de configuration 2902815
-
RAD-CONF-RF7 - Mémoire de configuration 2902816
-
RAD-868-CONF-RF1 - Mémoire de configuration 2702197
-
RAD-900-CONF-RF1 - Mémoire de configuration 2702122
-
RAD-MEMORY - Mémoire de configuration 2902828
-
RAD-CABLE-USB - Câble de programmation 2903447
-
SCC 10-NS35 - Bloc de jonction de blindage 1019440
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-DIR-868-01 - Antenne 2702137
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antenne 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N - Antenne 5606614
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340127
-
RAD-SPL-2-N/N - Splitter d'antenne 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Ruban résistant aux intempéries 2903182
-
RAD-2400-IFS - Module radio 2901541
-
RAD-868-IFS - Module radio 2904909
-
RAD-DAIO6-IFS - Module d'extension E/S 2901533
-
RAD-DI4-IFS - Module d'extension E/S 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - Module d'extension E/S 2901536
-
RAD-DI8-IFS - Module d'extension E/S 2901539
-
RAD-DO8-IFS - Module d'extension E/S 2902811
-
RAD-AI4-IFS - Module d'extension E/S 2901537
-
RAD-AO4-IFS - Module d'extension E/S 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - Module d'extension E/S 2904035
Avantages
Questions fréquemment posées
Les appareils répondent-ils aux exigences en matière de cybersécurité de la directive sur les radiocommunications (RED) ?
Les exigences du règlement délégué 2022/30 de la RED 2014/53/UE concernant l'article 3.3 d,e,f ne sont pas applicables au produit.
Article 3.3, d : les appareils n'ont pas d'accès actif à la communication réseau. Ils ne sont pas en mesure de pertu...
Voir plus
Les exigences du règlement délégué 2022/30 de la RED 2014/53/UE concernant l'article 3.3 d,e,f ne sont pas applicables au produit.
Article 3.3, d : les appareils n'ont pas d'accès actif à la communication réseau. Ils ne sont pas en mesure de perturber les communications réseau ni de faire un usage abusif des ressources. Par conséquent, cette exigence ne s'applique pas aux appareils.
Article 3.3, e : non applicable aux appareils, car aucune donnée à caractère personnel n'est traitée et la vie privée des utilisateurs finaux n'est pas affectée
Article 3.3, f : non applicable, car les appareils ne sont pas utilisés pour des transactions financières