CSA
Identifiant de lhomologation: 2030668Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-66980Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644LR
Identifiant de lhomologation: LR2371832TANK
Identifiant de lhomologation: 22ME0007BV
Identifiant de lhomologation: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40032222Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
ABS
Identifiant de lhomologation: 21-2192245-PDANK
Identifiant de lhomologation: 14ME0912DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000010TcUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 20 A | 26 - 12 |
EAC Ex
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
Identifiant de lhomologation: IECExPTB10.0021UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Conducteurs souples uniquement | 550 V | 19 A | 0,14 - 2,5 | |
Conducteurs rigides uniquement | 550 V | 23 A | 0,14 - 4 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 20 A | 26 - 12 |
ATEX
Identifiant de lhomologation: PTB09ATEX1111UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Conducteurs souples uniquement | 550 V | 19 A | 0,14 - 2,5 | |
Conducteurs rigides uniquement | 550 V | 23 A | 0,14 - 4 |