Ce qu’il faut savoir
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
IA industrielle
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
Accessoires de blocs de jonction
ISH 2,5/0,2 - Manchon isolant
ISH 2,5/0,2
-
Manchon isolant
3002843
Manchon isolant, coloris: blanc
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Manchon isolant
Indications sur les matériaux
Couleur
blanc (RAL 9010)
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)
-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Données commerciales
Référence
3002843
Conditionnement
50 Unité(s)
Commande minimum
50 Unité(s)
Clé de vente
BE2ZWX
Product key
BE2ZWX
GTIN
4017918104399
Poids par pièce (emballage compris)
1,389 g
Poids par pièce (hors emballage)
1,389 g
Numéro du tarif douanier
85472000
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27281107
ECLASS-15.0
27250392
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,027 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Aide produit