Ce qu’il faut savoir
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
Accessoires de blocs de jonction
ISH 2,5/0,5 - Manchon isolant
ISH 2,5/0,5
-
Manchon isolant
3002856
Manchon isolant, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Manchon isolant
Indications sur les matériaux
Couleur
gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Utilisation d'un isolant statique au froid
-60 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)
130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162)
réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662)
réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C)
réussi
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)
-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Données commerciales
Référence
3002856
Conditionnement
50 Unité(s)
Commande minimum
50 Unité(s)
Clé de vente
BE2ZWX
Product key
BE2ZWX
GTIN
4017918104405
Poids par pièce (emballage compris)
1,23 g
Poids par pièce (hors emballage)
1,23 g
Numéro du tarif douanier
85472000
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27281107
ECLASS-15.0
27250392
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,006 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Aide produit