FBS 2-5 BU - Pont enfichable
3036877

Pont enfichable, pas: 5,2 mm, nombre de pôles: 2, intensité nominale: 24 A, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les ponts de 2 à 50 pôles permettent, dans les deux lignes de pontage du système CLIPLINE complete, de ponter jusqu'à 50 blocs de jonction en une opération