CHARX connect – prises de charge pour les stations de charge et les bornes de recharge murales

Prises AC pour stations de recharge et bornes de recharge murales

Les prises de type 2 CHARX connect modular sont montées dans des stations de charge AC et des bornes de recharge murales ; elles permettent la charge AC des véhicules électriques via des câbles de charge AC mobiles à puissance de charge pouvant atteindre 22 kW. Grâce à notre système modulaire, la conception et les fonctionnalités s'adaptent individuellement à vos besoins.

Go to Product Detail Page for item 1405217
EV-T2SC - Capot de protection
EV-T2SC - Capot de protection
1405217

CHARX connect basic, Type 2, Capot de protection, Accessoires, Rectangulaire, Montage sur face avant, Filetage M5, boîtiers: noir, avec mécanisme à fermeture automatique, pour la mise en place sur les prises de charge côté infrastructure, Logo estampé de PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1286399
EV-T2M3SO-00-B - Prise côté infrastructure
EV-T2M3SO-00-B - Prise côté infrastructure
1286399

CHARX connect modular, Type 2, Prise côté infrastructure, 32 A , 480 V AC, Basic, sans fils individuels, Rectangulaire, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, sans actionneur de verrouillage, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2, IMPORTANT ! Cette variante de l'article ne contient pas d'actionneur de verrouillage.

Go to Product Detail Page for item 1164299
EV-T2M3SO12-4P-P - Prise côté infrastructure
EV-T2M3SO12-4P-P - Prise côté infrastructure
1164299

CHARX connect modular, Type 2, Prise côté infrastructure, 32 A , 480 V AC, Premium, sans fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Rectangulaire, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, avec capteurs de température, avec LED (raccord de cathode commun), pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1532123
EV-T2M3SO12-3P-R-P-SET - Prise côté infrastructure
EV-T2M3SO12-3P-R-P-SET - Prise côté infrastructure
1532123

CHARX connect modular, Type 2, Prise côté infrastructure, 32 A , 480 V AC, Premium, Kit, sans fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 3 pôles, Rectangulaire, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, avec capot de protection rond, avec capteurs de température, avec LED (raccord de cathode commun), pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2

Avantages

  • Flexibilité particulièrement élevée garantie grâce au système modulaire
  • Montage et entretien faciles grâce aux câbles de raccordement enfichables
  • Détection rapide de l'état grâce à l'affichage LED en option
  • Protection contre les contacts avec l'obturateur en option
  • Étanchéité à l'eau et à la saleté grâce à des contacts entièrement surmoulés
  • Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949

Nouveaux produits

Nouvelle génération de prises CHARX connect modular de type 2

Prises AC moins profondes

Pour un montage flexible et peu encombrant

Vous pouvez désormais installer la nouvelle génération de prises CHARX connect modular de type 2 directement sur le circuit imprimé de votre station de recharge, et ce, de manière particulièrement compacte grâce à leur profondeur réduite. Vous avez en plus le choix entre trois positions d'actionneur.

Caractéristiques principales

  • Courant de charge : 20 A, 32 A
  • Tension assignée : 250 V, 480 V
  • Profondeur : 54 mm (sans dispositif anti-traction ni actionneur)
  • Indice de protection : IP44 (enfiché), IP54 (avec capot de protection)
  • Actionneur : 4 pôles, 12 V, position à 4 / 8 / 12 heures
  • Capteurs de température : PTC (en option)
  • Longueur de câble : 0,3 m, 0,7 m, 1,5 m

Avantages

  • Jusqu'à 38 % de gain de place par rapport à la génération précédente
  • Système personnalisable – désormais aussi avec une position flexible de l'actionneur
  • Montage facile – désormais aussi directement sur le circuit imprimé ou de manière classique via des câbles de raccordement enfichables
  • Résistance aux forces transversales ainsi qu'étanchéité à l'eau et à la saleté grâce aux contacts surmoulés
  • Compatibles avec tous les capots de protection et les shutters de la gamme CHARX connect modular

Vidéo produit : prises AC

Le système modulaire des prises AC La gamme CHARX connect modular peut être assemblée de manière individuelle

Système modulaire de prises AC pour bornes de recharge murales et stations de charge
Indicateur d'état LED dans le capot de protection de la prise côté infrastructure
Obturateur de la prise côté infrastructure
Prise côté infrastructure, capteur de température et actionneur de verrouillage
Câbles de raccordement enfichables pour la prise côté infrastructure
Système modulaire de prises AC pour bornes de recharge murales et stations de charge

Avec nos prises de type 2 CHARX connect modular, nous vous proposons un système modulaire intelligent qui vous permet de combiner librement tous les composants en seulement quatre étapes. Pour qu'elles s'adaptent parfaitement à votre station de recharge ou à votre borne de recharge murale, c'est vous qui décidez du design, de l'étendue des fonctions et de la puissance de charge de la prise.

Pour en savoir plus, ouvrez les autres champs de texte.

Indicateur d'état LED dans le capot de protection de la prise côté infrastructure

Design rond ou rectangulaire
Choisissez si un capot de protection rond ou carré convient mieux à la conception de votre borne de recharge murale ou de votre station de recharge. Grâce à la manipulation d'une seule main, il s'ouvre sans effort avec le connecteur de charge, sans avoir besoin d'une deuxième main. Son boîtier renforcé de fibres de verre protège de plus la station de recharge contre les intempéries et le vandalisme.

Avec ou sans affichage LED
En option, il est possible de choisir un indicateur d'état LED intégré dans le capot de protection. Les utilisateurs peuvent ainsi voir en un coup d'œil l'état de la borne de recharge. Les LED RVB peuvent être commandées librement, ce qui permet de les allumer, de les faire clignoter et de les faire pulser dans toutes les couleurs RVB. La technique précise des fibres optiques assure une image lumineuse homogène avec une diffusion optimale. L'alimentation des LED se fait par les vis de montage, ce qui simplifie l'installation.

Votre logo individuel
Le capot de protection est disponible au choix :

  • Avec logo Phoenix Contact gravé
  • Avec logo du client gravé (sur demande)
  • Avec zone pour l'autocollant du logo du client
  • Avec marquage « C » selon DIN EN 17186
  • Sans logo, zone pour autocollant ou marquage

Obturateur de la prise côté infrastructure

Protection contre les contacts en toute sécurité
L'obturateur garantit une protection contre les contacts de tous les contacts de puissance et de signalisation conformément aux normes CEI 61851-1, CEI 62196-1 et CEI 62196-2. Il augmente ainsi la sécurité électrique et protège par ailleurs la station de recharge contre le vandalisme et l'humidité. Dans certains pays comme l'Espagne, le Portugal, la Grande-Bretagne, la France, la Suède, l'Italie ou la Suisse, une protection contre les contacts est prescrite par les normes.

Utilisation intuitive
L'utilisation est intuitive, il suffit d'insérer le connecteur de charge pour que le volet de protection s'ouvre. Il n'est pas nécessaire de tourner ou de faire glisser le connecteur de charge.

Compatibilité
Notre obturateur est compatible avec toutes les prises de type 2 et les capots de protection de Phoenix Contact.

Prise côté infrastructure, capteur de température et actionneur de verrouillage

Avec ou sans capteurs de température PTC
Pour protéger les personnes et la station de recharge, la surveillance de la température en option permet d'interrompre le processus de charge en cas de surchauffe au niveau des contacts de puissance.

Avec actionneur de verrouillage à trois ou quatre pôles
La prise est disponible en option avec un actionneur de verrouillage à trois ou quatre pôles et le câble de raccordement correspondant.

Contacts argentés, entièrement surmoulés
Les surfaces argentées des contacts de puissance et de signalisation garantissent une transmission efficace de la puissance, une protection optimale contre la corrosion et une longue durée de vie en service. Ils sont entièrement surmoulés et donc étanches à l'eau et à la saleté.

Câbles de raccordement enfichables pour la prise côté infrastructure

En choisissant le jeu de câbles disponible séparément, vous déterminez la puissance de charge maximale de votre prise :

  • Ligne monophasée ou triphasée
  • Courant de charge de 20 A ou 32 A
  • 0,3 à 2,0 m de longueur de câble (autres longueurs sur demande)

Les câbles de raccordement enfichables simplifient l'installation et le remplacement ultérieur de la prise en cas de maintenance.

Vue 3D

À découvrir dès maintenant en 3D

Regardez la prise de type 2, y compris l'obturateur et le capot de protection avec affichage LED dans les moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.

Affichage LED intégré et librement pilotable Voici un exemple de configuration

La prise de type 2 émet des impulsions/une lumière bleue
Bleu pulsé : charge en cours, bleu lumineux : charge terminée
La prise de type 2 clignote en rouge
Rouge clignotant : le processus de charge a été interrompu en raison d'une perturbation
La prise de type 2 s'allume en orange
Orange lumineux : la borne de recharge est réservée à un utilisateur
La prise de type 2 s'allume en vert
Vert lumineux : la borne de recharge est libre et prête à être rechargée

Confortables, sûres et doublement récompensées Laissez-vous convaincre par les autres avantages de nos prises AC

Une personne branche le connecteur de charge AC sur la borne de recharge
Capteurs de température PTC sur les contacts de puissance des prises AC CHARX connect modular
Remise des prix des German Design Award 2023 et iF Design Award 2023 pour les prises AC CHARX connect modular
Une personne branche le connecteur de charge AC sur la borne de recharge

Que ce soit en téléphonant ou avec un sac de courses à la main : dans les situations de charge quotidiennes, les conducteurs de voitures électriques n'ont souvent qu'une seule main libre pour brancher le câble de charge à la station de recharge.

C'est pourquoi nous avons conçu nos prises AC de manière à ce qu'elles puissent être utilisées d'une seule main : le capot de protection et l'obturateur s'ouvrent facilement avec le connecteur de charge, sans avoir besoin de l'autre main. Cette petite fonctionnalité s'avère très pratique, elle est déjà appréciée par beaucoup de nos clients.

Capteurs de température PTC sur les contacts de puissance des prises AC CHARX connect modular

Avec le capteur de température en option, la prise est à l'abri des surchauffes qui peuvent être provoquées par exemple par des corps étrangers ou des salissures. De cette manière, les utilisateurs sont protégés des dangers et la station de recharge est préservée des dommages coûteux.

Les capteurs se composent d'un enchaînement de résistances PTC, chacune se trouvant sur un contact de puissance. Grâce à la saisie des valeurs de résistance, le contrôle de charge peut déclencher une coupure immédiate en cas de dépassement d'une température limite.

Remise des prix des German Design Award 2023 et iF Design Award 2023 pour les prises AC CHARX connect modular

CHARX connect modular a été récompensée par deux prix de design renommés pour sa conception modulaire et séduisante :

  • iF Design Award 2023
  • German Design Award 2023

Notre principe modulaire intelligent, qui vous permet de combiner librement tous les composants en fonction des applications des clients, a joué un rôle déterminant dans l'évaluation du jury.

Votre interlocuteur personnel

Pour toutes les questions relatives à nos produits et solutions

Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Je vous conseille volontiers sur votre projet d'infrastructure de recharge.