Prolongateur de câble, PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8 pôles, exempt d'halogène, blindé, raccordement autodénudant, matière du boîtier : zinc moulé, nickelé, diamètre extérieur du câble de 5 mm à 9,7 mm 9,7 mm
Prolongateur de câble pour le câblage de signalisation, de données et de puissance
Le rallongement des câbles et la réparation des câbles endommagés font partie des défis quotidiens de l'électricien. Les câbles de transmission des signaux, de puissance ou de données, ainsi que les prolongateurs de câbles permettent d'effectuer les tâches requises rapidement et en toute fiabilité. Phoenix Contact propose des prolongateurs de câbles à raccordement vissé ou à raccordement autodénudant IDC pour raccorder des conducteurs de section comprise entre 0,14 mm² et 6 mm².
Connecteur de câble, type de raccordement: Raccordement IDC/ Raccordement IDC, nombre de pôles: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, noir, avec deux écrous QUICKON, codage: Languette de détrompage, diamètre extérieur du câble: 9 mm ... 14 mm
Prolongateur de câble QUICKON, noir, 4 pôles + PE, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, pour diamètre de câble de 6 mm ... 11 mm.
Connecteur de câble, type de raccordement: Raccordement IDC, nombre de pôles: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, noir, avec un écrou QUICKON, codage: Languette de détrompage, diamètre extérieur du câble: 9 mm ... 14 mm
Traversée de paroi avec prolongateur de câble, avec écrou QDP des deux côtés, noir, 4 pôles + PE, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, pour diamètre de câble 9 mm ... 16 mm.
Connecteur de câble, type de raccordement: Raccordement IDC/ Raccordement IDC, nombre de pôles: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gris, avec deux écrous QUICKON, codage: Languette de détrompage, diamètre extérieur du câble: 6 mm ... 10 mm
Avantages
- Réparation ou prolongation rapide des câbles grâce aux connecteurs de câbles : en combinaison avec le connecteur, également comme connexion de couplage
- Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP68/IP69K et IK08 pour une plage d'utilisation étendue
- Sécurité maximale : connexion fiable grâce au codage mécanique contre les erreurs d'enfichage et à la protection contre le contact avec les doigts
- Innovant et rapide : connecteur de câble avec raccordement autodénudant QUICKON pour un gain de temps pouvant atteindre 80 % lors du raccordement sur place
- Transmission fiable de données et signaux : blindage 360° pour un environnement chargé par des courants électromagnétiques
Connecteurs de câble de la série QPD
Découvrez l'efficacité des connecteurs de câble de la série QPD de Phoenix Contact. Grâce aux connecteurs de câble compacts, il est bien plus facile de prolonger un câble ou d'effectuer une réparation. La technologie avancée de raccordement autodénudant IDC vous permet de réduire votre charge de travail de jusqu'à 80 %. Vous effectuez ainsi vos travaux électriques en un clin d'œil. Les connecteurs de câble QPD sont une aide indispensable pour tout électricien et toute électricienne – par exemple sur les chantiers, dans la construction de machines et d'installations ou pour les installations électriques en général.
Installation rapide sans outil spécial
La distribution d'énergie ne doit pas nécessairement être fastidieuse. Les connecteurs de câble QPD en sont la preuve. Le raccordement rapide IDC fonctionne sans dénuder les cordons. Aucun outil spécial onéreux n'est nécessaire pour l'installation. Visionnez la vidéo pour voir à quel point l'installation est simple.