Ruban encreur, pour imprimante à rouleau pour le repérage du groupe de produits EML-HT..., longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 110 mm, coloris: noir
Imprimantes à transfert thermique
Nos imprimantes à transfert thermique vous permettent de repérer même de gros volumes de commandes de manière particulièrement économique. Les différentes imprimantes pour matériaux au format cartes ou rouleau traitent un vaste choix de matériaux. Vous obtenez ainsi un système de repérage complet et parfaitement adapté à votre application, qui est pris en charge de manière optimale par le logiciel de repérage PROJECT complete.
Ruban encreur, pour imprimante à rouleau pour le repérage du groupe de produits WMS... (noir), longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 110 mm, coloris: blanc
pas pour gaines thermorétractables PSS
Ruban encreur, longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 110 mm, coloris: rouge
Ruban encreur, pour imprimante à rouleau pour le repérage du groupe de produits EML-EX..., longueur: 280 m, longueur de rouleau: 280 m, largeur: 110 mm, coloris: noir
Ruban encreur, pour imprimante à rouleaux THERMOMARK pour l'impression des groupes de produits de matériaux en rouleaux : PML-T..., longueur: 60 m, longueur de rouleau: 60 m, largeur: 110 mm, coloris: blanc
Pièce détachée
Verrouillage
Galet presseur pour le système d'appui de la THERMOMARK E.300 DOUBLE
Rouleau d'impression de rechange pour l'imprimante X1...
Avantages
- Fiabilité grâce à un procédé d'impression éprouvé et grande disponibilité
- Facile à entretenir grâce à son fonctionnement sans maintenance
- Qualité élevée grâce à une écriture claire, codes-barres, caractères à partir de 1,6 mm de hauteur
- Appareils compacts et robustes
Nouveaux produits
Imprimante pour cartes THERMOMARK PRIME 2.0
Imprimante à transfert thermique mobile THERMOMARK PRIME 2.0
L'imprimante à transfert thermique mobile THERMOMARK PRIME 2.0 est la combinaison unique d'une technologie d'impression éprouvée et fiable, d'un logiciel de repérage intégré et d'une alimentation électrique durable et indépendante du réseau. L'écran tactile, les rubans encreurs encapsulés et la batterie interchangeable facilitent votre utilisation de l'imprimante directement sur site. Un large assortiment de matériels avec plus de 600 supports sous forme de cartes vous propose des solutions variées pour le marquage des applications les plus diverses. La détection automatique du ruban encreur, du magasin et du matériel empêche toute erreur d'impression.
Imprimante pour cartes THERMOMARK CARD 2.0 avec matériel adapté
THERMOMARK CARD 2.0 pour formats de carte
L'imprimante THERMOMARK CARD 2.0 est la solution efficace pour l'impression d'étiquettes en plastique au format carte et planche. La gamme de matériels comprend de nombreuses solutions de marquage pour l'identification des blocs de jonction, des conducteurs et des câbles ainsi que des appareils et des installations. La commande et l'installation de l'imprimante à transfert thermique compacte sont très simples. Grâce au logiciel MARKING system ou à l'appli MARKING system, vous commandez directement la THERMOMARK CARD 2.0 et réalisez vos projets. La technologie éprouvée de l'impression à transfert thermique vous apporte une grande efficacité et permet une exploitation presque sans maintenance.
Imprimante à rouleaux THERMOMARK ROLL 2.0 avec matériel adapté
THERMOMARK ROLL 2.0 pour formats rouleau et continu
La THERMOMARK ROLL 2.0 imprime des étiquettes ainsi que des gaines thermorétractables et des manchons de marquage au format rouleau ou continu. La gamme de matériels comprend de nombreuses solutions de marquage pour l'identification des blocs de jonction, des conducteurs et des câbles ainsi que des appareils et des installations. L'imprimante à transfert thermique vous propose un repérage de qualité avec un traitement rapide. La technologie d'impression à transfert thermique éprouvée permet un fonctionnement quasiment sans entretien. La commande s'effectue de manière intuitive avec le logiciel MARKING system ou l'appli MARKING system. Grâce à la commande simple par l'écran tactile intégré, le maniement est particulièrement facile.
Imprimante à rouleaux THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) pour le traitement de grandes quantités de matériels
Profitez de la flexibilité de la THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D) et utilisez l'imprimante pour repérer tous les supports en rouleau afin de réaliser un marquage professionnel et durable des blocs de jonction, des conducteurs et des câbles, des appareils et des installations. En plus des formats d'étiquettes et de repères préperforés, l'imprimante traite également les gaines thermorétractables et les manchons de marquage ainsi que les supports d'étiquettes au format continu. Pour cela, associez tout simplement l'imprimante au THERMOMARK E.CUTTER ou E.CUTTER/P afin de réaliser une découpe ou une perforation pratique des supports au format continu. Pour réaliser un marquage avec le maximum d'efficacité, associez l'imprimante à transfert thermique à un applicateur THERMOMARK E SERIES.
Imprimante à rouleaux THERMOMARK E.300 DOUBLE
THERMOMARK E.300 DOUBLE pour des repérages recto et recto-verso
L'imprimante à transfert thermique flexible THERMOMARK E.300 DOUBLE permet un repérage recto et recto-verso des matériaux de marquage au format rouleau. Utilisez le E.CUTTER ou E.CUTTER/P pour découper ou perforer des matériaux en format continu. Pour un marquage encore plus efficace, combinez l'imprimante standard avec le THERMOMARK E.SLEEVE pour le repérage et l'application de gaines thermorétractables et de manchons de marquage en une seule étape automatisée. Le repérage recto-verso facilite considérablement la lisibilité des repérages de conducteurs et de câbles.