Imprimantes à transfert thermique

Imprimantes à transfert thermique

Nos imprimantes à transfert thermique vous permettent de repérer même de gros volumes de commandes de manière particulièrement économique. Les différentes imprimantes pour matériaux au format cartes ou rouleau traitent un vaste choix de matériaux. Vous obtenez ainsi un système de repérage complet et parfaitement adapté à votre application, qui est pris en charge de manière optimale par le logiciel de repérage PROJECT complete.

Go to Product Detail Page for item 5145384
THERMOMARK-RIBBON 110 - Ruban encreur
THERMOMARK-RIBBON 110 - Ruban encreur
5145384

Ruban encreur, pour imprimantes à bobines pour l'impression des groupes de produits TML..., TMT..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., WMT..., WMTB...., EML..., EMLC ..., EML-ESD..., EMLF ..., EML-HA ..., EML-LPR(D) ..., EML-LT ..., EMLP..., EML-RM..., EML-RS ..., EMLS..., EMT..., PML-GHS..., PML-T..., PML-P..., PML-W..., PMM..., longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 110 mm, coloris: noir

Avantages

  • Fiabilité grâce à un procédé d'impression éprouvé et grande disponibilité
  • Facile à entretenir grâce à son fonctionnement sans maintenance
  • Qualité élevée grâce à une écriture claire, codes-barres, caractères à partir de 1,6 mm de hauteur
  • Appareils compacts et robustes

Nouveaux produits

Imprimante mobile à transfert thermique THERMOMARK PRIME 2.0
Imprimante à transfert thermique THERMOMARK E.300 DOUBLE

Imprimante de cartes à transfert thermique mobile

Marquage flexible et directement sur place

La THERMOMARK PRIME 2.0 assure l'impression du matériel de repérage au format de carte. Grâce à l'appli MARKING system intégrée, à l'écran tactile couleur 7" et à la batterie remplaçable, l'imprimante s'utilise de manière intuitive et convient pour une utilisation fixe ou mobile directement sur place.

Caractéristiques principales

  • Logiciel de repérage intégré MARKING system App
  • Batterie interchangeable pour une utilisation mobile
  • Détection du ruban encreur, du chargeur et du matériel
  • Pour tous les matériaux de cartes UCT, US et UM
  • Écran couleur tactile de 7"
  • Technologie d'impression par transfert thermique nécessitant peu d'entretien
  • Résolution de 300 dpi

Avantages

  • Conception facile de solutions de repérage avec le logiciel de repérage intégré MARKING system App
  • Indépendance totale à 100 % grâce à une batterie remplaçable et rechargeable
  • Impression rapide et haut de gamme par matériau de carte, en moins de 8 secondes
  • La détection automatique du ruban encreur, du magasin et du matériel empêche toute erreur d'impression
  • Remplacement facile du matériel et du ruban encreur en moins de 10 s

Imprimante à transfert thermique pour l'identification industrielle

Pour le repérage recto et recto-verso de matériaux en format rouleau

Utilisez la THERMOMARK E.300 DOUBLE pour le repérage sur une ou deux faces de supports en rouleaux. Combinez-la avec le E.CUTTER(/P) pour couper ou perforer des matériaux en format continu ou connectez-la à l'applicateur THERMOMARK E.SLEEVE.

Caractéristiques principales

  • Pour l'impression recto et recto-verso de matériaux en rouleaux
  • Imprimante à transfert thermique avec une résolution d'impression de 300 dpi
  • Convient à une utilisation continue en production et au traitement de gros volumes d'impression
  • Compatible avec les THERMOMARK E.SLEEVE, E.CUTTER et E.CUTTER/P
  • Écran tactile LCD multicolore de 4,3"

Avantages

  • Compatibilité avec THERMOMARK E.SLEEVE : transformez facilement votre imprimante standard en un système d'impression et d'application efficace
  • L'impression recto-verso garantit une lisibilité optimale des gaines thermorétractables et des tuyaux de repérage
  • Traitement facile de tous les matériaux en format continu grâce à l'utilisation de E.CUTTER et E.CUTTER/P
  • Grâce à OPC UA, les messages d'état sont transmis en temps réel et de manière bidirectionnelle au logiciel de repérage

Impression et application en une seule étape
THERMOMARK E SERIES

La THERMOMARK E SERIES assure une plus grande efficacité dans la construction d'armoires électriques : le système modulaire composé d'une imprimante à rouleau à transfert thermique et d'applicateurs imprime des marquages et les applique de manière automatisée sur les câbles et les conducteurs. Le regroupement de ces étapes du process crée un gain de temps d'environ 60 %.

En savoir plus
Le système modulaire THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK PRIME 2.0

Imprimante pour cartes THERMOMARK PRIME 2.0

Imprimante à transfert thermique mobile THERMOMARK PRIME 2.0

L'imprimante à transfert thermique mobile THERMOMARK PRIME 2.0 est la combinaison unique d'une technologie d'impression éprouvée et fiable, d'un logiciel de repérage intégré et d'une alimentation électrique durable et indépendante du réseau. L'écran tactile, les rubans encreurs encapsulés et la batterie interchangeable facilitent votre utilisation de l'imprimante directement sur site. Un large assortiment de matériels avec plus de 600 supports sous forme de cartes vous propose des solutions variées pour le marquage des applications les plus diverses. La détection automatique du ruban encreur, du magasin et du matériel empêche toute erreur d'impression.

Imprimante pour cartes THERMOMARK CARD 2.0 avec matériel adapté

Imprimante pour cartes THERMOMARK CARD 2.0 avec matériel adapté

THERMOMARK CARD 2.0 pour formats de carte

L'imprimante THERMOMARK CARD 2.0 est la solution efficace pour l'impression d'étiquettes en plastique au format carte et planche. La gamme de matériels comprend de nombreuses solutions de marquage pour l'identification des blocs de jonction, des conducteurs et des câbles ainsi que des appareils et des installations. La commande et l'installation de l'imprimante à transfert thermique compacte sont très simples. Grâce au logiciel MARKING system ou à l'appli MARKING system, vous commandez directement la THERMOMARK CARD 2.0 et réalisez vos projets. La technologie éprouvée de l'impression à transfert thermique vous apporte une grande efficacité et permet une exploitation presque sans maintenance.

Imprimante à transfert thermique THERMOMARK ROLL 2.0 avec matériel adapté

Imprimante à rouleaux THERMOMARK ROLL 2.0 avec matériel adapté

THERMOMARK ROLL 2.0 pour formats rouleau et continu

La THERMOMARK ROLL 2.0 imprime des étiquettes ainsi que des gaines thermorétractables et des manchons de marquage au format rouleau ou continu. La gamme de matériels comprend de nombreuses solutions de marquage pour l'identification des blocs de jonction, des conducteurs et des câbles ainsi que des appareils et des installations. L'imprimante à transfert thermique vous propose un repérage de qualité avec un traitement rapide. La technologie d'impression à transfert thermique éprouvée permet un fonctionnement quasiment sans entretien. La commande s'effectue de manière intuitive avec le logiciel MARKING system ou l'appli MARKING system. Grâce à la commande simple par l'écran tactile intégré, le maniement est particulièrement facile.

Imprimante à transfert thermique THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)

Imprimante à rouleaux THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) pour le traitement de grandes quantités de matériels

Profitez de la flexibilité de la THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D) et utilisez l'imprimante pour repérer tous les supports en rouleau afin de réaliser un marquage professionnel et durable des blocs de jonction, des conducteurs et des câbles, des appareils et des installations. En plus des formats d'étiquettes et de repères préperforés, l'imprimante traite également les gaines thermorétractables et les manchons de marquage ainsi que les supports d'étiquettes au format continu. Pour cela, associez tout simplement l'imprimante au THERMOMARK E.CUTTER ou E.CUTTER/P afin de réaliser une découpe ou une perforation pratique des supports au format continu. Pour réaliser un marquage avec le maximum d'efficacité, associez l'imprimante à transfert thermique à un applicateur THERMOMARK E SERIES.

Imprimante à transfert thermique THERMOMARK E.300 DOUBLE

Imprimante à rouleaux THERMOMARK E.300 DOUBLE

THERMOMARK E.300 DOUBLE pour des repérages recto et recto-verso

L'imprimante à transfert thermique flexible THERMOMARK E.300 DOUBLE permet un repérage recto et recto-verso des matériaux de marquage au format rouleau. Utilisez le E.CUTTER ou E.CUTTER/P pour découper ou perforer des matériaux en format continu. Pour un marquage encore plus efficace, combinez l'imprimante standard avec le THERMOMARK E.SLEEVE pour le repérage et l'application de gaines thermorétractables et de manchons de marquage en une seule étape automatisée. Le repérage recto-verso facilite considérablement la lisibilité des repérages de conducteurs et de câbles.