The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

THERMOMARK E SERIES

Impression et application en une seule étape ! Le système de marquage modulaire composé d'une imprimante à transfert thermique et d'applicateurs permet de gagner jusqu'à 60 % de temps.
Appareils THERMOMARK E SERIES

Plus d'efficacité dans la construction d'armoires électriques grâce au marquage automatisé

La All Electric Society décrit un monde dans lequel tous les individus disposent de suffisamment d'énergie produite de manière durable. Pour que cette vision devienne réalité, il existe une forte demande pour des armoires électriques qui convertissent, transmettent et exploitent l'énergie. Le système de repérage THERMOMARK E SERIES combine et automatise pour la première fois plusieurs étapes du processus de marquage et permet ainsi d'augmenter considérablement l'efficacité de ce processus qui prend beaucoup de temps.

Avantages

  • Efficacité maximale : gain de temps d'environ 60 % grâce à l'impression et à l'application en une seule étape de process
  • Réagir avec souplesse grâce à un système modulaire composé d'une imprimante à transfert thermique standard et de quatre applicateurs pour différentes solutions de repérage
  • Processus de travail numérique de bout en bout : contrôle et traitement automatique des données à partir de systèmes IAO
  • Manipulation simple et qualité élevée constante grâce à un processus automatisé

Imprimer et appliquer en une seule opération

Quel est le potentiel d'économie offert par le système THERMOMARK E SERIES pour vos projets ? Particulièrement efficace

Efficace, et encore plus efficace, la THERMOMARK E SERIES : le processus d'impression et d'application automatisé réduit le temps nécessaire à l'identification industrielle d'environ 60 % par rapport à l'exécution manuelle des étapes de travail. Mais comment cela se traduit concrètement pour vos projets individuels ? Notre calculateur d'efficacité vous aide à évaluer votre potentiel d'économies personnel. En quelques clics, vous saisissez les données et voyez en comparaison directe l'effet de l'utilisation d'un marquage automatisé. Testez-le maintenant !

Le système modulaire pour une efficacité maximale

Carte d'images interactive : le système modulaire THERMOMARK E SERIES
Imprimante à transfert thermique THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
Utilisez les appareils comme imprimantes standard pour tous les supports en rouleau ou connectez-les à l'un des applicateurs de la THERMOMARK E SERIES pour créer des systèmes d'impression et d'application efficaces.
En savoir plus
Imprimante à transfert thermique THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
Applicateur THERMOMARK E.VARIO
L'applicateur THERMOMARK E.VARIO repère des borniers entiers avec seulement deux matériaux au format en continu pour des rainures de repérage hautes et plates. Grâce au format en continu, toutes les largeurs entre 3,5 et 1 000 mm peuvent être réalisées.
En savoir plus
Applicateur THERMOMARK E.VARIO
Applicateur THERMOMARK E.SLEEVE
L'applicateur THERMOMARK E.SLEEVE traite la gaine thermorétractable au format en continu, la coupe individuellement à la longueur souhaitée et l'ouvre pour un emmanchement simple sur des corps cylindriques.
En savoir plus
Applicateur THERMOMARK E.SLEEVE
Applicateur THERMOMARK E.WIRE
L'applicateur THERMOMARK E.WIRE réalise des repères de câbles mobiles imperdables. Le format en continu couvre les diamètres compris entre 1,8 et 5,6 mm, avec un seul matériau disponible en différentes largeurs.
En savoir plus
Applicateur THERMOMARK E.WIRE
Applicateur THERMOMARK E.WRAP
L'applicateur THERMOMARK E.WRAP applique automatiquement des étiquettes autoprotégées sur des corps cylindriques. Pour un marquage particulièrement résistant, un laminé de protection recouvre la surface imprimée.
En savoir plus
Applicateur THERMOMARK E.WRAP
TÉLÉCHARGER la brochure
Marquage automatisé

La brochure fournit des informations complètes sur l'identification industrielle automatisée avec les systèmes d'impression modulaires THERMOMARK E SERIES.

Télécharger maintenant
Systèmes d'impression THERMOMARK E SERIES
Un homme utilise clipx WIRE assist et le système THERMOMARK E SERIES

clipx WIRE assist et THERMOMARK E SERIES

Conception efficace de la construction d'armoires électriques

Un potentiel considérable d'augmentation de l'efficacité réside dans la préparation et le traitement des conducteurs. Ces opérations chronophages représentent pratiquement la moitié du temps de travail du constructeur d'armoires électriques. Le système d'assistance des opérateurs ergonomique clipx WIRE assist guide les utilisateurs par logiciel à travers le processus de préparation semi-automatisée des conducteurs, commande les périphériques de sortie pertinents et met à disposition les informations nécessaires, en se basant sur les données IAO. En combinaison avec les appareils THERMOMARK E SERIES, le poste de travail flexible augmente considérablement l'efficacité de la confection de conducteurs par rapport à un traitement conventionnel.

Identification des armoires électriques avec la THERMOMARK E SERIES

Identification des armoires électriques avec la THERMOMARK E SERIES

Matériel de repérage avec valeur ajoutée

Le système THERMOMARK E SERIES vous offre de nombreux avantages jusque dans les moindres détails - et pas seulement en ce qui concerne les appareils. Le matériel de repérage correspondant est lui aussi parfaitement adapté aux exigences d'un marquage de haute qualité des fils individuels ainsi que du repérage de modules. Des repères de câbles imperdables et mobiles, en passant par les gaines thermorétractables et les étiquettes autoprotégées avec laminé de protection, jusqu'aux repères de blocs de jonction au format en continu, tous les matériaux offrent un large champ d'application avec peu de variantes ainsi qu'un découpage individuel.

Changement d'applicateur sur le MARKING system

Changement de l'applicateur

Facile à utiliser, vite expliqué

Tous les appareils du MARKING system se distinguent par une utilisation particulièrement simple et intuitive. Pour vous aider au mieux lors de la mise en service, de l'utilisation et de la maintenance des systèmes, nous vous expliquons toutes les fonctions importantes des systèmes dans des vidéos courtes et claires. Pour que ces informations soient toujours à votre disposition, vous trouverez une Playlist spéciale sur notre chaîne YouTube. De plus, vous avez la possibilité de visionner toutes les vidéos directement sur les écrans de vos systèmes d'impression THERMOMARK E SERIES.

Marquage automatisé
Découvrez les appareils de la gamme THERMOMARK E SERIES

La THERMOMARK E SERIES garantit une plus grande efficacité dans la construction d'armoires électriques : le système modulaire composé d'une imprimante à rouleaux à transfert thermique et d'applicateurs imprime des marquages et les applique de manière automatisée sur les câbles et les conducteurs. De plus, la THERMOMARK E.VARIO inscrit des repères de bloc de jonction au format en continu et les découpe individuellement au pas approprié. Vous trouverez ici toutes les informations et caractéristiques techniques sur tous les appareils du système.

Vers les produits
Un marquage efficace avec la THERMOMARK E SERIES