Le coupleur de bus couple la station Inline avec le bus interstation INTERBUS et met les tensions d'alimentation à disposition des modules analogiques raccordés.
IBS IL 24 BK-E2000-PAC
-
Coupleur de bus
2897169
Inline, Coupleur de bus, INTERBUS, E2000, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 90 mm |
Hauteur | 119,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
INTERBUS | |
Nombre de voies | 2 |
Type de raccordement | E2000 |
Bus local Inline | |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Limites du système | |
Nombre d'abonnés raccordés au bus local | max. 63 |
Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | max. 63 |
Nombre de modules de dérivation avec dérivation bus interstation | 0 |
Module | |
Code ID (déc) | 02 |
Code ID (hex) | 02 |
Code de longueur (hexa) | 01 |
Code de longueur (décimal) | 01 |
Canal des données de process | 16 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 2 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 0 Octet |
Longueur de répertoire | 0 Bit |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Éléments fournis | avec Inline contacts et porte-étiquette |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 23 W |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
Potentiels: Alimentation coupleur de bus UBK ; l'alimentation logique UL (7,5 V) et analogique UANA (24 V) sont générées à partir de l'alimentation du coupleur de bus. | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 960 mA (avec le nombre maximal de modules d'E/S raccordés) |
typ. 60 mA (sans module d'E/S Inline raccordé) | |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC ±5 % |
Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation logique 7,5 V, alimentation analogique 24 V, alimentation du coupleur de bus 24 V/terre fonctionnelle | 1000 V DC, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2897169 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DRI111 |
GTIN | 4046356165808 |
Poids par pièce (emballage compris) | 275,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 210 g |
Numéro du tarif douanier | 85389091 |
Pays d'origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - Module d'alimentation 2862136
-
IB IL 24 PWR IN-PAC - Module d'alimentation 2861331
-
IB IL 24 PWR IN/F-PAC - Module d'alimentation 2861438
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - Module d'alimentation 2862152
-
IB IL 24 PWR IN/F-D-PAC - Module Inline 2861894
-
IB IL 24 PWR IN/2F-DF-PAC - Module Inline 2863779
Avantages
Raccordements du bus interstation via le connecteur E2000
Raccord de câble PCF et/ou en fibre optique
Diagnostic de la liaison optique
Sélecteur de mode pour ajuster les paramètres de l'interface
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg