Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet de fournir la tension d'alimentation 24 V dans le circuit principal (UM). De plus, ce bloc de jonction permet de disposer d'une alimentation 24 V pour le circuit de segment (US).
IB IL 24 PWR IN-PAC
-
Module d'alimentation
2861331
Borne d'alimentation Inline, complète avec accessoires (connecteur et champ de repérage), 24 V DC, sans fusible
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
BSH
Identifiant de lhomologation: 658aRINA
Identifiant de lhomologation: ELE121121XGABS
Identifiant de lhomologation: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E140324Functional Safety
Identifiant de lhomologation: 968/EL 711.08/23cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
Alimentation de la tension principale 24 V UM
Alimentation ou mise à disposition de la tension de segment 24 V US
Protection du circuit principal par un fusible externe
Possibilité de protection du segment de circuit par un fusible externe