IB IL 24 PWR IN/F-D-PAC
-
Module Inline
2861894
Module Inline d'alimentation, complet avec accessoires (connecteurs et porte-étiquettes), 24 V DC, avec fusible (tension principale) et diagnostic
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Alimentation ou mise à disposition de la tension de segment 24 V US
Alimentation de la tension principale 24 V UM
Protection du circuit principal par un fusible interne