Le verrouillage à étrier transversal ou longitudinal permet une juxtaposition dense, un montage flexible et un changement manuel facile des connecteurs. Les étriers de verrouillage sont en polyamide renforcé en fibre de verre.
Contact à sertir, série: HC-M-12, Mâle, tourné, diamètre de contact: 1,6 mm, section raccordable: 0,75 mm2 ... 0,75 mm2, AWG 18...18 , matériau de contact: Alliage de Cu