Connecteurs industriels

Connecteurs industriels

Les connecteurs industriels de la gamme HEAVYCONNEC complete protègent vos interfaces et assurent une transmission sécurisée de l'énergie, des données et des signaux, même dans les conditions les plus extrêmes. Les connecteurs industriels résistent à la saleté, à l'eau, aux vibrations et aux contraintes mécaniques élevées. Les connecteurs industriels sont étanches jusqu'à l'indice de protection IP69K.

Avantages

  • Toujours la bonne connexion pour vos exigences grâce à trois séries différentes
  • Compatibilité d'enfichage : les boîtiers et les inserts de contact sont compatibles du point de vue montage et enfichage avec les solutions des fabricants connus
  • Combinaison flexible : technologies de raccordement variables pour les inserts de contact et les supports de fixation
  • Interface individuelle et compacte : combiner des inserts de contact modulaires pour signaux, données, puissance et pneumatique dans un seul connecteur
  • Protection contre les interférences électromagnétiques : les boîtiers métalliques sont « EMC ready » grâce à des surfaces et joints conducteurs.
Connecteurs industriels de la série HEAVYCONNEC

Configurateur pour connecteurs industriels

Le configurateur HEAVYCONNEC vous offre une aide optimale pour la conception de votre connecteur individuel. Grâce à des filtres simples, des illustrations de produits en 2D et 3D et une interface utilisateur intuitive, configurez votre connecteur en quelques étapes et sans erreur. Vous pouvez exporter et envoyer la liste d'articles ou commander directement votre solution.

Nouveaux produits

Module d'insert de contact pour les applications à courant fort
Connecteur de câble enfichable HEAVYCONNEC CME
Module à inserts de contact avec fonction pour connecteurs industriels
Module d'insertion de contacts avec fonction pour connecteurs industriels
Inserts de contact pour les tâches de contrôle dans les installations de commutation de moyenne tension
Module d'insert de contact pour les applications à courant fort
Inserts de contact modulaires pour la transmission de données

Modules d'inserts de contact de puissance HEAVYCONNEC

Câblage individuel des applications à courant fort

Avec les modules d'insert de contact pour les connecteurs industriels HEAVYCONNEC, vous transmettez en toute fiabilité des courants jusqu'à 300 A. En les combinant avec d'autres modules pour la transmission de signaux, de données et de puissance dans un même boîtier, vous créez votre propre interface.

Caractéristiques principales

  • Modules avec raccordement à sertir jusqu'à 120 mm²
  • Modules avec raccordement Push-in jusqu'à 16 mm²
  • Convient à tous les cadres supports de module HEAVYCONNEC
  • Tension assignée et courant assigné : jusqu'à 1 000 V et 300 A
  • Plage de température : -40 °C ... +125 °C
  • Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373

Avantages

  • Encliquetage et déverrouillage innovants des contacts à sertir sans outils
  • Interface modulaire ultracompacte grâce à la combinaison de différents supports de transmission dans un même boîtier
  • Câblage rapide et sûr, même dans des espaces restreints ou à l'état monté
  • Raccordement simple et sans outils de conducteurs jusqu'à 16 mm² avec la technologie Push-in
  • Compatibilité de l'enfichage à la norme du marché

Connecteur de câble enfichable

Câblage simple dans l'armoire électrique

Les connecteurs de câble enfichables HEAVYCONNEC CME offrent une plus grande efficacité pour le câblage des armoires électriques. Câblez jusqu'à 108 conducteurs directement lors de la production de borniers avec le connecteur de câble. Connectez facilement les faisceaux de câbles dans l'armoire électrique par simple enfichage.

Caractéristiques principales

  • Nombre de pôles : 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Raccordement à sertir
  • Connexion protégée grâce à l'élément de verrouillage
  • Guidage de contact sûr grâce au support en forme d'entonnoir

Avantages

  • Gain de temps et d'argent important, car les borniers sont directement câblés avec le connecteur lors de la fabrication
  • Remplacement rapide des borniers par simple détachement des connecteurs de câble
  • Détachement accidentel de la connexion évité grâce à l'élément de verrouillage
  • Même en cas d'enfichage en biais, éviter les erreurs de contact grâce à un centrage sûr des contacts avec des supports en forme d'entonnoir

Modules à inserts de contact avec fonction

Ponter, séparer et sécuriser sur le terrain

Les inserts de contact modulaires avec ligne de shunt et zone de séparation pour les connecteurs industriels HEAVYCONNEC offrent un haut niveau de flexibilité. Faites passer la fonction de l'armoire électrique au terrain et réalisez directement sur l'application le pont de potentiel ou la sécurisation de la puissance.

Caractéristiques principales

  • Zone de sectionnement multifonction
  • Ligne de shunt double
  • Technologie de raccordement Push-in
  • à 5 pôles
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Convient à tous les cadres support de module HEAVYCONNEC
  • Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373

Avantages

  • Gain de place et réduction du câblage grâce à des structures décentralisées
  • Transmission simple de l'énergie et protection des chaînes directement sur le terrain
  • Plus de flexibilité : la zone de sectionnement pour les fiches porte-fusible, de composants et de sectionnement
  • Raccordement du conducteur rapide et sans outils - avec la technologie Push-in
  • Interface individuelle grâce à la combinaison de différents supports de transmission dans un même connecteur

Embase encastrée avec filetage à visser

Montage simple et rapide

Les embases encastrées HEAVYCONNEC D7 avec filetage à visser permettent de gagner un temps significatif lors du montage. Elles se fixent aisément dans des découpes murales rondes à l'aide d'un contre-écrou M25 ou M32 ou se vissent dans des moteurs et des appareils dotés d'un filetage correspondant.

Caractéristiques principales

  • Boîtiers en aluminium moulé sous pression et en plastique
  • Interface enfichable
  • Pour découpes murales M25 ou M32
  • Taille D7
  • Version coudée et droite
  • Indices de protection IP66, IP67
  • Plage de température : de -40 °C … +125 °C
  • Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373

Avantages

  • Gain de temps significatif grâce à un montage simple et confortable dans la découpe murale ronde
  • L'alternative enfichable au presse-étoupe existant offre plus de flexibilité pour le câblage et la maintenance
  • Câblage peu encombrant dans les espaces restreints grâce à sa forme de construction compacte
  • Une protection IP et CEM optimale garantit un fonctionnement fiable et sûr de votre installation

Inserts de contact pour connecteurs industriels

Test fiable des transformateurs de courant

Les inserts de contact HEAVYCONNEC modulaires et à pôles fixes sont conçus pour les tâches de mesure et de contrôle dans le domaine de la technique de protection des installations de distribution moyenne tension. Ils sont installés directement sur l'armoire électrique en tant que connecteurs à court ou long terme avec une protection IP élevée.

Caractéristiques principales

  • Versions à pôles fixes avec technologie de raccordement vissé
  • Versions modulaires avec technologie de raccordement Push-in
  • Utilisable dans des boîtiers en plastique ou en métal
  • Court-circuit automatique capacitif du transformateur

Avantages

  • Test fiable et à long terme des transformateurs de courant grâce à un boîtier de connecteur robuste
  • Raccordement du conducteur facile, sans outils - avec la technologie Push-in
  • Sécurité maximale grâce au court-circuit capacitif et automatique du transformateur
  • Gain de place grâce à la combinaison de différents supports de transmission dans un connecteur
  • Utilisation sûre en cas d'exigences IP élevées grâce aux indices de protection IP66, IP67 et IP69

Inserts de contact pour connecteurs industriels

Câblage individuel des applications à courant fort

Avec les modules d'insert de contact pour les connecteurs industriels HEAVYCONNEC, vous transmettez en toute fiabilité des courants jusqu'à 100 A. En les combinant avec d'autres modules pour la transmission de signaux, de données et de puissance dans un même boîtier, vous créez votre propre interface.

Caractéristiques principales

  • HC-M-01-PT avec raccordement Push-in jusqu'à 16 mm²
  • HC-M-01-CT avec raccordement à sertir de 35 mm²
  • Convient à tous les cadres support de module HEAVYCONNEC
  • Tension assignée et courant assigné : 1 000 V et 100 A
  • Plage de température : de -40 °C à +125 °C
  • Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373

Avantages

  • Raccordement simple et sans outils de conducteurs jusqu'à 16 mm² avec la technologie Push-in
  • Interface modulaire ultracompacte grâce à la combinaison de différents supports de transmission dans un même boîtier
  • Câblage rapide et sûr, même dans des espaces restreints ou à l'état monté
  • Encliquetage et déverrouillage innovants des contacts à sertir sans outils
  • Compatibilité de l'enfichage à la norme du marché

Inserts de contact pour connecteurs industriels

Transfert de données performant

Les nouveaux modules d'insert de contact HEAVYCONNEC vous offrent davantage de possibilités pour une transmission fiable des données à haut débit. Les interfaces USB sont intégrées directement dans le connecteur à l'aide d'un câble de jonction. Les modules Mbit et Gbit performants sont compatibles avec un grand nombre de câbles.

Caractéristiques principales

  • Grande couverture de différents câbles de jonction USB
  • Module Mbit utilisable avec des câbles à 4 ou 8 pôles 0,14 mm² ... 1,5 mm² de câble
  • Blindage au choix isolé ou au potentiel PE
  • Convient à tous les cadres support de module
  • Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373

Avantages

  • Montage facile avec le cadre support de module innovant Snap-in
  • Compensation optimale des tolérances grâce aux interfaces USB montées sur ressorts
  • Les modules GBit transmettent les données rapidement et en toute sécurité pour les applications à haut débit
  • Interface modulaire ultracompacte grâce à la combinaison de différents supports de transmission dans un même boîtier
  • Les modules et le cadre sont compatibles avec les standards du marché

Des connecteurs industriels adaptés à toutes les applications


HEAVYCONNEC COMPLETE Compatibilité de l'enfichage, souplesse des combinaisons

Avec la gamme de produits HEAVYCONNEC COMPLETE, vous pouvez combiner quasiment tous les connecteurs – une adaptation optimale en fonction du domaine d'application, de l'encombrement et du coût d'équipement. La gamme complète pour connecteurs industriels comprend des boîtiers métalliques et en plastique, des inserts de contact, des presse-étoupes et divers accessoires.

Connecteurs industriels E-PAPER
L'intégralité de la gamme en un coup d'œil

Notre gamme de connecteurs industriels : qu'il s'agisse d'une polyvalence éprouvée, d'une flexibilité ingénieuse ou d'une robustesse sans compromis, nous offrons la bonne solution pour toutes les applications.

OUVRIR L'E-PAPER
Des connecteurs industriels pour toutes les applications

Boîtiers pour les connecteurs industriels


Boîtier de connecteurs mâles

Boîtier de connecteurs HEAVYCONNEC Flexibilité totale

Avec les boîtiers de connecteurs de nos trois séries et les inserts de contact correspondants, vous créez toujours la bonne connexion. Toutes les séries de boîtiers s'adaptent aux découpes murales standard. Les boîtiers STANDARD et EVO nécessitent une embase encastrée, tandis que les boîtiers ADVANCE se montent directement sur le mur. Tous les boîtiers des séries STANDARD et EVO peuvent être combinés librement et sont compatibles avec les boîtiers en aluminium de fabricants connus. Ainsi, tous les composants peuvent être combinés, modifiés ou remplacés de manière flexible.

Connecteurs industriels avec verrouillage à étrier

HEAVYCONNEC STANDARD Une polyvalence qui a fait ses preuves

Les boîtiers HEAVYCONNEC STANDARD se distinguent par une vaste gamme de boîtiers robustes en aluminium moulé sous pression avec différents sens de sortie des câbles et des mécanismes de verrouillage variés. Qu'il s'agisse d'un raccordement classique à une armoire électrique, d'un espace restreint ou d'une forme de construction compacte, les trois tailles différentes B, D et COM offrent l'interface adéquate pour chaque application. Combinez à votre guise les capots à une embase encastrée ou en saillie ou à un boîtier prolongateur.

Connecteurs industriels de différentes couleurs Aussi personnalisé que votre application

Créez votre propre connecteur industriel. Nos boîtiers HEAVYCONNEC STANDARD sont désormais également disponibles avec un revêtement en poudre résistant et coloré. Choisissez la couleur qui convient le mieux à votre entreprise ou à votre application parmi une vaste palette de couleurs et commandez facilement à partir d'une unité.

Boîtiers HEAVYCONNEC STANDARD de la série B

Verrouillage à étrier connecteur industriel
Divers sens de sortie des connecteurs industriels
Boîtiers extra large pour connecteurs industriels
Variantes de connecteurs industriels avec plus d'espace de câblage
Combinaison au choix de capots
Protection CEM pour connecteurs industriels HEAVYCONNEC STANDARD
Verrouillage à étrier connecteur industriel

Le verrouillage à étrier transversal ou longitudinal permet une juxtaposition dense, un montage flexible et un changement manuel facile des connecteurs. Les étriers de verrouillage sont en polyamide renforcé en fibre de verre.

Divers sens de sortie des connecteurs industriels

Nous vous proposons des capots avec sortie du câble droite ou latérale, pour toutes les tailles de filetage courantes métriques ou PG.

Boîtiers extra large pour connecteurs industriels

Les boîtiers de connecteurs extra-larges dans les tailles B32 et B48 accueillent deux éléments de contact à nombre de pôles fixe, l'un à côté de l'autre. Ils sont ainsi particulièrement bien adaptés aux câbles d'alimentation avec un grand nombre de pôles.

Variantes de connecteurs industriels avec plus d'espace de câblage

Les capots et embases en saillie avec des sorties de câble jusqu'à M50 offrent plus de place pour le câblage de câbles de grands diamètres et les faisceaux de câbles. Ils sont ainsi une solution idéale pour les applications avec des éléments de contact modulaires.

Combinaison au choix de capots

Selon vos besoins, combinez les capots avec une embase encastrable ou en saillie, un boîtier prolongateur ou encore des inserts de contact modulaires ou à nombre de pôles fixe.

Protection CEM pour connecteurs industriels HEAVYCONNEC STANDARD

Les revêtements et les joints sont conçus pour être conducteurs d'électricité. Combinés à des presse-étoupes blindés, ils vous garantissent une protection CEM fiable.

Boîtier HEAVYCONNEC STANDARD taille D

Boîtiers compacts HEAVYCONNEC D7
HEAVYCONNEC D7 avec filetage à visser
Montage mural HEAVYCONNEC D7
Boîtier D7 en cas d'éclaboussures d'eau
HEAVYCONNEC D7 avec élément de contact RJ45
Boîtiers étroits HEAVYCONNEC
Boîtiers compacts HEAVYCONNEC D7

Avec les connecteurs industriels HEAVYCONNEC D7, vous transmettez puissance, signaux et données même dans des espaces réduits. Vous avez le choix entre des boîtiers métalliques résistants à la corrosion ou les boîtiers en plastique avec presse-étoupe moulé.

HEAVYCONNEC D7 avec filetage à visser

Les embases encastrées HEAVYCONNEC D7 avec filetage à visser permettent de gagner un temps significatif lors du montage. Elles se fixent aisément dans des découpes murales rondes à l'aide d'un contre-écrou M25 ou M32 ou se vissent dans des moteurs et des appareils dotés d'un filetage correspondant.

Montage mural HEAVYCONNEC D7

Montez l'embase encastrée D7 sur les murs avec deux ou quatre vis en fonction des exigences.

Boîtier D7 en cas d'éclaboussures d'eau

Les boîtiers robustes D7 sont résistants à la corrosion et offrent une protection optimale contre la poussière et l'eau. La connexion enfichable résiste aux influences environnementales défavorables et est étanche jusqu'à l'indice de protection IP67. Cela permet une utilisation sûre, même dans les applications extérieures.

HEAVYCONNEC D7 avec élément de contact RJ45

Avec les éléments de contact RJ45 pour les boîtiers D7, vous disposerez d'interfaces compactes et robustes et vous pourrez transmettre de manière sécurisée et fiable les données à des vitesses allant jusqu'à 10 Gbit/s. Grâce à une présélection qualifiée des composants, les kits de connecteurs RJ45 HEAVYCONNEC D7 assurent un câblage rapide et sûr de votre application. Le joint fendu dans le presse-étoupe du boîtier permet également de faire passer facilement les câbles pré-assemblés.

Boîtiers étroits HEAVYCONNEC

Les boîtiers STANDARD avec les dimensions D15, D25 et D50 protègent vos interfaces, même dans un design particulièrement étroit. Les éléments de contact adaptés, y compris avec raccordement Push-in, assurent une installation rapide.

Boîtier HEAVYCONNEC STANDARD taille COM

Boîtiers HEAVYCONNEC COM
Raccordement PE innovant
Moteur avec connecteur HEAVYCONNEC COM
Boîtiers HEAVYCONNEC COM

Le design compact des boîtiers HEAVYCONNEC COM permet le câblage simple et fiable d'installations décentralisées dans le domaine de la technique d'automatisation. Qu'ils soient en plastique ou en aluminium moulé sous pression de haute qualité, avec une sortie du câble droite ou latérale, les boîtiers COM sont extrêmement résistants et fiables.

Raccordement PE innovant

Le concept innovant de mise à la terre avec une connexion PE à l'extérieur de l'insert de contact assure une plus grande sécurité.

Moteur avec connecteur HEAVYCONNEC COM

Protection contre les perturbations électromagnétiques : les boîtiers métalliques sont compatibles CEM grâce à leurs surfaces et joints conducteurs.

Connecteur industriel avec presse-étoupe à montage flexible

HEAVYCONNEC EVO Super flexible

Misez maintenant sur HEAVYCONNEC EVO et réduisez les coûts de matériel et de stockage. Le presse-étoupe montable de manière flexible avec fermeture à baïonnette remplace jusqu'à huit capots classiques. Grâce à la sortie oblique, les deux
sens de sortie peuvent être utilisés confortablement.

Boîtier HEAVYCONNEC EVO

Sortie du câble HEAVYCONNEC EVO
Réduction des variantes avec HEAVYCONNEC EVO
Presse-étoupes multiples pour HEAVYCONNEC EVO
Boîtier Twin HEAVYCONNEC EVO
Tailles des boîtiers EVO D15
Boîtier HEAVYCONNEC EVO M1
Sortie du câble HEAVYCONNEC EVO

Grâce à la flexibilité de la fermeture à baïonnette, vous pouvez régler sur place le sens de sortie du câble et le modifier de nouveau ultérieurement. Vous avez le choix entre une sortie droite ou latérale.

Réduction des variantes avec HEAVYCONNEC EVO

Les boîtiers HEAVYCONNEC EVO réduisent le nombre de variantes et donc jusqu'à 70 % de vos coûts de stockage. Avec un seul boîtier et quatre presse-étoupes, vous pouvez désormais réaliser des solutions pour toutes vos applications.

Presse-étoupes multiples pour HEAVYCONNEC EVO

Avec les presse-étoupes multiples pour HEAVYCONNEC EVO, vous faites passer facilement différents câbles dans votre armoire électrique par une seule interface enfichable. Ils sont simplement poussés sans effort à travers la membrane percée. L'indice de protection IP65 est garanti par le joint à membrane et la capacité de rétention avec collier de serrage.

Vers les presse-étoupes multiples HEAVYCONNEC EVO
Boîtier Twin HEAVYCONNEC EVO

Les boîtiers TWIN EVO possèdent deux sorties de câble flexibles sur un boîtier plastique et offrent ainsi de l'espace pour plusieurs câbles.

Tailles des boîtiers EVO D15

Les boîtiers EVO de taille D15 et D25 sont particulièrement étroits pour protéger vos interfaces même en espaces restreints. Les éléments de contact adaptés, y compris avec raccordement Push-in, assurent une installation rapide.

Boîtier HEAVYCONNEC EVO M1

Les boîtiers de modules individuels M1 en plastique accueillent un élément de contact modulaire et un module PE. Ils permettent ainsi une interface particulièrement compacte.

Connecteurs industriels avec verrouillage à vis

HEAVYCONNEC ADVANCE La robustesse sans compromis

Les connecteurs industriels HEAVYCONNEC ADVANCE avec verrouillage à vis conviennent particulièrement aux environnements agressifs, p. ex. dans le secteur offshore, l'industrie chimique ou ferroviaire. Les interfaces sensibles sont protégées de manière fiable, même des influences CEM. Pour la traversée de paroi, l'embase encastrée habituellement utilisée est remplacée par deux brides de montage, ce qui réduit les frais de montage et de matériel. L'étanchéité de la paroi d'armoire électrique est ainsi assurée directement par le capot.

Boîtier HEAVYCONNEC ADVANCE

Connecteurs industriels HEAVYCONNEC ADVANCE sans embase encastrée
HEAVYCONNEC ADVANCE Potentiel d'économie
Système de verrouillage des vis HEAVYCONNEC ADVANCE
Variantes de boîtiers HEAVYCONNEC ADVANCE
Configuration des connecteurs industriels HEAVYCONNEC ADVANCE
Connecteurs industriels HEAVYCONNEC ADVANCE sans embase encastrée

Avec HEAVYCONNEC ADVANCE, vous n'avez plus besoin des habituelles embases encastrées sur le côté de l'appareil. Ainsi, les boîtiers ont une durée de vie particulièrement longue, sont robustes et compacts.

HEAVYCONNEC ADVANCE Potentiel d'économie

En faisant l'impasse sur les embases encastrées habituelles, vous réalisez des économies de coûts de montage et de matériel. Un potentiel d'économie supplémentaire est offert par les designs bas pour les boîtiers métalliques et les presse-étoupes moulés pour les boîtiers en plastique.

Système de verrouillage des vis HEAVYCONNEC ADVANCE

Montez les capots ADVANCE à l'aide de deux brides de montage et de solides vis de verrouillage en acier inoxydable directement sur la paroi. Vous obtiendrez ainsi un haut niveau d'étanchéité et empêcherez l'ouverture par des personnes non autorisées.

Variantes de boîtiers HEAVYCONNEC ADVANCE

HEAVYCONNEC ADVANCE est disponible en version métal et plastique. Les boîtiers pour applications extérieures revêtus de poudre sont adaptés aux exigences extrêmes.

Configuration des connecteurs industriels HEAVYCONNEC ADVANCE

Combinez les boîtiers ADVANCE à votre guise grâce aux éléments de contact modulaires ou à nombre de pôles fixe.

Connecteurs industriels pour application ferroviaire

HEAVYCONNEC HPR Connecteurs industriels pour les véhicules ferroviaires

Le boîtier HEAVYCONNEC HPR est prévu pour la technologie des transports. Les capots, les embases encastrées et en saillie sont conformes au standard établi pour la transmission sécurisée des circuits de signalisation et d'alimentation sur les véhicules ferroviaires. Grâce à un revêtement spécial par poudre et à des joints résistants aux UV, ils résistent aux influences environnementales agressives. Le verrouillage à vis robuste offre une résistance fiable aux vibrations et aux chocs, conformément à la norme CEI 61373/EN 50155. L'indice de protection IP68/IP69K garantit une protection sûre contre l'eau et la saleté.

Inserts de contact modulaires pour les connecteurs industriels


Inserts de contact HEAVYCONNEC modulaires et à nombre de pôles fixe

Pôle fixe ou modulaire Transmission de signaux, de données et de puissance fiable

Vous souhaitez transmettre différents médias via une même interface ou raccorder rapidement des câbles à des répartiteurs de puissance ? Phoenix Contact propose des inserts de contacts adaptés aux connecteurs industriels pour la transmission de données, signaux et puissance. Nos inserts de contact sont compatibles et combinables de manière flexible dans toutes les tailles disponibles sur le marché. Avec HEAVYCONNEC MODULAR, vous pouvez composer votre propre connecteur industriel peu encombrant. Notre large offre vous permet de combiner les modules adaptés à votre application.

Inserts de contact HEAVYCONNEC avec encliquetage Click-in

Inserts de contact avec encliquetage Click-in Installation entièrement sans outil

Les inserts de contact modulaires et à pôles fixes HEAVYCONNEC avec encliquetage Click-in permettent l'installation continue sans outil de connecteurs industriels. Pour le raccordement du conducteur et le montage dans le boîtier, vous n'avez pas besoin de tournevis, ce qui est unique sur le marché. L'assemblage et l'utilisation de connecteurs industriels sont ainsi plus simples et plus rapides que jamais.

Inserts de contact à nombre de pôles fixe HEAVYCONNEC

HEAVYCONNEC à pôle fixe La technologie de raccordement adaptée à chaque application

Avec nos inserts de contact à pôles fixes, nous vous proposons une interface compatible en continu dans toutes les tailles courantes du marché. Ils sont disponibles dans différentes classes de puissance et avec différentes technologies de raccordement. Les technologies à raccordement rapide Push-in ou le raccordement autodénudant QUICKON permettent un raccordement des câbles ultra rapide et sans outils.

Éléments de contact au nombre de pôles fixe HEAVYCONNEC

Inserts de contact à nombre de pôles fixe pour les connecteurs industriels
Inserts de contact avec raccordement Push-in
Adaptateurs de terre pour connecteurs industriels
Répartition du potentiel dans le connecteur industriel
Détrompage des connecteurs industriels
Supports de fixation peu encombrants
Inserts de contact à nombre de pôles fixe pour les connecteurs industriels

  • Raccordement Push-in simple : les inserts de contact à raccordement Push-in garantissent un maniement aisé, un temps de raccordement extrêmement bref et une connexion sûre grâce à la technique d'insertion directe.
  • Connexion IDC rapide : économisez jusqu'à 60 % de temps de câblage. Le
    raccordement autodénudant QUICKON vous permet de relier des conducteurs souples et rigides sans préparation.
  • Raccordement à sertir compact : les inserts de contact avec raccordement à sertir convainquent par l'encombrement réduit des points de connexion.
  • Raccordement vissé universel : répondez aux exigences les plus pointues avec le raccordement vissé sans entretien. Le contact des conducteurs est durable et étanche aux gaz.

Inserts de contact avec raccordement Push-in

Avec les inserts Push-in à grand nombre de pôles, vous raccordez facilement jusqu'à 46 contacts de signalisation dans un connecteur B24.

Adaptateurs de terre pour connecteurs industriels

Les adaptateurs PE avec raccordement Push-in pour connecteurs industriels HEAVYCONNEC permettent le câblage simple du conducteur de protection. L'installation s'effectue sans outil et en toute simplicité grâce à l'enfichage direct, même depuis la face intérieure de l'armoire électrique.

Répartition du potentiel dans le connecteur industriel

Les modules TWIN avec double raccordement du conducteur offrent une fonction de pontage peu encombrante pour la répartition du potentiel directement dans le connecteur.

Détrompage des connecteurs industriels

Protégez les connecteurs identiques et adjacents contre les inversions et les erreurs de connexion. Contrairement aux méthodes de détrompage faisant intervenir boulons, pions ou douilles de codage, il suffit d'encliqueter les languettes de détrompage en plastique dans les rainures de détrompage des éléments de contact HEAVYCONNEC.

Supports de fixation peu encombrants

Les supports de fixation constituent la symbiose parfaite entre blocs de jonction et éléments de contact classiques. Installez les supports de fixation dans une paroi d'armoire électrique. Enfichez un connecteur de l'extérieur. Les supports de fixation sont disponibles avec raccordement Push-in ou vissé.

Inserts de contact modulaires HEAVYCONNEC

HEAVYCONNEC MODULAR Tout dans un seul boîtier

Avec HEAVYCONNEC MODULAR, vous assemblez vos connecteurs de manière individuelle. La combinaison de divers supports de transmission dans un seul boîtier vous permet de créer facilement votre interface ultracompacte. La large gamme de produits comprend des inserts de contact destinés à la transmission de la puissance, des signaux et des données ainsi qu'aux applications pneumatiques.

Inserts de contact modulaires HEAVYCONNEC

HEAVYCONNEC MODULAR
Cadre support de module avec l'encliquetage sans outil Click-in
L'insert de contact est encliqueté dans le cadre
Contact facile grâce au raccordement Push-in
Insert de contact modulaire pour les applications à courant fort
Transfert de données à haut débit avec insert de contact Gbit
HEAVYCONNEC MODULAR

Nous vous proposons des modules pour des courants jusqu'à 300 A, des tensions jusqu'à 2 500 V, une transmission de signaux jusqu'à 25 pôles, le transfert sécurisé des données ainsi que des éléments pour les applications pneumatiques.

Cadre support de module avec l'encliquetage sans outil Click-in

Avec le cadre support de module Click-in, vous montez les inserts de contact rapidement, en toute sécurité et sans effort. L'enclenchement audible et perceptible signale la position correcte, pour une sécurité maximale des processus en un minimum de temps.

Vers les cadres support de module avec encliquetage Click-in
L'insert de contact est encliqueté dans le cadre

Montez rapidement et sans outil n'importe quelle combinaison de modules grâce à notre cadre support de module innovant. Encliqueter les inserts de contact, et c'est terminé. Des ressorts latéraux retiennent les modules et les maintiennent en position en toute sécurité.

Vers les inserts de contact modulaires
Contact facile grâce au raccordement Push-in

Insertion directe sans outil : les inserts de contact à raccordement Push-in permettent un raccordement du conducteur pratique et résistant aux vibrations.

Vers les inserts de contacts modulaires Push-in
Insert de contact modulaire pour les applications à courant fort

Avec les modules d'inserts de contact à courant fort pour connecteurs industriels HEAVYCONNEC, vous transmettez en toute fiabilité des courants jusqu'à 300 A et 1 000 V. L'encliquetage et le déverrouillage innovants des contacts à sertir s'effectuent sans outil.

Vers les inserts de contact de puissance
Transfert de données à haut débit avec insert de contact Gbit

Transmettez des données rapidement et en toute sécurité : les modules d'insertion de contacts de données HEAVYCONNEC offrent davantage d'options pour une transmission de données fiable et performante. Les modules Mbit et Gbit prennent en charge un grand nombre de câbles et de concepts de blindage. Les interfaces USB sont intégrées directement dans le connecteur grâce à un câble de jonction. Les modules RJ45 permettent d'intégrer facilement des câbles de données RJ45 dans une application.

Solutions pour exigences spécifiques


Connecteurs industriels pour la transmission de l'énergie dans les centres de données

Connecteurs industriels pour la transmission de l'énergie dans les centres de données Optimisez votre câblage

Une distribution d'énergie performante et fiable est essentielle pour les centres de données. Mais avec l'augmentation de la densité de câblage, la simplicité d'installation et le gain de place deviennent de plus en plus importants. Pour la distribution d'énergie dans les centres de données, les connecteurs industriels remplacent de plus en plus les dispositifs de connexion CEE classiques. Les connecteurs industriels HEAVYCONNEC convainquent ici par une multitude d'avantages.

Module à inserts de contact HEAVYCONNEC avec fonction

Modules à inserts de contact avec fonction Ponter, séparer et sécuriser sur le terrain

Les structures décentralisées permettent de gagner de la place dans l'armoire électrique et de réduire le câblage. Les modules à inserts de contact innovants HEAVYCONNEC MWF permettent de déplacer les fonctionnalités de l'armoire électrique sur le terrain. La zone de séparation multifonctionnelle et la double ligne de shunt constituent des caractéristiques centrales des inserts de contact à 5 pôles. La répartition rapide et individuelle du potentiel est assurée par des ponts enfichables. La zone de sectionnement permet d'utiliser de manière flexible des fiches porte-fusible, de composants et de sectionnement. Il est ainsi par exemple possible de réaliser une transmission simple de l'énergie et une protection des chaînes.

Cadre d'arrimage HEAVYCONNEC pour systèmes rackable

Cadres d'arrimage pour les connecteurs modulaires Enfichage aveugle

Les cadres d'arrimage HEAVYCONNEC permettent de gagner du temps lors de l'installation et de la maintenance des systèmes enfichables. Les connecteurs femelles flottants et la goupille de guidage avant du cadre d'arrimage permettent d'établir un contact sûr et sans visibilité avec les connecteurs dans les zones où les interfaces ne sont pas visibles. Le cadre robuste est équipé d'éléments de contact modulaires. La combinaison de différents supports de transmission, sur un seul châssis, vous permet de créer votre interface personnalisée.

Adaptateurs pour les connecteurs industriels

Embouts adaptateurs pour les connecteurs industriels Entrée de câble simple et enfichable

Avec les adaptateurs HC-CES, vous pouvez associer les avantages du système d'entrée de câble CES à ceux des connecteurs industriels HEAVYCONNEC. Faites passer facilement et rapidement une multitude de câbles à grand nombre de pôles et des supports de transmission par une seule interface enfichable dans votre armoire électrique. Les conducteurs peuvent facilement être prolongés ou remplacés ultérieurement. Les adaptateurs se montent facilement sur les embases encastrées des tailles B16 et B24. L'étanchéité et la décharge de traction sont assurées par le système d'entrée de câble CES.

Connecteur de câble enfichable HEAVYCONNEC CME

Connecteur de câble enfichable Câblage simple dans l'armoire électrique

Les connecteurs de câble enfichables HEAVYCONNEC CME offrent une efficacité accrue dans le câblage des armoires électriques. Gagnez du temps et de l'argent en câblant directement jusqu'à 108 conducteurs lors de la production de borniers avec le connecteur de câble. Dans l'armoire électrique, vous raccordez facilement les faisceaux de câbles par simple enfichage.