Le verrouillage à étrier transversal ou longitudinal permet une juxtaposition dense, un montage flexible et un changement manuel facile des connecteurs. Les étriers de verrouillage sont en polyamide renforcé en fibre de verre.
Kit de connecteurs EVO, série B10, en plastique, comprenant capot passe-câble, embase, éléments de contact Push-in : 1407729, 1407730, 1407633, 1407626, 1407670