Connecteurs et câbles d'installation

Connecteurs d'installation

Grâce à nos connecteurs d'installation, raccordez vos câbles en toute simplicité et de manière flexible. Selon l'utilisation, choisissez entre le raccordement facile des câbles, la distribution aisée de l'énergie ou le raccordement compact des appareils. Les boîtiers robustes et les indices de protection jusqu'à IP69K permettent la transmission sûre de la puissance dans des zones humides et à l'extérieur.

Go to Product Detail Page for item 1070200
PRC 3-HEAD-MS6-2 - Porte-contacts
PRC 3-HEAD-MS6-2 - Porte-contacts
1070200

Porte-contacts, Famille d'articles: PRC 35, coloris: noir, nombre de pôles: 3, section de fil min.: 1,5 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Élément de contact sans boîtier de connecteur. Prière de commander le boîtier de connecteur adapté conformément à la liste des accessoires.

Avantages

  • Une technologie de raccordement adaptée à chaque application : contact IDC rapide, technologie Push-in simple et raccordement vissé éprouvé
  • Montage rapide et facile sans outils spéciaux
  • Conception flexible de la distribution d'énergie grâce aux versions fixes et enfichables
  • Une fiabilité élevée grâce à des boîtiers robustes avec des indices de protection IP66/IP68/IP69 et une résistance aux chocs IK08
  • Système électronique entièrement protégé, car inutile d'ouvrir les boîtiers pour le raccordement à l'alimentation

Nouveaux produits

PRC 20 à raccordement à sertir
Répartiteurs d'énergie de la série PRC 20

Connecteur d'installation à raccordement à sertir

Accélère la fabrication partiellement ou entièrement automatisée

Les connecteurs d'installation de la série PRC 20 à raccordement à sertir viennent compléter la gamme existante avec raccordement vissé. En particulier lors de l'assemblage en usine, le raccordement à sertir facilite et accélère la fabrication partiellement ou entièrement automatisée.

Caractéristiques principales

  • Tension assignée : 500 V AC/DC
  • Courant assigné : 20 A
  • Section de conducteur : jusqu'à 2,5 mm²
  • Indices de protection : IP66/IP68/IP69
  • Résistance aux chocs : jusqu'à IK08
  • 2 à 5 pôles
  • Codage mécanique et couleur

Avantages

  • Efficacité accrue pour les processus de fabrication partiellement et entièrement automatisés
  • Des variantes de sertissage sont disponibles pour l'ensemble de la gamme PRC-20
  • La technologie Duo-Unlock permet de choisir le mode de verrouillage (manuel ou avec outil) lors de l'installation
  • Codage couleur et mécanique comme aide à l'installation pour une mise en service sans erreur

Répartiteurs d'énergie enfichables jusqu'à 20 A

Confectionnés pour une installation rapide

Le répartiteur d'énergie prééquipé permet une installation simple et rapide avec des connecteurs de la série PRC 20. Le répartiteur d'énergie prééquipé est disponible en 16 variantes et s'installe facilement par Plug and Play.

Caractéristiques principales

  • Tension assignée : 400 V AC /500 V DC (CEI) (III,2)
  • Courant assigné : 20 A
  • Indices de protection jusqu'à IP69
  • Catégorie de sensibilité aux chocs : IK08 (-25 °C)
  • 2 à 5 pôles
  • Codage : mécanique et couleur
  • Nombre d'entrées : 1
  • Nombre de sorties : 2

Avantages

  • Peu de travail d'installation sur le chantier grâce au Plug and Play
  • Moins d'erreurs de câblage grâce à un contrôle à 100 % lors de la fabrication
  • Verrouillage manuel et déverrouillage par outillage pour plus de flexibilité sur le terrain
  • « Plug and forget » grâce à l'utilisation de matériaux éprouvés
  • Utilisation sécurisée même dans des conditions ambiantes extrêmes

Configurateur de connecteurs d'installation et de répartiteurs IPD

Distribution d'énergie IPD configurée facilement et individuellement

Configurateur de connecteurs et coffrets d'installation

Configurez facilement votre distribution d'énergie avec des connecteurs d'installation et des répartiteurs IPD. Adaptez facilement les connecteurs et la longueur des câbles en fonction de vos besoins. Le menu intuitif et l'affichage 3D rendent la configuration très facile. Exportez la liste d'articles ou commandez directement votre solution.

Connecteur d'installation IPD avec technologie Push-in

Faites l'expérience d'une distribution d'énergie simple et sans outils avec les connecteurs d'installation et les répartiteurs IPD. Le système d'installation IPD est entièrement enfichable et permet, grâce à la technologie Push-in et au verrouillage rapide, une installation pratique et sans outils, même dans les zones difficiles d'accès. Pour un câblage de la puissance résistant à long terme dans les environnements extérieurs et industriels, l'installation est protégée contre l'eau et la poussière avec IP66, IP68 et IP69K.

Vue 3D

Connecteur d'installation IPD en vue à 360°

Les connecteurs d'installation IPD convainquent par leur facilité d'utilisation et leur installation sûre. Grâce à un raccordement Push-in côté appareil et Push-Lock côté terrain, vous confectionnez des connecteurs et des traversées de paroi rapidement en toute simplicité sans outil. Même dans des conditions de montage particulièrement difficiles, le verrouillage à baïonnette assure un montage sécurisé et simple.

Les avantages de l'IPD en un coup d'œil

Connecteurs d'installation IPD enfichables avec raccordement Push-Lock
Câblage automatisé avec raccordement Push-in
Verrouillage rapide à baïonnette
Connecteur DC IPD et traversée de paroi
Traversées de paroi IPD
Protection IP fiable
Connecteurs d'installation IPD enfichables avec raccordement Push-Lock

Le raccordement Push-Lock des connecteurs d'installation IPD enfichables permet une installation facile et rapide des conducteurs souples ou rigides. Le point de connexion s'ouvre et se ferme facilement à l'aide du levier.

Câblage automatisé avec raccordement Push-in

Les traversées de paroi IPD avec raccordement Push-In permettent une confection sans outil grâce à un enfichage direct des conducteurs rigides et prétraités. Ainsi, même les robots de câblage peuvent connecter automatiquement les composants dans l'appareil.

Verrouillage rapide à baïonnette

L'installation peut être particulièrement simple, en particulier dans les situations de montage difficiles. Afin de pouvoir travailler également facilement dans des conditions défavorables, les connecteurs IPD sont équipés d'un verrouillage à baïonnette. La position d'enfichage s'enclenche facilement et en toute sécurité grâce à un détrompage mécanique pour éviter les erreurs d'enfichage et à une protection contre les contacts selon DIN EN 0105.

Connecteur DC IPD et traversée de paroi

Avec le connecteur DC IPD à 5 pôles et la traversée de paroi, vous réalisez sans peine la sortie d'appareil DC enfichable. Le raccordement du conducteur s'effectue facilement sans outil, côté terrain et côté appareil, grâce au raccordement Push-in ou Push-Lock.

En savoir plus sur le connecteur DC IPD et la traversée de paroi
Traversées de paroi IPD

Avec les traversées de paroi IPD pour un raccordement direct des câbles, vous économisez le connecteur de terrain. Le câble passe simplement par le capot du côté terrain et est raccordé directement à l'appareil grâce à la technologie Push-in par un simple enfichage. Ensuite, clipser simplement le capot et mettre en place le dispositif anti-traction avec l'écrou.

Vers les traversées de paroi IPD
Protection IP fiable

Du câblage résistant à long terme dans les environnements extérieurs et industriels : grâce à l'​IP66, IP68 et IP69K dans le système complet, votre installation est protégée contre les projections d'eau et contre la poussière, pour des installations particulièrement fiables dans les environnements rudes.

Connecteurs d'installation QPD avec connexion IDC

La distribution d'énergie industrielle ne doit pas nécessairement être longue. C'est ce que démontre le système d'installation robuste QPD IP68/69K pour des puissances jusqu'à 690  V /40  A. Grâce au raccordement autodénudant IDC éprouvé QUICKON, les conducteurs jusqu'à 5 x 6,0 mm² peuvent être raccordés sans dénudage, ni outil spécial. Grâce au maniement rapide et facile, la durée de câblage est réduite jusqu'à 80 %.

Connecteurs de câble QPD

Connecteurs de câble de la série QPD

Découvrez l'efficacité des connecteurs de câble de la série QPD de Phoenix Contact. Grâce aux connecteurs de câble compacts, il est bien plus facile de prolonger un câble ou d'effectuer une réparation. La technologie avancée de raccordement autodénudant IDC vous permet de réduire votre charge de travail de jusqu'à 80 %. Vous effectuez ainsi vos travaux électriques en un clin d'œil. Les connecteurs de câble QPD sont une aide indispensable pour tout électricien et toute électricienne – par exemple sur les chantiers, dans la construction de machines et d'installations ou pour les installations électriques en général.

Installation rapide sans outil spécial

La distribution d'énergie ne doit pas nécessairement être fastidieuse. Les connecteurs de câble QPD en sont la preuve. Le raccordement rapide IDC fonctionne sans dénuder les cordons. Aucun outil spécial onéreux n'est nécessaire pour l'installation. Visionnez la vidéo pour voir à quel point l'installation est simple.

Vue 3D

Vue à 360° du système d'installation QPD

Les connecteurs d'installation QPD vous permettent de raccorder les câbles de manière pratique et sûre. Il n'est plus nécessaire de desserrer et de serrer les vis. L'installation est rapide grâce à la technique de connexion autodénudante IDC. Elle permet de gagner du temps et d'éviter les erreurs de connexion.

QUICKON : un raccordement sécurisé en quelques étapes

Raccordement autodénudant QUICKON lors du dénudage du câble et de la préparation du conducteur PE
Écrou QUICKON avec conducteurs dans les passe-fils
Couper les extrémités des fils pour un raccordement autodénudant QUICKON
L'écrou de verrouillage est vissé au porte-contacts
Engagement de l'écrou QUICKON à la main
Câble d'installation avec technologie à raccordement rapide
Raccordement autodénudant QUICKON lors du dénudage du câble et de la préparation du conducteur PE

Dénuder le câble et préparer le conducteur de terre.

Écrou QUICKON avec conducteurs dans les passe-fils

Introduire les fils dans l'écrou QUICKON et les encliqueter dans les guidages repérés (1, 2, 3 …).

Couper les extrémités des fils pour un raccordement autodénudant QUICKON

Couper à ras les extrémités des fils.

L'écrou de verrouillage est vissé au porte-contacts

Monter l’écrou de verrouillage sur le porte-contacts et le serrer jusqu'en butée ou avec le couple de serrage prescrit.

Engagement de l'écrou QUICKON à la main

Vous sentirez la connexion se mettre en place lorsque le point de serrage optimal sera atteint. L'écrou QUICKON est maintenant vissé de telle manière qu'il ne puisse plus être desserré à la main.

Câble d'installation avec technologie à raccordement rapide

Le câble a été raccordé rapidement, facilement et sans outil spécial.

Connecteurs d'installation PRC à raccordement vissé

Les connecteurs d'installation de la série PRC conviennent parfaitement à une transmission de puissance compacte et fiable jusqu'à 35 A. Des indices de protection élevés et une tenue aux chocs jusqu'à IK08 assurent votre distribution de courant même dans des conditions ambiantes extrêmes. Le verrouillage peut être débloqué manuellement ou à l'aide d'outils et assure une plus grande flexibilité lors de l'installation et de la maintenance de votre système.

Les avantages du PRC en un coup d'œil

Connecteurs d'installation de la gamme PRC 20 et 35
Technologies de verrouillage PRC
Un marteau frappe les connecteurs PRC
PRC 20 avec raccordement vissé ou à sertir
Codage mécanique et couleur sur PRC 20
Connecteurs d'installation de la gamme PRC 20 et 35

Votre gain de place pour la distribution d'énergie enfichable : avec le PRC, vous transmettez des courants jusqu'à 35 A dans un espace réduit. Les interfaces d'appareils sont disponibles avec des contacts mâles ou femelles. Une protection anti-torsion intégrée garantit un alignement fiable dans la paroi de l'appareil. Vous obtenez ainsi des zones de connexion clairement structurées et disposez de plus d'espace et de flexibilité dans le design d'appareils.

Vers la liste des produits : connecteurs PRC 20
Technologies de verrouillage PRC

Une flexibilité qui porte ses fruits : le verrouillage qui peut être débloqué manuellement ou à l'aide d'outils offre encore plus de liberté lors de l'installation et de la maintenance. Le connecteur peut être facilement déverrouillé à l'aide d'un levier de déverrouillage manuel ou d'un tournevis plat.

Vers la liste des produits : connecteurs PRC 20
Un marteau frappe les connecteurs PRC

Le PRC est conçu pour l'extrême. Qu'il fasse chaud ou froid, sec ou humide, à l'intérieur ou à l'extérieur : grâce à des indices de protection élevés jusqu'à IP69, le PRC sécurise votre distribution électrique même dans des conditions ambiantes exigeantes. La tenue aux chocs jusqu'à IK08 fait du PRC une solution robuste même en cas de vibrations ou de chocs.

Vers la liste des produits : connecteurs PRC 20
PRC 20 avec raccordement vissé ou à sertir

Vous avez le choix : avec la technologie de raccordement vissé éprouvée, vous confectionnez vos câbles sur place sans outil spécial. Vous profitez ainsi d'une protection de conducteur préinstallée, ce qui vous permet de raccorder en toute sécurité des conducteurs non traités. Si vous devez confectionner des câbles en grande quantité, le raccordement à sertir permet un raccordement rapide et automatisable. Recherchez pour votre application la solution qui convient le mieux.

Vers la liste des produits : connecteurs PRC 20
Codage mécanique et couleur sur PRC 20

Des fonctionnalités intelligentes, comme le codage mécanique, vous aident à une mise en service rapide et sans erreur. Le PRC 20 sépare de manière mécanique et sécurisée les variantes avec différents nombres de pôles ainsi que les différentes variantes d'un même nombre de pôles. Le détrompage par couleur intégré des différents types de signaux facilite une identification claire sur le chantier.

Vers la liste des produits : connecteurs PRC 20

Parfaitement adaptés à de nombreuses applications Nos systèmes d'installation offrent une distribution d'énergie flexible et résistante dans les applications pour les bâtiments, l'industrie et l'extérieur.

Tunnel avec éclairage
Infrastructure de transport
Éolienne dans un parc solaire
Production d'énergie
Des voitures électriques sous un parc de charge solaire
Électromobilité
Poste de base LTE
Télécommunication
Intérieur de bureaux
Infrastructure des bâtiments
Porte-conteneurs
Marine et offshore
Bande de convoyage
Intralogistique
Bâtiment de production
Production
Installation CVC sur le toit
Chauffage, ventilation et climatisation
Station de charge vélo électrique
Micro Mobilité
E-PAPER
Tous les systèmes d'installation en un coup d'œil

Informez-vous sur notre gamme de systèmes d'installation. Selon l'utilisation, choisissez entre le raccordement facile des câbles, la distribution aisée de l'énergie ou le raccordement compact des appareils.

Ouvrir l'E-Paper
Systèmes d'installation IPD, QPD et PRC