The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Système d'installation QPD

Avec les connecteurs et coffrets d'installation de la série QPD, vous raccordez les câbles rapidement et facilement, sans outil spécial.
Connecteur d'installation QPD sur un luminaire de tunnel

Gagnez jusqu'à 80°% de temps de câblage

La distribution d'énergie n'est pas nécessairement fastidieuse. Les connecteurs et coffrets d'installation de la série QPD offrent un raccordement de puissance rapide et robuste. Avec le raccordement autodénudant éprouvé IDC QUICKON, les conducteurs peuvent être raccordés sans dénudage, ni outil spécial. Grâce à son indice de protection élevé et à sa tenue aux chocs, le système d'installation QPD est conçu pour un raccordement extérieur sûr et protégé.

Avantages

  • Jusqu'à 80 % de temps gagné lors du raccordement sur site
  • Confection simple et rapide, sans dénudage ni vissage
  • Conception flexible de la distribution d'énergie grâce aux versions fixes et enfichables
  • Fiabilité élevée grâce à des boîtiers robustes avec des indices de protection IP68/IP69 et une résistance aux chocs IK07
  • Éléments électroniques entièrement protégés car appareils toujours fermés pendant les travaux de raccordement sur site
Système d'installation QPD

Système d'installation QPD

Connecteurs d'installation QPD et coffrets d'installation

Dans les installations industrielles et les installations de bâtiment, la distribution d'énergie joue un rôle décisif. Il est ici avantageux de disposer d'un système d'installation simple, robuste et flexible. Avec QPD, nous vous proposons un raccordement de puissance rapide et sûr jusqu'à 690 V et 40 A. Les connecteurs, les connecteurs de câble et les répartiteurs peuvent être raccordés sur site sans outil spécial. Grâce à la technologie de raccordement IDC, les câbles jusqu'à 5 x 6,0 mm² peuvent être connectés directement, sans dénudage. Le système QPD est particulièrement robuste et répond aux exigences des indices de protection IP68 et IP69K. Il est donc possible de l'utiliser dans des conditions extrêmes.

Un raccordement sécurisé en quelques étapes Équipement avec un raccordement autodénudant IDC QUICKON

Étape 1 : dénuder le câble et préparer le conducteur de protection.
Étape 1 : dénuder le câble et préparer le conducteur de protection.
Étape 2 : introduire les fils dans l'écrou QUICKON et les encliqueter dans les guidages repérés (1, 2, 3…).
Étape 2 : introduire les fils dans l'écrou QUICKON et les encliqueter dans les guidages repérés (1, 2, 3…).
Étape 3 : couper à ras les extrémités des fils.
Étape 3 : couper à ras les extrémités des fils.
Étape 4 : monter l’écrou de verrouillage sur le porte-contacts et le serrer jusqu'en butée ou avec le couple de serrage prescrit.
Étape 4 : monter l’écrou de verrouillage sur le porte-contacts et le serrer jusqu'en butée ou avec le couple de serrage prescrit.
Vous sentirez la connexion se mettre en place lorsque le point de serrage optimal sera atteint. L'écrou QUICKON est maintenant vissé de telle manière qu'il ne peut plus être desserré à la main.
Vous sentirez la connexion se mettre en place lorsque le point de serrage optimal sera atteint. L'écrou QUICKON est maintenant vissé de telle manière qu'il ne peut plus être desserré à la main.
C'est prêt : le câble a été raccordé rapidement, facilement et sans outil spécial
C'est prêt : le câble a été raccordé rapidement, facilement et sans outil spécial
Technologie de raccordement IDC

Technologie de raccordement IDC

Raccordement autodénudant IDC (Insulation Displacement Connection)

La technique autodénudante sert à raccorder les câbles sans les dénuder. Les guidages des fils permettent de centrer automatiquement les conducteurs. Lorsque l'écrou de verrouillage est serré, le raccordement à déplacement d'isolant perce le revêtement du conducteur et établit un contact électrique étanche aux gaz.

Vue 3D

Vue à 360° du système d'installation QPD

Les connecteurs d'installation QPD vous permettent de raccorder les câbles de manière pratique et sûre. Il n'est plus nécessaire de desserrer et de serrer les vis. L'installation est rapide grâce à la technique de connexion autodénudante IDC. Elle permet de gagner du temps et d'éviter les erreurs de connexion.

Présentation de la gamme du système d'installation QPD

Carte d'images interactive : présentation de la gamme de système d'installation QPD
Répartiteur en T
Le répartiteur compact en T permet d'installer facilement un câble de dérivation pour les récepteurs. Le câble dérive ainsi à angle droit du câble principal continu.
Vers les répartiteurs en T
Répartiteur en T
Répartiteur en H
Le répartiteur en H est une boîte de jonction compacte, robuste et à raccordement rapide. Les quatre raccordements sont reliés entre eux en parallèle, ce qui permet une utilisation en tant que répartiteur en H.
Vers les répartiteurs en H
Répartiteur en H
Traversées de paroi
Les traversées de paroi sont des presse-étoupes qui peuvent être raccordés de l'extérieur. Il n'est plus nécessaire d'ouvrir les appareils pour le raccordement. La classe de protection spécifique du fabricant est ainsi assurée.
Vers les traversées de paroi
Traversées de paroi
Connecteurs d'installation
Ce connecteur avec contact de terre avancé est particulièrement adapté pour un remplacement rapide de l'appareil en cas de maintenance ou d'installation avec des câbles pré-confectionnés. Il dispose d'un détrompage contre les erreurs d'enfichage.
Vers les connecteurs d'installation
Connecteurs d'installation
Connecteurs de câble
Le connecteur de câble permet de prolonger un câble ou de le réparer. Associé à un connecteur, il peut être utilisé comme raccord de jonction flexible.
Vers les connecteurs de câbles
Connecteurs de câble
Connecteurs de câble QPD

Connecteurs de câble de la série QPD

Découvrez l'efficacité des connecteurs de câble de la série QPD de Phoenix Contact. Grâce aux connecteurs de câble compacts, il est bien plus facile de prolonger un câble ou d'effectuer une réparation. La technologie avancée de raccordement autodénudant IDC vous permet de réduire votre charge de travail de jusqu'à 80 %. Vous effectuez ainsi vos travaux électriques en un clin d'œil. Les connecteurs de câble QPD sont une aide indispensable pour tout électricien et toute électricienne – par exemple sur les chantiers, dans la construction de machines et d'installations ou pour les installations électriques en général.

Installation rapide sans outil spécial

La distribution d'énergie ne doit pas nécessairement être fastidieuse. Les connecteurs de câble QPD en sont la preuve. Le raccordement rapide IDC fonctionne sans dénuder les cordons. Aucun outil spécial onéreux n'est nécessaire pour l'installation. Visionnez la vidéo pour voir à quel point l'installation est simple.

Accessoires QPD

Une plus grande flexibilité avec les accessoires QPD

Accessoires QPD

Bouchons obturateurs, capuchons de protection ou languettes de détrompage : les nombreux accessoires du système d'installation QPD offrent une flexibilité supplémentaire en ce qui concerne la distribution d'énergie.

Connecteurs QPD STAK/STAS 3 pour raccorder les moteurs

En cas de situations de montage difficiles d'accès, il faut utiliser des connecteurs fiables qui se raccordent rapidement et facilement. Les connecteurs à confectionner QPD STAK 3 et STAS 3 sont spécialement conçus pour le raccordement des moteurs de stores, persiennes et volets roulants. Avec le raccordement IDC, l'installation se fait en un tour de main sans dénuder ni visser. Les boitiers sont durablement protégés contre les projections d'eau et la poussière, résistants aux UV, au froid et à la chaleur.

Parfaitement adaptés à de nombreuses applications Nos systèmes d'installation offrent une distribution d'énergie flexible et résistante dans les applications pour les bâtiments, l'industrie et l'extérieur.

Tunnel avec éclairage
Infrastructure de transport
Éolienne dans un parc solaire
Production d'énergie
Des voitures électriques sous un parc de charge solaire
Électromobilité
Poste de base LTE
Télécommunication
Intérieur de bureaux
Infrastructure des bâtiments
Porte-conteneurs
Marine et offshore
Bande de convoyage
Intralogistique
Bâtiment de production
Production
Installation CVC sur le toit
Chauffage, ventilation et climatisation
Station de charge vélo électrique
Micro Mobilité
E-PAPER
Tous les systèmes d'installation en un coup d'œil

Informez-vous sur notre gamme de systèmes d'installation. Selon l'utilisation, choisissez entre le raccordement facile des câbles, la distribution aisée de l'énergie ou le raccordement compact des appareils.

Ouvrir l'E-Paper
Systèmes d'installation IPD, QPD et PRC