Câble de liaison/ Raccordement Push-Lock, nombre de pôles: 4+PE, Connecteur femelle/mâle, 450 V, 16 A, PA, gris clair, codage: P, 2,5 mm2, longueur du câble: 5 m, Mâle droit, sur Connecteur femelle droit
Câble d'installation pour installations électriques
Les câbles d'installations pour pose fixe et pose flexibles répondent à toutes les exigences des installations électriques modernes. Les câbles précâblés présentent un ou deux connecteurs et sont disponibles dans toutes les longueurs courantes. Grâces aux variantes configurables, vous pouvez faire produire des câbles parfaitement adaptés à vos besoins. Différents types de câbles adaptés à de nombreuses applications complètent la gamme.
Câble de liaison/ Raccordement Push-Lock, nombre de pôles: 2+PE, Connecteur femelle/mâle, 450 V, 16 A, PA, gris clair, codage: P, 2,5 mm2, longueur du câble: 0,5 m, Mâle droit, sur Connecteur femelle droit
Câble de liaison/ Raccordement Push-Lock, nombre de pôles: 4+PE, Connecteur femelle, 450 V, 16 A, PA, gris clair, codage: P, 2,5 mm2, longueur du câble: 1 m, Connecteur femelle droit, sur extrémité libre
Câble de liaison, type de raccordement: Raccordement Push-Lock, nombre de pôles: 4+PE, Mâle, 450 V, 16 A, PA, gris clair, codage: P, 2,5 mm2, longueur du câble: 1 m, Mâle droit, sur extrémité libre
Câble de liaison/ Raccordement Push-Lock, nombre de pôles: 4+PE, Connecteur femelle/mâle, 450 V, 16 A, PA, gris clair, codage: P, 2,5 mm2, longueur du câble: 1 m, Mâle droit, sur Connecteur femelle droit
Câble de liaison, type de raccordement: Raccordement Push-Lock, nombre de pôles: 4+PE, Connecteur femelle, 450 V, 16 A, PA, gris clair, codage: P, 2,5 mm2, longueur du câble: 1 m, Connecteur femelle droit, sur extrémité libre
Câble de liaison/ Raccordement Push-Lock, nombre de pôles: 4+PE, Connecteur femelle/mâle, 450 V, 16 A, PA, gris clair, codage: P, 2,5 mm2, longueur du câble: 3 m, Mâle droit, sur Connecteur femelle droit
Câble de liaison/ Raccordement Push-Lock, nombre de pôles: 2+PE, Connecteur femelle, 450 V, 16 A, PA, gris clair, codage: P, 2,5 mm2, longueur du câble: 3 m, Connecteur femelle droit, sur extrémité libre
Câble de liaison/ Raccordement Push-Lock, nombre de pôles: 2+PE, Connecteur femelle/mâle, 450 V, 16 A, PA, gris clair, codage: P, 2,5 mm2, longueur du câble: 1 m, Mâle droit, sur Connecteur femelle droit
Câble de liaison/ Raccordement Push-Lock, nombre de pôles: 4+PE, Mâle, 450 V, 16 A, PA, gris clair, codage: P, 2,5 mm2, longueur du câble: 5 m, Mâle droit, sur extrémité libre
Avantages
- Plug & Play permet un gain de temps jusqu'à 80 % lors de la mise en service
- Des contrôles de fabrication permanents pour une qualité élevée
- Mécanisme de verrouillage déverrouillable à la main ou avec un outil
- Utilisation possible à l'intérieur et à l'extérieur grâce aux matériaux résistants aux intempéries
Distribution d'énergie IPD configurée facilement et individuellement
Configurateur de connecteurs et coffrets d'installation
Configurez facilement votre distribution d'énergie avec des connecteurs d'installation et des répartiteurs IPD. Adaptez facilement les connecteurs et la longueur des câbles en fonction de vos besoins. Le menu intuitif et l'affichage 3D rendent la configuration très facile. Exportez la liste d'articles ou commandez directement votre solution.
Le système d'installation IPD avec raccordement Push-in
Faites l'expérience d'une distribution d'énergie simple avec les connecteurs d'installation et les répartiteurs. Le système d'installation IPD s'installe facilement et sans outils grâce à la technologie Push-in et au verrouillage rapide. Même dans les zones difficiles d'accès, l'installation est rapide et sûre. Tous les composants sont particulièrement robustes avec IP66, IP68 et IP69K et sont protégés contre l'eau et la poussière. Cela garantit un câblage de puissance particulièrement stable à long terme dans les environnements extérieurs et industriels difficiles.
Le système d'installation QPD avec raccordement IDC
La distribution d'énergie industrielle ne doit pas nécessairement être longue ou compliquée. C'est ce que prouve le système d'installation QPD pour des puissances jusqu'à 690 V/40 A. Grâce au raccordement autodénudant éprouvé IDC QUICKON, les conducteurs jusqu'à 5 x 6,0 mm² peuvent être raccordés facilement et rapidement, sans les dénuder ou sans visser. Vous pouvez choisir entre des raccordements fixes ou enfichables, et créer ainsi des solutions de distribution flexibles.
Le système d'installation PRC
Le système d'installation PRC est parfaitement adapté à la transmission compacte et sécurisée de l'énergie jusqu'à 35 A. Des indices de protection élevés et une tenue aux chocs jusqu'à IK08 assurent votre distribution de courant même dans des conditions ambiantes extrêmes. Le verrouillage peut être débloqué manuellement ou à l'aide d'outils et assure une plus grande flexibilité lors de l'installation et de la maintenance de votre système.