Boîtiers pour profilés extrudés UM-BASIC

Boîtiers pour profilés extrudés UM-BASIC pour des circuits imprimés de taille personnalisée

Les boîtiers pour profilés extrudés de la série UM-BASIC associent des durées de montage réduites et des degrés de liberté importants lors du choix de la technologie de raccordement. Ils permettent des positions individuelles et des tailles personnalisées des circuits imprimés. Le format compact permet la réalisation de modules électroniques plats et leur montage sur des rails normalisés ou directement au mur. Cela permet une grande liberté pour la conception de l'appareil – dans l'électronique industrielle par exemple.

Avantages

  • Différents profilés de base avec trois niveaux de circuits imprimés chacun
  • Capots modulaires avec différentes géométries positionnables au choix
  • Compatibilité avec un grand nombre de technologies de raccordement standard
  • Grande facilité de montage des appareils grâce au montage à clipser (assemblage des côtés sans outil)
  • Grande flexibilité grâce à des capots de protection avec positionnement au choix

Nouveaux produits

Support de carte EVA pour UM-BASIC/-PRO

Système flexible de maintien pour circuits imprimés

Pour circuits imprimés de différentes tailles

Le support de carte d'évaluation (EVA) pour UM-BASIC et UM-PRO est un système de maintien à réglage flexible qui peut recevoir des circuits imprimés de différentes tailles par encliquetage ou vissage. Le système peut être monté sur un profilé UM-BASIC/-PRO 122 de Phoenix Contact.

Caractéristiques principales

  • Prise en charge de différentes tailles de circuits imprimés
  • Compatible avec UM-BASIC/-PRO 122
  • Déplaçable sur le profilé
  • Couleur : gris clair (similaire à RAL 7035)
  • Possibilité de combiner plusieurs circuits imprimés

Avantages

  • Fixation et retrait faciles des circuits imprimés
  • Intégration économique de circuits imprimés de différentes tailles
  • Une grande surface de circuit imprimé dans un espace réduit
  • Combinaison flexible de circuits imprimés de différentes tailles

Échantillon gratuit
Testez les boîtiers pour profilés extrudés de la gamme UM-BASIC

Vous souhaitez tester les boîtiers pour profilés extrudés de la gamme UM-BASIC pour des circuits imprimés de taille personnalisée ? – Commandez dès maintenant votre kit personnel d'échantillons. Nos compétences vous accompagnent dans le choix et la conception des boîtiers dans l'application souhaitée. Jugez par vous-même les avantages des solutions de Phoenix Contact.

Commander un échantillon gratuit
Boîtiers électroniques de la gamme UM-BASIC
Configurateur de boîtiers en profilé extrudé UM-BASIC pour des circuits imprimés de taille personnalisée

Configurateur de boîtiers en profilé extrudé pour des circuits imprimés de taille personnalisée

Vous avez besoin d'une grande liberté dans le développement des circuits imprimés de vos appareils ? – Le boîtier en profilé extrudé vous offre un principe de construction ouvert, des positions de montage personnalisées pour le circuit imprimé ainsi que des longueurs flexibles allant de 3 à 200 cm. Il est ainsi même possible de réaliser des concepts d'appareils de grande taille.

Nouveautés de la technologie de raccordement d'appareils de Phoenix Contact

Nouveautés de la technologie de raccordement d'appareils

En tant que fabricant leader dans le secteur des connecteurs et des boîtiers électroniques, Phoenix Contact développe sans cesse de nouvelles solutions pour répondre aux exigences croissantes de vos applications industrielles et d'infrastructures.

Découvrez notre nouvelle technologie de raccordement d'appareils pour la transmission de signaux, données et puissance ainsi que nos boîtiers électroniques polyvalents.

Boîtiers pour profilés extrudés de la gamme UM BASIC en un coup d'œil Un boîtier ouvert comme le boîtier pour profilé extrudé de la série UM-BASIC permet des dimensions de montage individuelles et un montage simple. Le principe de construction ouvert s'adapte de manière idéale pour des concepts d'appareils flexibles.

Image Map interactive : boîtiers pour profilés extrudés de la gamme UM-BASIC
Largeurs de profilés personnalisées
Disponible dans les largeurs de profilés 72 mm, 108 mm ainsi que 122 mm.
Largeurs de profilés personnalisées
Montage de circuit imprimé
La fixation des circuits imprimés est réalisable dans trois niveaux différents.
Montage de circuit imprimé
Protection de l'électronique
Les capots librement positionnables de différentes géométries sont configurables en longueur.
Protection de l'électronique
Longueur de profilé adaptée
Des longueurs de profilés comprises entre 3 cm et 100 cm sont possibles.
Longueur de profilé adaptée
Montage sans vis
Grande facilité de montage des appareils grâce au montage à clipser : assemblage des éléments latéraux sans outils.
Montage sans vis
Vidéo : une liberté sans limite dans la conception des appareils
Une liberté sans limite dans la conception des appareils YouTube

Une liberté sans limite dans la conception des appareils

Les boîtiers pour profilés extrudés se caractérisent par un montage à clipser rapide et sans outils et par une longueur de boîtier configurable avec précision en fonction de la position et de la taille du circuit imprimé. En choisissant librement la technologie de raccordement pour C.I., vous pouvez élaborer vos appareils selon vos besoins. Le principe d'un format ouvert est idéal pour des circuits imprimés avec de grands éléments. Des capots de protection en option, qui peuvent être positionnés librement, protègent votre électronique.

Le boîtier en plastique pour les circuits imprimés individuels

Profil du système de boîtiers UM-BASIC
Profilé extrudé avec partie latérale à monter
Boîtier UM-BASIC : flexibilité totale, même pour la position la plus élevée du circuit imprimé
Capots de protection librement positionnables de différentes géométries pour les boîtiers de la série UM-BASIC
Différentes connexions de modules par contacts transversaux de bus pour la série UM-BASIC
Connexion sécurisée entre le circuit imprimé et le rail DIN
Profil du système de boîtiers UM-BASIC

Les profilés extrudés sont coupés à la longueur souhaitée par le client. Ils sont disponibles dans des longueurs de 30 à 1 000 mm. Grâce à des longueurs de boîtier parfaitement ajustées au millimètre près, vous économisez un espace précieux.

Profilé extrudé avec partie latérale à monter

Le montage à clipser vous permet d'encliqueter facilement vos éléments latéraux et d'économiser ainsi sur la durée du montage. Aucune vis requise.

Boîtier UM-BASIC : flexibilité totale, même pour la position la plus élevée du circuit imprimé

Équipez votre circuit imprimé jusqu'au bord. Vous utiliserez ainsi au mieux votre espace.

Capots de protection librement positionnables de différentes géométries pour les boîtiers de la série UM-BASIC

Personnalisez votre boîtier grâce aux capots de protection positionnables librement sur l'appareil. Les capots sont disponibles en différentes géométries. Ils offrent en outre une possibilité d'intégration optionnelle de circuits imprimés grâce à des guides prévus à cet effet.

Différentes connexions de modules par contacts transversaux de bus pour la série UM-BASIC

Simplifiez votre communication d'appareil avec les connecteurs transversaux de bus en option. Raccordez plusieurs modules ensemble de manière fiable et rapide. Les modules supportent un ampérage maximum de 8 A et 160 V.

Connexion sécurisée entre le circuit imprimé et le rail DIN

Reliez le circuit imprimé au rail DIN dans les trois niveaux différents du circuit imprimé par un contact PE.

Vidéo : montage simple des boîtiers pour profilés extrudés de la série UM-BASIC
Montage simple des boîtiers pour profilés extrudés de la série UM-BASIC YouTube

Montage simple des boîtiers pour profilés extrudés de la série UM-BASIC

Découvrez à quel point le boîtier UM-BASIC est facile à assembler. Le montage ne prend que quelques minutes.

E-Paper
Présentation de la gamme de boîtiers électroniques

Découvrez les boîtiers pour le montage sur rail DIN et l'utilisation en extérieur et découvrez les nombreuses possibilités d'adaptation des boîtiers électroniques à vos besoins individuels.

Ouvrir l'E-Paper
Boîtiers électroniques sur rail DIN et boîtiers de terrain
Boîtiers électroniques pour rail DIN

Bases techniques des boîtiers électroniques Solutions pour l'utilisation sur rail DIN

Les boîtiers électroniques sont une composante élémentaire d'un appareil. Ils déterminent son apparence et protègent l'électronique des influences extérieures. De plus, ils permettent le montage dans des unités supérieures. Les constructeurs d'appareils doivent donc tenir compte de nombreux détails, non seulement lors de la conception, mais aussi lors du choix du boîtier, lorsqu'il s'agit des matériaux ou des contrôles de qualité. Vous trouverez tous les détails dans cette brochure.