The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Boîtier efficace avec technologie de raccordement frontale pour automates et modules IO.

Boîtier électronique compact ME-IO Slim pour automates et modules IO

Les boîtiers multifonctionnels ME-IO Slim représentent une solution simple et efficace pour les automates qui demandent une forme de construction compacte combinée à une technologie de raccordement frontale étanche. Le connecteur frontal à 18 pôles établit un contact direct avec le circuit imprimé. La largeur du module des boîtiers IO est de 12 mm. Des boîtiers pour coupleurs et modules CPU sont également disponibles.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1633999
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Embase de circuit imprimé
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Embase de circuit imprimé
1633999

Embase de circuit imprimé, section nominale: 1,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 300 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, nombre de connexions: 6, pas: 5,08 mm, montage: Soudage THR / Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: HSCH-S 1,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

NEW
Go to Product Detail Page for item 1634000
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Connecteur pour C.I.
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Connecteur pour C.I.
1634000

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 1,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, nombre de connexions: 6, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

NEW
Go to Product Detail Page for item 1569965
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Connecteur pour C.I.
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Connecteur pour C.I.
1569965

Connecteur mâle direct pour circuits imprimés, section nominale: 1,5 mm2, coloris: gris clair, intensité nominale: 5 A, tension de référence (III/2): 63 V, nombre de potentiels: 18, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 18, nombre de connexions: 18, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Technique de raccordement à insertion directe, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de conditionnement: emballé dans un carton

Avantages

  • Assemblage simple du module avec deux parois latérales et un levier de fixation pour rail DIN
  • Haute densité de connexion avec fiche de connexion à 18 pôles au pas de 5 mm
  • Optimal pour les applications sensibles aux prix grâce à sa forme de construction simple et à la conception prédéfinie des modules
  • Personnalisation spécifique à l'application possible grâce à des volets usinables dans le module de l'unité centrale CPU
  • Câblage simple dans le module grâce à un connecteur frontal 18 pôles déjà imprimé
Échantillon gratuit
Testez les boîtiers multifonctionnels de la série ME-IO Slim

Vous souhaitez tester le boîtier ME-IO Slim ? - Commandez un échantillon directement sur votre lieu de travail et découvrez le boîtier.

Commander un échantillon gratuit
Boîtiers électroniques de la série ME-IO Slim

Aperçu des principales caractéristiques

Nous vous proposons le boîtier ME-IO Slim adapté à votre application. Bénéficiez ici d'une variété unique de notre gamme.

Boîtiers multifonctionnels de la série ME-IO Slim

Nombre de pôles (IO) 18
Largeur du module 12 mm
Autres boîtiers Coupleur, CPU
Couleurs Gris clair (semblable à RAL 7035)
Plastique Polycarbonate
Nombre de pôles (bus) 8
Nombre de pôles (alimentation) 6
Indicateur d'état LED

Présentation des produits en détail

Boîtiers électroniques de la série ME-IO Slim
Assemblage de rails DIN
Les modules IO peuvent être glissés verticalement sur le rail DIN et alignés avec les autres modules assemblés.
Assemblage de rails DIN
Indicateur d'état
L'indicateur d'état à 18 LED permet de visualiser l'état de chaque module.
Indicateur d'état
Connecteur frontal à 18 pôles
Le connecteur frontal pivotant jusqu'à 5 A établit un contact direct avec le circuit imprimé.
Connecteur frontal à 18 pôles
Connecteur d'alimentation à 6 pôles
Le connecteur à 6 pôles alimente l'automate avec un courant maximal de 8 A.
Connecteur d'alimentation à 6 pôles
Autre technologie de raccordement
D'autres raccordements de deux à trois connecteurs femelles RJ45 et une prise femelle USB-C peuvent être intégrées dans le coupleur et le module de l'unité centrale CPU.
Autre technologie de raccordement
Communication des modules
Module pour la communication des modules par bus à 8 pôles avec jusqu'à 4 A.
Communication des modules

Système de boîtier efficace avec technologie de raccordement frontale

Structure simple
Contact FE en option
Montage sans outils sur le rail DIN
Connecteurs déjà imprimés
Technologie de raccordement personnalisée dans le module de l'unité centrale CPU
Structure simple

Une fois la station de tête sélectionnée, les modules IO peuvent être assemblés sans effort dans n'importe quel ordre. Les modules se composent de deux plaques latérales entre lesquelles le circuit imprimé est inséré. Le connecteur frontal est directement pivoté sur le circuit imprimé.

Contact FE en option

Un contact FE peut être intégré en option dans chaque module. Afin d'établir une connexion optimale avec le rail DIN, celui-ci se trouve dans la position idéale. Cela permet de garantir un contact fiable et efficace.

Montage sans outils sur le rail DIN

Les modules peuvent être facilement glissés verticalement sur le rail DIN. Grâce à un principe d'encliquetage simple mais efficace, les modules sont reliés entre eux de manière sûre et stable. Pour détacher un module, il suffit de déverrouiller les verrous orange à l'aide d'un tournevis, ce qui permet de retirer facilement le module.

Connecteurs déjà imprimés

Les connecteurs sont déjà imprimés, ce qui permet d'identifier les pôles sans effort. Grâce à la technologie de raccordement Push-in, l'installation est particulièrement simple et conviviale. De plus, des trous pour la prise de test garantissent une mise en service sûre.

Technologie de raccordement personnalisée dans le module de l'unité centrale CPU

Si les ports RJ45 et USB ne suffisent pas pour votre application, des volets usinables permettent d'intégrer une technologie de raccordement supplémentaire. Vous pouvez ainsi réagir de manière flexible et sans problème aux exigences spécifiques de votre application.

E-Paper
Présentation de la gamme de boîtiers électroniques

Découvrez les boîtiers pour le montage sur rail DIN et l'utilisation en extérieur et découvrez les nombreuses possibilités d'adaptation des boîtiers électroniques à vos besoins individuels.

Ouvrir l'E-Paper
Boîtiers électroniques sur rail DIN et boîtiers de terrain
Boîtiers électroniques pour rail DIN

Bases techniques des boîtiers électroniques Solutions pour l'utilisation sur rail DIN

Les boîtiers électroniques sont une composante élémentaire d'un appareil. Ils déterminent son apparence et protègent l'électronique des influences extérieures. De plus, ils permettent le montage dans des unités supérieures. Les constructeurs d'appareils doivent donc tenir compte de nombreux détails, non seulement lors de la conception, mais aussi lors du choix du boîtier, lorsqu'il s'agit des matériaux ou des contrôles de qualité. Vous trouverez tous les détails dans cette brochure.