Boîtiers électroniques modulaires ICS

Boîtiers électroniques modulaires ICS pour les applications IoT

Les solutions proposées par le système de boîtier modulaire ICS sont aussi variées que les exigences relatives aux appareils d'automatisation prêts pour l'avenir. Profitez d'un système de boîtiers aux dimensions échelonnées et avec une technologie de raccordement variable ainsi qu'avec des connecteurs de bus sur rail DIN en option.

Go to Product Detail Page for item 1380324
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Bloc de jonction C.I.
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Bloc de jonction C.I.
1380324

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 24 A, tension de référence (III/2): 300 V, section nominale: 2,5 mm2, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 4, gamme d'articles: ICC..-TS2,5/..L5,0, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: H1L Philipps-Recess avec fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: jaune, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,15 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. Article avec sortie de broche latérale gauche

Go to Product Detail Page for item 1380311
ICC20-TS2,5/3R5,0-5015 - Bloc de jonction C.I.
ICC20-TS2,5/3R5,0-5015 - Bloc de jonction C.I.
1380311

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 24 A, tension de référence (III/2): 300 V, section nominale: 2,5 mm2, nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: ICC..-TS2,5/..R5,0, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: H1L Philipps-Recess avec fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: bleu, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,15 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. Article avec sortie de broche latérale droite

Go to Product Detail Page for item 1477322
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Bloc de jonction C.I.
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Bloc de jonction C.I.
1477322

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 18 A, tension de référence (III/2): 300 V, section nominale: 2,5 mm2, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 4, gamme d'articles: ICC..-TP2,5/..L5,0, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: bleu, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,15 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. Article avec sortie de broche latérale gauche

Go to Product Detail Page for item 1477220
ICC20-TP2,5/3R5,0-5015 - Bloc de jonction C.I.
ICC20-TP2,5/3R5,0-5015 - Bloc de jonction C.I.
1477220

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 18 A, tension de référence (III/2): 300 V, section nominale: 2,5 mm2, nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: ICC..-TP2,5/..R5,0, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: bleu, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,15 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. Article avec sortie de broche latérale droite

Go to Product Detail Page for item 1380328
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Bloc de jonction C.I.
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Bloc de jonction C.I.
1380328

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 16 A, tension de référence (III/2): 150 V, section nominale: 1,5 mm2, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 5, gamme d'articles: ICC..-TS1,5/..L3,5, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: jaune, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 2,8 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. Article avec sortie de broche latérale gauche

Go to Product Detail Page for item 1380329
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Bloc de jonction C.I.
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Bloc de jonction C.I.
1380329

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 16 A, tension de référence (III/2): 150 V, section nominale: 1,5 mm2, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 5, gamme d'articles: ICC..-TS1,5/..R3,5, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: jaune, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 2,8 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. Article avec sortie de broche latérale droite

Avantages

  • Utilisation flexible grâce au système modulaire et à la modularité unique de la technologie de raccordement
  • Intégration des raccordements standardisés, tels que RJ45, USB, D-SUB et de prises d'antenne
  • Exploitation optimale de la place disponible et adaptabilité de la conception, des couleurs et de l'impression
  • Connecteurs de bus sur rail DIN à huit pôles, avec contacts parallèles et série pour une communication simple de module à module
  • Dissipateurs thermiques passifs et simulation thermique en option pour une dissipation optimale de la chaleur
Échantillon gratuit
Testez les boîtiers modulaires de la gamme ICS

Vous souhaitez tester les boîtiers électroniques de la gamme ICS pour les applications IoT ? – Commandez dès maintenant votre kit personnel d'échantillons. Nos compétences vous accompagnent dans le choix et la conception des boîtiers dans l'application souhaitée. Jugez par vous-même les avantages des solutions de Phoenix Contact.

Commander un échantillon gratuit
Boîtiers électroniques de la gamme ICS

Nouveaux produits

Partie inférieure du boîtier ICS
Blocs de jonction pour C.I. en deux pas pour la série ICS
Connecteur pour connecteur de bus sur rail DIN à 8 pôles
Pont pour connecteurs de bus sur rail DIN

Partie inférieure du boîtier dans une nouvelle taille

Pour boîtiers électroniques de la série ICS

La partie inférieure du boîtier, d'une largeur de 50 mm, offre la plus grande surface possible pour les circuits imprimés de la série ICS, ce qui laisse plus de place pour l'électronique qui s'y trouve. Au total, il est possible de monter jusqu'à quatre circuits imprimés et 20 connecteurs avec jusqu'à 100 pôles dans le boîtier.

Caractéristiques principales

  • Largeur : 50 mm
  • Hauteur : 122 mm
  • Profondeur : 130,9 mm
  • Jusqu'à 20 ouvertures de raccordement

Avantages

  • Plus de place pour les composants électroniques grâce à l'augmentation de la surface du circuit imprimé
  • Compatibilité totale avec la gamme de produits ICS grâce à la nouvelle combinaison des dimensions existantes
  • Intégration de connecteurs sur cinq niveaux de raccordement grâce à une profondeur utile de 112 mm

Blocs de jonction pour C.I. en deux pas

Pour boîtiers électroniques de la série ICS

De nouveaux blocs de jonction pour C.I. en deux pas élargissent la diversité de raccordement pour les boîtiers électroniques de la série ICS. Avec les nouveaux blocs de jonction, choisissez entre un raccordement vissé ou un raccordement Push-in pour votre solution d'appareils.

Caractéristiques principales

  • Pour les largeurs ICS : 20, 25 et 50 mm
  • Raccordement vissé et raccordement à ressort Push-in
  • Pas : 3,5 et 5 mm
  • Alignement à gauche et à droite

Avantages

  • Maniement aisé en quelques étapes
  • Câblage fixe et nombre réduit de pièces détachées
  • Choix entre différents pas et types de raccordement
  • Un partenaire pour tout : les composants adaptés à votre solution d'appareils

Connecteur pour connecteur de bus sur rail DIN à 8 pôles

Communication des modules sur plusieurs niveaux

Certaines applications ont également besoin de données et de signaux issus de la communication entre modules en dehors du réseau de modules, par exemple lors d'un saut de ligne. Ici, les connecteurs d'alimentation et de prise pour le connecteur de bus sur rail DIN à 8 pôles relient les modules sur plusieurs niveaux. Ils peuvent être utilisés à gauche, à droite et au centre.

Caractéristiques principales

  • Communication des modules à 8 pôles
  • Disponible en alimentation et en sortie
  • Fonction de butée

Avantages

  • Entrée et sortie de la connexion de bus à 8 pôles dans l'assemblage de modules avec boîtiers ME-IO et ICS
  • Utilisation optimale de l'espace grâce à une gestion ordonnée des câbles
  • Repérage facile grâce à la grande surface d'impression

Pont pour connecteurs de bus sur rail DIN

Exploiter au mieux l'espace de montage

La transmission des données et des signaux pour les applications ne nécessitant pas de sortie vers le circuit imprimé peut être bouclée par un pont pour connecteur de bus sur rail DIN situé sous le module. Vous pouvez ainsi utiliser un maximum de surface de circuit imprimé.

Caractéristiques principales

  • Communication des modules à 8 pôles
  • Disponible dans les largeurs 18,8, 20 et 25 mm

Avantages

  • Intégrable dans l'application de l'appareil sur la base des boîtiers ME-IO et ICS
  • Surface maximale du circuit imprimé plus élevée
  • Connexion des pôles sur le terrain grâce aux connecteurs FMC

Configurateur de boîtiers ICS pour les applications IoT

Configurateur de boîtiers électroniques pour les applications IoT

Configurez votre boîtier ICS. Choisissez entre les technologies de raccordement Push-in et à vis. D'autres accessoires permettent d'intégrer facilement des connexions d'antenne, USB ou RJ45. Des écrans, des claviers préparés et des dissipateurs thermiques vous permettent de réaliser des applications exigeantes. Utilisez l'impression 3D de PROTIQ pour la fabrication de prototypes de vos couvercles de boîtiers. Une fois la configuration terminée, vous pouvez utiliser la simulation thermique en ligne et lancer votre conception en série.

Les meilleures innovations


Dissipateurs thermiques passifs et refroidissement optimisé pour les boîtiers électroniques

Chaleur sortie. Puissance entrée. Refroidissement optimisé pour les boîtiers électroniques ICS

Maximisez la densité de puissance dans vos appareils avec des solutions de refroidissement passives et des dispositions de circuits imprimés thermiquement optimisées dans des boîtiers électroniques ICS : de la configuration à la mise en œuvre en passant par des simulations thermiques complètes - idéal pour les applications IoT puissantes et miniaturisées.

Boîtiers de la série ICS pour les applications IoT en un coup d'œil


Carte d'images interactive : boîtiers électroniques modulaires ICS pour les applications IoT dans l'Industrie 4.0
Connecteurs de bus sur rail DIN
Connecteurs de bus sur rail DIN à huit pôles avec contacts parallèles et série pour une communication de module à module simple.
Connecteurs de bus sur rail DIN
Fibre optique
Fibre optique pour un indicateur d'état sécurisé.
Fibre optique
Dissipateurs thermiques
Dissipateurs thermiques pour une dissipation fiable de la chaleur.
En savoir plus sur les dissipateurs thermiques individuels
Dissipateurs thermiques
Modules d'affichage et claviers à membrane
Intégration de l'écran pour une utilisation conviviale.
Modules d'affichage et claviers à membrane
Technologie de raccordement
Technologie de raccordement, avec emplacement au choix.
Technologie de raccordement
Cache frontal personnalisé
Création individuelle d'un design de couvercle unique.
Vers les couvercles de boîtiers personnalisés de la série ICS
Cache frontal personnalisé

La base des appareils IoT de demain

Bénéficiez d'un vaste choix de modules et d'une grande flexibilité dans la technologie de raccordement pour les applications IoT : le boîtier électronique sur rail DIN de la série ICS permet d'utiliser de manière modulaire une technologie de raccordement standardisée comme les connexions RJ45, USB ou D-SUB. De plus, le TBUS à huit pôles simplifie la communication de module à module.

Vue 3D

Écrans et claviers pour boîtiers électroniques de la série ICS en vue à 360°

Les écrans tactiles de 2,4" et les écrans de 0,96", avec des claviers à membrane configurables, complètent la gamme de boîtiers électroniques de la série ICS.

Laissez-vous convaincre par le grand confort d'utilisation offert par les boîtiers ICS dans la vue 3D ci-contre.

Boîtiers modulaires ICS avec technologie de raccordement variable

Connecteur de bus sur rail DIN à huit pôles
Technologie de raccordement modulaire pour boîtiers ICS
Le boîtier ICS en différentes largeurs, hauteurs et profondeurs de montage
Le boîtier ICS avec des densités d'assemblage élevées
Modules d'affichage et claviers à membrane pour le boîtier ICS
Fibres optiques en différentes versions
Connecteur de bus sur rail DIN à huit pôles

Reliez facilement les différents boîtiers ICS entre eux. Connecteurs de bus sur rail DIN TBUS 8 à huit pôles, avec contacts parallèles et série pour une communication simple de module à module dans l'armoire électrique.

Technologie de raccordement modulaire pour boîtiers ICS

La série ICS pour rai DIN offre une technologie de raccordement modulaire unique sur le marché pour les raccordements RJ45, D-SUB, USB ou d'antennes. Les embases pour circuits imprimés permettent une technologie de raccordement enfichable de la série de boîtiers ICS. Connecteurs avec technologie de raccordement Push-in ou vissé, à trois et quatre pôles, au pas de 5,0 mm.

Le boîtier ICS en différentes largeurs, hauteurs et profondeurs de montage

Le système modulaire du boîtier ICS est très évolutif et s'adapte parfaitement à vos besoins. Des largeurs de 20 mm, 25 mm et 50 mm, des hauteurs de montage de 77,5 mm, 100 mm et 122,5 mm et des profondeurs de 87,5 mm, 110 mm et 132,5 mm sont possibles.

Le boîtier ICS avec des densités d'assemblage élevées

Grâce à sa flexibilité, le boîtier ICS permet l'installation de solutions techniques complexes dans un espace restreint dans l'armoire électrique. Utilisez de manière optimale l'espace disponible pour jusqu'à deux circuits imprimés d'une largeur de 25 mm et pour jusqu'à quatre circuits imprimés d'une largeur de 50 mm - avec un temps d'installation de quelques secondes. Vous disposez ainsi de plus d'espace et de surface pour les relais et les condensateurs électrolytiques. Le design, les couleurs et l'impression sont personnalisables.

Modules d'affichage et claviers à membrane pour le boîtier ICS

La visualisation et l'adaptation des process et des valeurs caractéristiques par procédé tactile deviennent de plus en plus importantes. Des écrans tactiles et des écrans haute résolution avec des claviers à membrane enrichissent l'équipement du système modulaire de la série ICS.

Fibres optiques en différentes versions

Les fibres optiques sont disponibles en différents modèles pour les indications d'état et de diagnostic. Le montage est simple grâce aux tenons de guidage. Sur demande, des fibres optiques adaptées à votre boîtier électronique sur rail DIN peuvent vous être livrées.

Dispositif de montage pour les boîtiers électroniques de la série ICS

Un dispositif de montage pratique complète la gamme d'accessoires de la série des boîtiers ICS. Il est possible d'utiliser le dispositif de montage pour différentes tailles des boîtiers ICS.

Dissipateurs thermiques passifs


Dissipateurs thermiques passifs pour les boîtiers électroniques de la série ICS

Les dissipateurs thermiques passifs permettent également l'utilisation des appareils dans les applications thermiques complexes. Des simulations thermiques importantes permettent la disposition optimale des composants sur le circuit imprimé.

FAQ sur les dissipateurs thermiques passifs en option

Dissipateurs thermiques spécifiques aux clients pour les boîtiers électroniques de la série ICS
Représentation éclatée du boîtier électronique ICS 50 avec dissipateur thermique
Distribution de la chaleur sans dissipateur thermique pour le boîtier électronique ICS sur rail DIN
Distribution de la chaleur sans dissipateur thermique pour le boîtier électronique ICS sur rail DIN
Diagramme du boîtier électronique ICS50-B122X98-V-V-7035
Dissipateurs thermiques spécifiques aux clients pour les boîtiers électroniques de la série ICS

Actuellement, des dissipateurs thermiques sont disponibles pour les séries de boîtiers ICS (Industrial Case System, pour le rail DIN) et UCS (Universal Case System, pour l'utilisation en extérieur).

En savoir plus sur les dissipateurs thermiques passifs
Représentation éclatée du boîtier électronique ICS 50 avec dissipateur thermique

La connexion thermique optimale est réalisée par une adaptation individuelle du dissipateur thermique. En règle générale, elle demande un fraisage sur le dissipateur thermique.

En savoir plus sur les dissipateurs thermiques passifs
Distribution de la chaleur sans dissipateur thermique pour le boîtier électronique ICS sur rail DIN

La température maximum a une influence particulièrement importante sur la fiabilité et la durée de vie de votre appareil. Si la température augmente de 10 °C, le taux de défaillance double.

En savoir plus sur les dissipateurs thermiques passifs
Distribution de la chaleur sans dissipateur thermique pour le boîtier électronique ICS sur rail DIN

Des composants petits et puissants, des débits de données élevés, de la poussière voire une ventilation insuffisante du boîtier sont autant de raisons pouvant expliquer une différence de température importante par rapport à l'environnement.

En savoir plus sur les dissipateurs thermiques passifs
Diagramme du boîtier électronique ICS50-B122X98-V-V-7035

Afin de ne pas dépasser une certaine différence de température avec l'environnement, les graphiques des diagrammes indiquent la puissance que les composants peuvent fournir dans les différents boîtiers. La pente des droites décrit la conductance thermique du système. Les cas représentés se distinguent, d'une part par un échauffement de toute la surface et un échauffement d'un point chaud de 20 mm x 20 mm et, d'autre part, par un circuit imprimé monté dans le boîtier et un circuit imprimé sans boîtier.

En savoir plus sur les dissipateurs thermiques passifs
Boîtiers électroniques de la série ME-IO

Peut être combiné avec les boîtiers de la série ME-IO

Utilisez les atouts de deux familles de boîtiers pour votre application : grâce au connecteur de bus sur rail DIN T-BUS, les deux gammes de produits ME-IO et ICS peuvent être combinées de manière flexible - exactement comme l'exige votre application.

E-Paper
Présentation de la gamme de boîtiers électroniques

Découvrez les boîtiers pour le montage sur rail DIN et l'utilisation en extérieur et découvrez les nombreuses possibilités d'adaptation des boîtiers électroniques à vos besoins individuels.

Ouvrir l'E-Paper
Boîtiers électroniques sur rail DIN et boîtiers de terrain
Boîtiers électroniques pour rail DIN

Bases techniques des boîtiers électroniques Solutions pour l'utilisation sur rail DIN

Les boîtiers électroniques sont une composante élémentaire d'un appareil. Ils déterminent son apparence et protègent l'électronique des influences extérieures. De plus, ils permettent le montage dans des unités supérieures. Les constructeurs d'appareils doivent donc tenir compte de nombreux détails, non seulement lors de la conception, mais aussi lors du choix du boîtier, lorsqu'il s'agit des matériaux ou des contrôles de qualité. Vous trouverez tous les détails dans cette brochure.