La polyvalence représente le principe de la gamme EH, également lors de la conception du couvercle. L'espace ouvert pour les bornes assure la flexibilité de la technologie de raccordement pour C.I. Trois variantes de couvercles sont disponibles pour des connexions pour circuits imprimés personnalisées. Choisissez entre des couvercles avec un espace de serrage ouvert d'un ou des deux côtés ou un couvercle fermé.
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier, design plat, sans ouverture de raccordement, largeur: 35,1 mm, hauteur: 74,65 mm, profondeur: 36,95 mm, coloris: noir (similaire à RAL 9005)