La technique de raccordement frontale disposée verticalement permet des largeurs étroites et assure un gain de place dans l'armoire électrique. Grâce à la possibilité de juxtaposition directe, l'espace disponible peut être exploité au maximum avec TRIO POWER. Sa faible profondeur permet de l'installer dans des petits boîtiers de 210 mm.
Alimentation TRIO, à découpage primaire, pour montage sur profilé, entrée : monophasée, sortie : 48 V DC / 5 A, réserve de puissance dynamique, raccordement autodénudant sans outil pour câbles rigides et flexibles munis d'embouts